Über Kabelverschraubungen werden Kabel in ein Gehäuse eingeführt. Dank verschiedener Gewindegrößen, Farben und Gewindelängen findet sich im Sortiment ganz sicherlich eine Kabelverschraubung für Ihre spezifische Anwendung. Sicherungsmutter und Dichtungsring sind separat erhältlich.
Seriennummer: SR1704
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Farbe | Kompatibler Kabelmindestdurchmesser | Montagegewindelänge | Material | Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,543 € - 0,7392 € | 198 Auf Lager |
M12
|
Grau
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,7771 € - 2,033 € | 4387 Auf Lager |
M32
|
Grau
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 0,6994 € - 0,7989 € | 4964 Auf Lager |
PG13.5
|
Grau
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,6838 € - 0,7805 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M20
|
Grau
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,9127 € - 1,0449 € | 13630 Auf Lager |
M25
|
Grau
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,6426 € - 0,735 € | 286 Auf Lager |
PG11
|
Grau
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,6283 € - 0,7179 € | 6878 Auf Lager |
M16
|
Grau
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,6238 € - 0,6238 € | 273 Auf Lager |
PG11
|
Grau
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 1,7629 € - 2,0188 € | 100 Auf Lager |
PG21
|
Grau
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 9,4258 € - 9,4258 € | 28 Auf Lager |
PG36
|
Grau
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
PA
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 8,5586 € - 8,5586 € | 217 Auf Lager |
M40
|
Grau
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,7734 € - 0,8843 € | 523 Auf Lager |
PG16
|
Grau
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,9678 € - 0,9678 € | 148 Auf Lager |
PG21
|
Grau
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,752 € - 0,8572 € | 300 Auf Lager |
PG7
|
Grau
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,6364 € - 0,7068 € | 22437 Auf Lager |
PG 7
|
Schwarz
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nylon 6
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,9039 € - 1,0039 € | 3326 Auf Lager |
PG 13.5
|
Schwarz
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nylon 6
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 1,3489 € - 1,5065 € | 1000 Auf Lager |
PG 21
|
Schwarz
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 3,2807 € - 3,6608 € | 40 Auf Lager |
PG 36
|
Schwarz
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon 6
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 0,6364 € - 0,7068 € | 28122 Auf Lager |
PG 7
|
Schwarz
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nylon 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,7392 € - 0,8222 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PG 9
|
Schwarz
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nylon 6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.