Menü Suche

Kabelverschraubungen - Gerade/Nylon

Auf Lager

Über Kabelverschraubungen werden Kabel in ein Gehäuse eingeführt. Dank verschiedener Gewindegrößen, Farben und Gewindelängen findet sich im Sortiment ganz sicherlich eine Kabelverschraubung für Ihre spezifische Anwendung. Sicherungsmutter und Dichtungsring sind separat erhältlich.

Seriennummer: SR1704

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
237 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Farbe Kompatibler Kabelmindestdurchmesser Montagegewindelänge Material Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser Kaufen
0,9236 € - 1,0264 € 4 Auf Lager
PG 16
Grau
10.0 mm
10.0 mm
Nylon 6
14.0 mm
2,9005 € - 3,2243 € 20 Auf Lager
PG 29
Grau
13.0 mm
12.0 mm
Nylon 6
20.0 mm
3,2807 € - 3,6608 € 140 Auf Lager
PG 36
Grau
20.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
26.0 mm
5,3082 € - 5,8996 € 350 Auf Lager
PG 48
Grau
34.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
44.0 mm
3,2807 € - 3,6608 € 908 Auf Lager
PG 36
Grau
22.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
32.0 mm
2,9005 € - 3,2243 € 15 Auf Lager
PG 29
Grau
18.0 mm
12.0 mm
Nylon 6
25.0 mm
0,6631 € - 0,7364 € 2575 Auf Lager
PG 7
Schwarz
3.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
6.5 mm
4,1537 € - 4,576 € 200 Auf Lager
PG 42
Grau
32.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
38.0 mm
0,3523 € - 0,3523 € 4000 Auf Lager
PG16
Schwarz
7.0 mm
15.0 mm
PA
12.0 mm
0,9476 € - 1,0532 € 427 Auf Lager
PG 13.5
Schwarz
6.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
12.0 mm
0,956 € - 1,0644 € 737 Auf Lager
PG16
Schwarz
10.0 mm
15.0 mm
PA
14.0 mm
0,7673 € - 0,8504 € 9021 Auf Lager
PG 9
Schwarz
4.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
8.0 mm
3,2281 € - 3,5853 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PG 36
Schwarz
20.0 mm
18.0 mm
Nylon 6/6
26.0 mm
0,9476 € - 1,0532 € 4586 Auf Lager
PG 13.5
Schwarz
5.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
9.0 mm
1,4221 € - 1,577 € 628 Auf Lager
PG 21
Schwarz
9.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
16.0 mm
0,7673 € - 0,8504 € 11845 Auf Lager
PG 9
Schwarz
2.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
6.0 mm
0,9152 € - 1,0166 € 14561 Auf Lager
PG 11
Schwarz
3.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
7.0 mm
0,9152 € - 1,0166 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PG 11
Schwarz
5.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
10.0 mm
0,6631 € - 0,7364 € 3496 Auf Lager
PG 7
Schwarz
2.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
5.0 mm
0,543 € - 0,7392 € 198 Auf Lager
M12
Grau
2.0 mm
8.0 mm
PA
5.0 mm
  • von 12
Kabelverschraubung PG 16 10.0 mm 14.0 mm Nylon 6 Grau

10263587

Preisbereich
1,0264 € - 0,9236 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    10.0 - 14.0 mm
  • Montagegewindelänge
    10.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung PG 29 13.0 mm 20.0 mm Nylon 6 Grau

10263631

Preisbereich
3,2243 € - 2,9005 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.0 - 20.0 mm
  • Montagegewindelänge
    12.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung PG 36 20.0 mm 26.0 mm Nylon 6 Grau

10263655

Preisbereich
3,6608 € - 3,2807 €

Lagerbestände
140 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    20.0 - 26.0 mm
  • Montagegewindelänge
    14.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung PG 48 34.0 mm 44.0 mm Nylon 6 Grau

10380864

Preisbereich
5,8996 € - 5,3082 €

Lagerbestände
350 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    34.0 - 44.0 mm
  • Montagegewindelänge
    14.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung PG 36 22.0 mm 32.0 mm Nylon 6 Grau

10263648

Preisbereich
3,6608 € - 3,2807 €

Lagerbestände
908 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    22.0 - 32.0 mm
  • Montagegewindelänge
    14.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung PG 29 18.0 mm 25.0 mm Nylon 6 Grau

10263624

Preisbereich
3,2243 € - 2,9005 €

Lagerbestände
15 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    18.0 - 25.0 mm
  • Montagegewindelänge
    12.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung PG 7 3.0 mm 6.5 mm Nylon 6 Schwarz

10263679

Preisbereich
0,7364 € - 0,6631 €

Lagerbestände
2575 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    3.0 - 6.5 mm
  • Montagegewindelänge
    15.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung PG 42 32.0 mm 38.0 mm Nylon 6 Grau

10263662

Preisbereich
4,576 € - 4,1537 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    32.0 - 38.0 mm
  • Montagegewindelänge
    14.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung PG16 7.0 mm 12.0 mm PA Schwarz

10380888

Preisbereich
0,3523 € - 0,3523 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    7.0 - 12.0 mm
  • Montagegewindelänge
    15.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung PG 13.5 6.0 mm 12.0 mm Nylon 6 Schwarz

10263730

Preisbereich
1,0532 € - 0,9476 €

Lagerbestände
427 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    6.0 - 12.0 mm
  • Montagegewindelänge
    15.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung PG16 10.0 mm 14.0 mm PA Schwarz

10380871

Preisbereich
1,0644 € - 0,956 €

Lagerbestände
737 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    10.0 - 14.0 mm
  • Montagegewindelänge
    15.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung PG 9 4.0 mm 8.0 mm Nylon 6 Schwarz

10263693

Preisbereich
0,8504 € - 0,7673 €

Lagerbestände
9021 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    4.0 - 8.0 mm
  • Montagegewindelänge
    15.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung PG 36 20.0 mm 26.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10639825

Preisbereich
3,5853 € - 3,2281 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    20.0 - 26.0 mm
  • Montagegewindelänge
    18.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung PG 13.5 5.0 mm 9.0 mm Nylon 6 Schwarz

10263747

Preisbereich
1,0532 € - 0,9476 €

Lagerbestände
4586 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    5.0 - 9.0 mm
  • Montagegewindelänge
    15.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung PG 21 9.0 mm 16.0 mm Nylon 6 Schwarz

10263761

Preisbereich
1,577 € - 1,4221 €

Lagerbestände
628 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    9.0 - 16.0 mm
  • Montagegewindelänge
    15.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung PG 9 2.0 mm 6.0 mm Nylon 6 Schwarz

10263709

Preisbereich
0,8504 € - 0,7673 €

Lagerbestände
11845 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    2.0 - 6.0 mm
  • Montagegewindelänge
    15.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung PG 11 3.0 mm 7.0 mm Nylon 6 Schwarz

10263723

Preisbereich
1,0166 € - 0,9152 €

Lagerbestände
14561 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    3.0 - 7.0 mm
  • Montagegewindelänge
    15.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung PG 11 5.0 mm 10.0 mm Nylon 6 Schwarz

10263716

Preisbereich
1,0166 € - 0,9152 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    5.0 - 10.0 mm
  • Montagegewindelänge
    15.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung PG 7 2.0 mm 5.0 mm Nylon 6 Schwarz

10263686

Preisbereich
0,7364 € - 0,6631 €

Lagerbestände
3496 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    2.0 - 5.0 mm
  • Montagegewindelänge
    15.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung M12 2.0 mm 5.0 mm PA Grau

10152034

Preisbereich
0,7392 € - 0,543 €

Lagerbestände
198 Auf Lager
Merkmale
  • Zertifizierung
    UL
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    2.0 - 5.0 mm
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm