Menü Suche

Kabelverschraubungen - Gerade/Messing

Auf Lager

Über Kabelverschraubungen werden Kabel in ein Gehäuse eingeführt. Dank verschiedener Gewindegrößen, Farben und Gewindelängen findet sich im Sortiment ganz sicherlich eine Kabelverschraubung für Ihre spezifische Anwendung. Sicherungsmutter und Dichtungsring sind separat erhältlich.

Seriennummer: SR1717

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
104 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser Kaufen
7,1566 € - 15,029 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
5.0 mm
7,91 € - 16,611 € 93 Auf Lager
M16
7.5 mm
54,7324 € - 59,8608 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M40
33.0 mm
1,1517 € - 2,7654 € 80 Auf Lager
M16
10.0 mm
12,7926 € - 14,214 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M40
25.0 mm
23,0056 € - 57,8037 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M32
20.5 mm
31,5652 € - 76,1345 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M32
21.0 mm
13,6878 € - 27,1174 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
7.0 mm
11,7417 € - 11,7417 € 70 Auf Lager
M25
17.0 mm
3,5058 € - 4,3751 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M32
21.0 mm
1,2227 € - 2,9327 € 180 Auf Lager
M20
13.0 mm
1,637 € - 2,0716 € 1714 Auf Lager
M25
17.0 mm
1,2227 € - 2,9327 € 530 Auf Lager
M20
13.0 mm
10207352 1,637 € - 2,0716 € 48 Auf Lager
M25
17.0 mm
1,1517 € - 2,7654 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
10.0 mm
3,5058 € - 9,1877 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M32
21.0 mm
1,1517 € - 2,7654 € 980 Auf Lager
M16
10.0 mm
1,2227 € - 2,9327 € 90 Auf Lager
M20
13.0 mm
3,5058 € - 9,1877 € 25 Auf Lager
M32
21.0 mm
2,0716 € - 4,3504 € 395 Auf Lager
M25
17.0 mm
  • von 6
Kabelverschraubung M12 3.0 mm 5.0 mm Messing Natur

10207192

Preisbereich
15,029 € - 7,1566 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Montagegewindelänge
    6.5 mm
  • Gewindegröße
    M12
Kabelverschraubung M16 5.0 mm 7.5 mm Messing Natur

10207208

Preisbereich
16,611 € - 7,91 €

Lagerbestände
93 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Montagegewindelänge
    7.0 mm
  • Gewindegröße
    M16
Kabelverschraubung M40 29.0 mm 33.0 mm Messing Natur

10207246

Preisbereich
59,8608 € - 54,7324 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Montagegewindelänge
    9.0 mm
  • Gewindegröße
    M40
Kabelverschraubung M16 5.0 mm 10.0 mm PA Dunkelgrau

10207277

Preisbereich
2,7654 € - 1,1517 €

Lagerbestände
80 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Dunkelgrau
  • Hauptmaterial
    Polyamid PA6 V-2
  • Verschraubungsform
    Easy Fix
  • Gesamtlänge
    39.0 mm
  • Gewindegröße
    M16
Kabelverschraubung EMC M40 18.0 mm 25.0 mm Messing Natur

10543221

Preisbereich
14,214 € - 12,7926 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    EMC
  • Montagegewindelänge
    15.0 mm
  • Gesamtlänge
    54.0 mm
Kabelverschraubung M32 17.0 mm 20.5 mm Messing Natur

10207239

Preisbereich
57,8037 € - 23,0056 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Montagegewindelänge
    9.0 mm
  • Gewindegröße
    M32
Kabelverschraubung EMC M32 13.0 mm 21.0 mm Messing Natur

10636152

Preisbereich
76,1345 € - 31,5652 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    EMV, erweitert
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.0 - 21.0 mm
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
Kabelverschraubung EMC M12 3.0 mm 7.0 mm Messing Natur

10302866

Preisbereich
27,1174 € - 13,6878 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    EMV, erweitert
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    3.0 - 7.0 mm
  • Montagegewindelänge
    5.0 mm
Kabelverschraubung EMC M25 9.0 mm 17.0 mm Messing Natur

10302897

Preisbereich
11,7417 € - 11,7417 €

Lagerbestände
70 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    EMV, erweitert
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    9.0 - 17.0 mm
  • Montagegewindelänge
    7.0 mm
Kabelverschraubung M32 15.0 mm 21.0 mm PA Schwarz

10207383

Preisbereich
4,3751 € - 3,5058 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid PA6 V-2
  • Verschraubungsform
    Easy Fix
  • Gesamtlänge
    58.5 mm
  • Gewindegröße
    M32
Kabelverschraubung M20 8.0 mm 13.0 mm PA Dunkelgrau

10207307

Preisbereich
2,9327 € - 1,2227 €

Lagerbestände
180 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Dunkelgrau
  • Hauptmaterial
    Polyamid PA6 V-2
  • Verschraubungsform
    Easy Fix
  • Gesamtlänge
    42.5 mm
  • Gewindegröße
    M20
Kabelverschraubung M25 11.0 mm 17.0 mm PA Sibergrau

10207345

Preisbereich
2,0716 € - 1,637 €

Lagerbestände
1714 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Sibergrau
  • Hauptmaterial
    Polyamid PA6 V-2
  • Verschraubungsform
    Easy Fix
  • Gesamtlänge
    48.0 mm
  • Gewindegröße
    M25
Kabelverschraubung M20 8.0 mm 13.0 mm PA Sibergrau

10207314

Preisbereich
2,9327 € - 1,2227 €

Lagerbestände
530 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Sibergrau
  • Hauptmaterial
    Polyamid PA6 V-2
  • Verschraubungsform
    Easy Fix
  • Gesamtlänge
    42.5 mm
  • Gewindegröße
    M20
Kabelverschraubung M25 11.0 mm 17.0 mm PA Schwarz

10207352

Preisbereich
2,0716 € - 1,637 €

Lagerbestände
48 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid PA6 V-2
  • Verschraubungsform
    Easy Fix
  • Gesamtlänge
    48.0 mm
  • Gewindegröße
    M25
Kabelverschraubung M16 5.0 mm 10.0 mm PA Schwarz

10207291

Preisbereich
2,7654 € - 1,1517 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid PA6 V-2
  • Verschraubungsform
    Easy Fix
  • Gesamtlänge
    39.0 mm
  • Gewindegröße
    M16
Kabelverschraubung M32 15.0 mm 21.0 mm PA Dunkelgrau

10207369

Preisbereich
9,1877 € - 3,5058 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Dunkelgrau
  • Hauptmaterial
    Polyamid PA6 V-2
  • Verschraubungsform
    Easy Fix
  • Gesamtlänge
    58.5 mm
  • Gewindegröße
    M32
Kabelverschraubung M16 5.0 mm 10.0 mm PA Sibergrau

10207284

Preisbereich
2,7654 € - 1,1517 €

Lagerbestände
980 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Sibergrau
  • Hauptmaterial
    Polyamid PA6 V-2
  • Verschraubungsform
    Easy Fix
  • Gesamtlänge
    39.0 mm
  • Gewindegröße
    M16
Kabelverschraubung M20 8.0 mm 13.0 mm PA Schwarz

10207321

Preisbereich
2,9327 € - 1,2227 €

Lagerbestände
90 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid PA6 V-2
  • Verschraubungsform
    Easy Fix
  • Gesamtlänge
    42.5 mm
  • Gewindegröße
    M20
Kabelverschraubung M32 15.0 mm 21.0 mm PA Sibergrau

10207376

Preisbereich
9,1877 € - 3,5058 €

Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Sibergrau
  • Hauptmaterial
    Polyamid PA6 V-2
  • Verschraubungsform
    Easy Fix
  • Gesamtlänge
    58.5 mm
  • Gewindegröße
    M32
Kabelverschraubung M25 11.0 mm 17.0 mm PA Dunkelgrau

10207338

Preisbereich
4,3504 € - 2,0716 €

Lagerbestände
395 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Dunkelgrau
  • Hauptmaterial
    Polyamid PA6 V-2
  • Verschraubungsform
    Easy Fix
  • Gesamtlänge
    48.0 mm
  • Gewindegröße
    M25