Menü Suche

Kabelverschraubungen - Gerade/Messing

Auf Lager

Über Kabelverschraubungen werden Kabel in ein Gehäuse eingeführt. Dank verschiedener Gewindegrößen, Farben und Gewindelängen findet sich im Sortiment ganz sicherlich eine Kabelverschraubung für Ihre spezifische Anwendung. Sicherungsmutter und Dichtungsring sind separat erhältlich.

Seriennummer: SR1717

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
104 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser Kaufen
1,1302 € - 2,7138 € 80 Auf Lager
M16
10.0 mm
1,1999 € - 2,878 € 530 Auf Lager
M20
13.0 mm
10207352 1,6065 € - 2,033 € 48 Auf Lager
M25
17.0 mm
1,6065 € - 2,033 € 314 Auf Lager
M25
17.0 mm
3,4405 € - 4,2935 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M32
21.0 mm
1,1999 € - 2,878 € 180 Auf Lager
M20
13.0 mm
1,1999 € - 2,878 € 90 Auf Lager
M20
13.0 mm
3,4405 € - 9,0164 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M32
21.0 mm
1,1302 € - 2,7138 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
10.0 mm
13,4326 € - 26,6117 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
7.0 mm
30,9766 € - 74,7149 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M32
21.0 mm
7,7625 € - 16,3012 € 93 Auf Lager
M16
7.5 mm
2,3649 € - 3,6458 € 5300 Auf Lager
PG 9
6.0 mm
3,6909 € - 5,1673 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PG 13.5
9.0 mm
5,3997 € - 7,55 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PG 21
16.0 mm
1,6267 € - 2,5176 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PG 7
6.5 mm
8,2021 € - 12,7174 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M32
25.0 mm
1,4627 € - 2,265 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
6.5 mm
16,6229 € - 24,4013 € 10 Auf Lager
PG 36
26.0 mm
3,1578 € - 3,5269 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PG16
12.0 mm
  • von 6
Kabelverschraubung M16 5.0 mm 10.0 mm PA Dunkelgrau

10207277

Preisbereich
2,7138 € - 1,1302 €

Lagerbestände
80 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Dunkelgrau
  • Hauptmaterial
    Polyamid PA6 V-2
  • Verschraubungsform
    Easy Fix
  • Gesamtlänge
    39.0 mm
  • Gewindegröße
    M16
Kabelverschraubung M20 8.0 mm 13.0 mm PA Sibergrau

10207314

Preisbereich
2,878 € - 1,1999 €

Lagerbestände
530 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Sibergrau
  • Hauptmaterial
    Polyamid PA6 V-2
  • Verschraubungsform
    Easy Fix
  • Gesamtlänge
    42.5 mm
  • Gewindegröße
    M20
Kabelverschraubung M25 11.0 mm 17.0 mm PA Schwarz

10207352

Preisbereich
2,033 € - 1,6065 €

Lagerbestände
48 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid PA6 V-2
  • Verschraubungsform
    Easy Fix
  • Gesamtlänge
    48.0 mm
  • Gewindegröße
    M25
Kabelverschraubung M25 11.0 mm 17.0 mm PA Sibergrau

10207345

Preisbereich
2,033 € - 1,6065 €

Lagerbestände
314 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Sibergrau
  • Hauptmaterial
    Polyamid PA6 V-2
  • Verschraubungsform
    Easy Fix
  • Gesamtlänge
    48.0 mm
  • Gewindegröße
    M25
Kabelverschraubung M32 15.0 mm 21.0 mm PA Schwarz

10207383

Preisbereich
4,2935 € - 3,4405 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid PA6 V-2
  • Verschraubungsform
    Easy Fix
  • Gesamtlänge
    58.5 mm
  • Gewindegröße
    M32
Kabelverschraubung M20 8.0 mm 13.0 mm PA Dunkelgrau

10207307

Preisbereich
2,878 € - 1,1999 €

Lagerbestände
180 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Dunkelgrau
  • Hauptmaterial
    Polyamid PA6 V-2
  • Verschraubungsform
    Easy Fix
  • Gesamtlänge
    42.5 mm
  • Gewindegröße
    M20
Kabelverschraubung M20 8.0 mm 13.0 mm PA Schwarz

10207321

Preisbereich
2,878 € - 1,1999 €

Lagerbestände
90 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid PA6 V-2
  • Verschraubungsform
    Easy Fix
  • Gesamtlänge
    42.5 mm
  • Gewindegröße
    M20
Kabelverschraubung M32 15.0 mm 21.0 mm PA Dunkelgrau

10207369

Preisbereich
9,0164 € - 3,4405 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Dunkelgrau
  • Hauptmaterial
    Polyamid PA6 V-2
  • Verschraubungsform
    Easy Fix
  • Gesamtlänge
    58.5 mm
  • Gewindegröße
    M32
Kabelverschraubung M16 5.0 mm 10.0 mm PA Schwarz

10207291

Preisbereich
2,7138 € - 1,1302 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid PA6 V-2
  • Verschraubungsform
    Easy Fix
  • Gesamtlänge
    39.0 mm
  • Gewindegröße
    M16
Kabelverschraubung EMC M12 3.0 mm 7.0 mm Messing Natur

10302866

Preisbereich
26,6117 € - 13,4326 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    EMV, erweitert
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    3.0 - 7.0 mm
  • Montagegewindelänge
    5.0 mm
Kabelverschraubung EMC M32 13.0 mm 21.0 mm Messing Natur

10636152

Preisbereich
74,7149 € - 30,9766 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    EMV, erweitert
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.0 - 21.0 mm
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
Kabelverschraubung M16 5.0 mm 7.5 mm Messing Natur

10207208

Preisbereich
16,3012 € - 7,7625 €

Lagerbestände
93 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Montagegewindelänge
    7.0 mm
  • Gewindegröße
    M16
Kabelverschraubung PG 9 2.0 mm 6.0 mm Messing Natur

10267400

Preisbereich
3,6458 € - 2,3649 €

Lagerbestände
5300 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    2.0 - 6.0 mm
  • Montagegewindelänge
    6.0 mm
Kabelverschraubung PG 13.5 5.0 mm 9.0 mm Messing Natur

10267431

Preisbereich
5,1673 € - 3,6909 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    5.0 - 9.0 mm
  • Montagegewindelänge
    6.5 mm
Kabelverschraubung PG 21 9.0 mm 16.0 mm Messing Natur

10267479

Preisbereich
7,55 € - 5,3997 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    9.0 - 16.0 mm
  • Montagegewindelänge
    7.0 mm
Kabelverschraubung PG 7 3.0 mm 6.5 mm Messing Natur

10267370

Preisbereich
2,5176 € - 1,6267 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    3.0 - 6.5 mm
  • Montagegewindelänge
    5.0 mm
Kabelverschraubung M32 18.0 mm 25.0 mm Messing Natur

10267615

Preisbereich
12,7174 € - 8,2021 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    18.0 - 25.0 mm
  • Montagegewindelänge
    10.0 mm
Kabelverschraubung M12 3.0 mm 6.5 mm Messing Natur

10267530

Preisbereich
2,265 € - 1,4627 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Montagegewindelänge
    6.5 mm
  • Gewindegröße
    M12
Kabelverschraubung PG 36 20.0 mm 26.0 mm Messing Natur

10267509

Preisbereich
24,4013 € - 16,6229 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    20.0 - 26.0 mm
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
Kabelverschraubung PG16 7.0 mm 12.0 mm Messing Natur

10267455

Preisbereich
3,5269 € - 3,1578 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Montagegewindelänge
    6.5 mm
  • Gewindegröße
    PG16