Menü Suche

Kabelverschraubungen - Gerade/Messing

Auf Lager

Über Kabelverschraubungen werden Kabel in ein Gehäuse eingeführt. Dank verschiedener Gewindegrößen, Farben und Gewindelängen findet sich im Sortiment ganz sicherlich eine Kabelverschraubung für Ihre spezifische Anwendung. Sicherungsmutter und Dichtungsring sind separat erhältlich.

Seriennummer: SR1717

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
104 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser Kaufen
3,425 € - 3,8056 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
8.0 mm
10,5301 € - 11,7001 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M40
25.0 mm
5,4364 € - 5,4364 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M25
14.0 mm
7,5521 € - 8,3912 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M32
18.0 mm
3,7608 € - 4,1787 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
8.0 mm
70,6831 € - 70,6831 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M20
13.0 mm
177,44 € - 390,6018 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M50
35.0 mm
2,3649 € - 3,6458 € 5300 Auf Lager
PG 9
6.0 mm
5,6599 € - 8,8042 € 549 Auf Lager
M20
12.0 mm
47,9997 € - 47,9997 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
7.0 mm
100,4207 € - 198,9378 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M32
21.0 mm
81,8347 € - 81,8347 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M25
17.0 mm
10304334 213,2603 € - 284,3518 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M63
48.0 mm
5,6868 € - 8,7844 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3/4
16.0 mm
11,5036 € - 22,3834 € 134 Auf Lager
M16
10.0 mm
58,2784 € - 113,4549 € 55 Auf Lager
M40
28.0 mm
55,0399 € - 55,0399 € 110 Auf Lager
M16
10.0 mm
135,7482 € - 268,9268 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M40
28.0 mm
1,1999 € - 2,878 € 530 Auf Lager
M20
13.0 mm
0,5217 € - 0,8402 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PG 9
8.0 mm
  • von 6
Kabelverschraubung EMC M16 4.0 mm 8.0 mm Messing Natur

10646816

Preisbereich
3,8056 € - 3,425 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing, vernickelt
  • Verschraubungsform
    EMC
  • Montagegewindelänge
    7.0 mm
  • Gesamtlänge
    30.0 mm
Kabelverschraubung EMC M40 18.0 mm 25.0 mm Messing Natur

10646823

Preisbereich
11,7001 € - 10,5301 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing, vernickelt
  • Verschraubungsform
    EMC
  • Montagegewindelänge
    9.0 mm
  • Gesamtlänge
    48.0 mm
Kabelverschraubung EMC M25 10.0 mm 14.0 mm Messing Natur

10646847

Preisbereich
5,4364 € - 5,4364 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing, vernickelt
  • Verschraubungsform
    EMC
  • Montagegewindelänge
    12.0 mm
  • Gesamtlänge
    39.5 mm
Kabelverschraubung EMC M32 13.0 mm 18.0 mm Messing Natur

10646854

Preisbereich
8,3912 € - 7,5521 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing, vernickelt
  • Verschraubungsform
    EMC
  • Montagegewindelänge
    15.0 mm
  • Gesamtlänge
    48.0 mm
Kabelverschraubung EMC M16 4.0 mm 8.0 mm Messing Natur

10646830

Preisbereich
4,1787 € - 3,7608 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing, vernickelt
  • Verschraubungsform
    EMC
  • Montagegewindelänge
    12.0 mm
  • Gesamtlänge
    34.6 mm
Kabelverschraubung M20 6.0 mm 13.0 mm Stainless Steel;EPDM

10304280

Preisbereich
70,6831 € - 70,6831 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    6.0 - 13.0 mm
  • Montagegewindelänge
    6.0 mm
Kabelverschraubung M50 21.0 mm 35.0 mm Stainless Steel;EPDM

10304327

Preisbereich
390,6018 € - 177,44 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    21.0 - 35.0 mm
  • Montagegewindelänge
    9.0 mm
Kabelverschraubung PG 9 2.0 mm 6.0 mm Messing Natur

10267400

Preisbereich
3,6458 € - 2,3649 €

Lagerbestände
5300 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    2.0 - 6.0 mm
  • Montagegewindelänge
    6.0 mm
Kabelverschraubung EMC M20 6.0 mm 12.0 mm Messing Natur

10237137

Preisbereich
8,8042 € - 5,6599 €

Lagerbestände
549 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    EMC
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    33.0 mm
Kabelverschraubung M12 3.0 mm 7.0 mm Stainless Steel;EPDM

10304266

Preisbereich
47,9997 € - 47,9997 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    3.0 - 7.0 mm
  • Montagegewindelänge
    5.0 mm
Kabelverschraubung M32 13.0 mm 21.0 mm Stainless Steel;EPDM

10304303

Preisbereich
198,9378 € - 100,4207 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.0 - 21.0 mm
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
Kabelverschraubung M25 9.0 mm 17.0 mm Stainless Steel;EPDM

10304297

Preisbereich
81,8347 € - 81,8347 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    9.0 - 17.0 mm
  • Montagegewindelänge
    7.0 mm
Kabelverschraubung M63 34.0 mm 48.0 mm Stainless Steel;EPDM

10304334

Preisbereich
284,3518 € - 213,2603 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    34.0 - 48.0 mm
  • Montagegewindelänge
    10.0 mm
Kabelverschraubung 3/4 9.0 mm 16.0 mm Messing Natur

10267745

Preisbereich
8,7844 € - 5,6868 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    9.0 - 16.0 mm
  • Montagegewindelänge
    13.0 mm
Kabelverschraubung ATEX M16 5.0 mm 10.0 mm Messing Natur

10278260

Preisbereich
22,3834 € - 11,5036 €

Lagerbestände
134 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    ATEX
  • ATEX Explosionsschutz
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Montagegewindelänge
    5.0 mm
Kabelverschraubung ATEX M40 16.0 mm 28.0 mm Messing Natur

10278307

Preisbereich
113,4549 € - 58,2784 €

Lagerbestände
55 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    ATEX
  • ATEX Explosionsschutz
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
Kabelverschraubung M16 4.5 mm 10.0 mm Stainless Steel;EPDM

10304273

Preisbereich
55,0399 € - 55,0399 €

Lagerbestände
110 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    4.5 - 10.0 mm
  • Montagegewindelänge
    5.0 mm
Kabelverschraubung M40 16.0 mm 28.0 mm Stainless Steel;EPDM

10304310

Preisbereich
268,9268 € - 135,7482 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    16.0 - 28.0 mm
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
Kabelverschraubung M20 8.0 mm 13.0 mm PA Sibergrau

10207314

Preisbereich
2,878 € - 1,1999 €

Lagerbestände
530 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Sibergrau
  • Hauptmaterial
    Polyamid PA6 V-2
  • Verschraubungsform
    Easy Fix
  • Gesamtlänge
    42.5 mm
  • Gewindegröße
    M20
Kabelverschraubung PG 9 4.0 mm 8.0 mm Nylon 6;CR;NBR Schwarz

10152386

Preisbereich
0,8402 € - 0,5217 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    4.0 - 8.0 mm
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm