Menü Suche

Kabelverschraubungen - Gerade/Messing

Auf Lager

Über Kabelverschraubungen werden Kabel in ein Gehäuse eingeführt. Dank verschiedener Gewindegrößen, Farben und Gewindelängen findet sich im Sortiment ganz sicherlich eine Kabelverschraubung für Ihre spezifische Anwendung. Sicherungsmutter und Dichtungsring sind separat erhältlich.

Seriennummer: SR1717

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
104 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser Kaufen
2,5153 € - 3,531 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PG 9
8.0 mm
2,3649 € - 3,6458 € 5300 Auf Lager
PG 9
6.0 mm
1,6267 € - 2,5176 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PG 7
6.5 mm
3,3355 € - 4,6506 € 6700 Auf Lager
PG 11
10.0 mm
3,6909 € - 5,1673 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PG 13.5
9.0 mm
4,4428 € - 4,9623 € 4100 Auf Lager
PG 21
18.0 mm
3,0894 € - 4,7654 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PG 13.5
12.0 mm
8,7626 € - 13,5786 € 2800 Auf Lager
PG 29
25.0 mm
1,4627 € - 2,265 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
6.5 mm
19,9858 € - 29,3389 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PG 42
38.0 mm
5,3997 € - 7,55 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PG 21
16.0 mm
15,3516 € - 22,5066 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PG 36
32.0 mm
16,6229 € - 24,4013 € 10 Auf Lager
PG 36
26.0 mm
10386293 4,1513 € - 5,7621 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PG11
7.0 mm
3,1578 € - 3,5269 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PG16
12.0 mm
20,2319 € - 29,7121 € 720 Auf Lager
M50
31.0 mm
2,2009 € - 3,3874 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
6.0 mm
4,7982 € - 7,4352 € 25 Auf Lager
M25
16.0 mm
1,9548 € - 2,1598 € 6100 Auf Lager
PG 7
5.0 mm
3,1578 € - 3,5269 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M20
9.0 mm
  • von 6
Kabelverschraubung PG 9 4.0 mm 8.0 mm Messing Natur

10267394

Preisbereich
3,531 € - 2,5153 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    4.0 - 8.0 mm
  • Montagegewindelänge
    6.0 mm
Kabelverschraubung PG 9 2.0 mm 6.0 mm Messing Natur

10267400

Preisbereich
3,6458 € - 2,3649 €

Lagerbestände
5300 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    2.0 - 6.0 mm
  • Montagegewindelänge
    6.0 mm
Kabelverschraubung PG 7 3.0 mm 6.5 mm Messing Natur

10267370

Preisbereich
2,5176 € - 1,6267 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    3.0 - 6.5 mm
  • Montagegewindelänge
    5.0 mm
Kabelverschraubung PG 11 5.0 mm 10.0 mm Messing Natur

10267417

Preisbereich
4,6506 € - 3,3355 €

Lagerbestände
6700 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    5.0 - 10.0 mm
  • Montagegewindelänge
    6.0 mm
Kabelverschraubung PG 13.5 5.0 mm 9.0 mm Messing Natur

10267431

Preisbereich
5,1673 € - 3,6909 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    5.0 - 9.0 mm
  • Montagegewindelänge
    6.5 mm
Kabelverschraubung PG 21 13.0 mm 18.0 mm Messing Natur

10267462

Preisbereich
4,9623 € - 4,4428 €

Lagerbestände
4100 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.0 - 18.0 mm
  • Montagegewindelänge
    7.0 mm
Kabelverschraubung PG 13.5 6.0 mm 12.0 mm Messing Natur

10267424

Preisbereich
4,7654 € - 3,0894 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    6.0 - 12.0 mm
  • Montagegewindelänge
    6.5 mm
Kabelverschraubung PG 29 18.0 mm 25.0 mm Messing Natur

10267486

Preisbereich
13,5786 € - 8,7626 €

Lagerbestände
2800 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    18.0 - 25.0 mm
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
Kabelverschraubung M12 3.0 mm 6.5 mm Messing Natur

10267530

Preisbereich
2,265 € - 1,4627 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Montagegewindelänge
    6.5 mm
  • Gewindegröße
    M12
Kabelverschraubung PG 42 32.0 mm 38.0 mm Messing Natur

10267516

Preisbereich
29,3389 € - 19,9858 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    32.0 - 38.0 mm
  • Montagegewindelänge
    9.0 mm
Kabelverschraubung PG 21 9.0 mm 16.0 mm Messing Natur

10267479

Preisbereich
7,55 € - 5,3997 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    9.0 - 16.0 mm
  • Montagegewindelänge
    7.0 mm
Kabelverschraubung PG 36 22.0 mm 32.0 mm Messing Natur

10267493

Preisbereich
22,5066 € - 15,3516 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    22.0 - 32.0 mm
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
Kabelverschraubung PG 36 20.0 mm 26.0 mm Messing Natur

10267509

Preisbereich
24,4013 € - 16,6229 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    20.0 - 26.0 mm
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
Kabelverschraubung PG11 3.0 mm 7.0 mm Messing Natur

10386293

Preisbereich
5,7621 € - 4,1513 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    3.0 - 7.0 mm
  • Montagegewindelänge
    7.0 mm
Kabelverschraubung PG16 7.0 mm 12.0 mm Messing Natur

10267455

Preisbereich
3,5269 € - 3,1578 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Montagegewindelänge
    6.5 mm
  • Gewindegröße
    PG16
Kabelverschraubung M50 25.0 mm 31.0 mm Messing Natur

10267660

Preisbereich
29,7121 € - 20,2319 €

Lagerbestände
720 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    25.0 - 31.0 mm
  • Montagegewindelänge
    9.0 mm
Kabelverschraubung M16 2.0 mm 6.0 mm Messing Natur

10267561

Preisbereich
3,3874 € - 2,2009 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    2.0 - 6.0 mm
  • Montagegewindelänge
    6.0 mm
Kabelverschraubung M25 9.0 mm 16.0 mm Messing Natur

10267608

Preisbereich
7,4352 € - 4,7982 €

Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M25
Kabelverschraubung PG 7 2.0 mm 5.0 mm Messing Natur

10267387

Preisbereich
2,1598 € - 1,9548 €

Lagerbestände
6100 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    2.0 - 5.0 mm
  • Montagegewindelänge
    5.0 mm
Kabelverschraubung M20 5.0 mm 9.0 mm Messing Natur

10267585

Preisbereich
3,5269 € - 3,1578 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    5.0 - 9.0 mm
  • Montagegewindelänge
    6.5 mm