Menü Suche

Kabeltüllen - Standard/TPE

Auf Lager

Standardkabeltüllen sind in vielen verschiedenen Materialien erhältlich. Das Einrastdesign ermöglicht die schnelle und einfache Installation. Schwarzes PVC - schützt Drähte und Kabel, die durch Bleche geführt werden. Thermoplastisches Gummi (TPG), schwarz - beständig gegen die meisten Öle und Fette. Hält Temperaturen von -40C bis +135C stand. TPE - ist eine umweltfreundliche Alternative zu PVC. Passend für schwierige Umgebungen mit großen Schwankungen der Betriebstemperatur. Sehr stabiles Material mit langer Lebensdauer. EPDM - hitzebeständiges Material für den Einsatz in extremen Temperaturbereichen -40C bis +125C.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
7 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtdurchmesser Höhe unter Flansch Durchmesser Befestigungsbohrung Innendurchmesser Plattenstärke Gesamthöhe Kaufen
0,0883 € - 0,0883 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.0 mm
0.8 mm
8.0 mm
4.0 mm
0.70 mm
6.2 mm
0,0795 € - 0,0795 € 679 Auf Lager
11.0 mm
1.0 mm
8.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
6.5 mm
0,1066 € - 0,1066 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.0 mm
0.7 mm
8.0 mm
1.5 mm
0.70 mm
6.2 mm
0,0788 € - 0,0876 € 577 Auf Lager
11.0 mm
0.7 mm
8.0 mm
3.0 mm
0.70 mm
6.2 mm
0,0894 € - 0,0994 € 952 Auf Lager
11.0 mm
1.6 mm
8.0 mm
4.0 mm
1.0 mm
6.5 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.0 mm
1.6 mm
8.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
6.5 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.0 mm
0.7 mm
8.0 mm
2.0 mm
0.70 mm
6.2 mm
Kabeltülle 11.0 mm 4.0 mm 8.0 mm 0.8 mm Silikon

10313626

Preisbereich
0,0883 € - 0,0883 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Höhe unter Flansch
    0.8 mm
  • Innendurchmesser
    4.0 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    8.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    11.0 mm
  • Gesamthöhe
    6.2 mm
Kabeltülle 11.0 mm 2.0 mm 8.0 mm 1.0 mm Silikon

10313640

Preisbereich
0,0795 € - 0,0795 €

Lagerbestände
679 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe unter Flansch
    1.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.0 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    8.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    11.0 mm
  • Gesamthöhe
    6.5 mm
Kabeltülle 11.0 mm 1.5 mm 8.0 mm 0.7 mm Silikon

10313633

Preisbereich
0,1066 € - 0,1066 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Höhe unter Flansch
    0.7 mm
  • Innendurchmesser
    1.5 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    8.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    11.0 mm
  • Gesamthöhe
    6.2 mm
Kabeltülle 11.0 mm 3.0 mm 8.0 mm 0.7 mm Silikon

10313619

Preisbereich
0,0876 € - 0,0788 €

Lagerbestände
577 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe unter Flansch
    0.7 mm
  • Innendurchmesser
    3.0 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    8.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    11.0 mm
  • Gesamthöhe
    6.2 mm
Kabeltülle 11.0 mm 4.0 mm 8.0 mm Schwarz Silikon

10313664

Preisbereich
0,0994 € - 0,0894 €

Lagerbestände
952 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe unter Flansch
    1.6 mm
  • Innendurchmesser
    4.0 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    8.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    11.0 mm
  • Gesamthöhe
    6.5 mm
Kabeltülle 11.0 mm 3.0 mm 8.0 mm Schwarz Silikon

10313657


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Höhe unter Flansch
    1.6 mm
  • Innendurchmesser
    3.0 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    8.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    11.0 mm
  • Gesamthöhe
    6.5 mm
Kabeltülle 11.0 mm 2.0 mm 8.0 mm 0.7 mm Silikon

10313602


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Höhe unter Flansch
    0.7 mm
  • Innendurchmesser
    2.0 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    8.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    11.0 mm
  • Gesamthöhe
    6.2 mm