Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Standardkabeltüllen sind in vielen verschiedenen Materialien erhältlich. Das Einrastdesign ermöglicht die schnelle und einfache Installation. Schwarzes PVC - schützt Drähte und Kabel, die durch Bleche geführt werden. Thermoplastisches Gummi (TPG), schwarz - beständig gegen die meisten Öle und Fette. Hält Temperaturen von -40C bis +135C stand. TPE - ist eine umweltfreundliche Alternative zu PVC. Passend für schwierige Umgebungen mit großen Schwankungen der Betriebstemperatur. Sehr stabiles Material mit langer Lebensdauer. EPDM - hitzebeständiges Material für den Einsatz in extremen Temperaturbereichen -40C bis +125C.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gesamtdurchmesser | Höhe unter Flansch | Durchmesser Befestigungsbohrung | Innendurchmesser | Plattenstärke | Gesamthöhe | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.433 in
11.0 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.028 in
0.70 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
|||
| 0,0894 € - 0,0994 € | 952 Auf Lager |
0.433 in
11.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,1066 € - 0,1066 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.433 in
11.0 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.028 in
0.70 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,0788 € - 0,0876 € | 577 Auf Lager |
0.433 in
11.0 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.028 in
0.70 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,0795 € - 0,0795 € | 679 Auf Lager |
0.433 in
11.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.433 in
11.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|||
| 0,0883 € - 0,0883 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.433 in
11.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.028 in
0.70 mm
|
0.244 in
6.2 mm