Geeignet für Anwendungen mit begrenztem Raum, bei denen Flexibilität und Aussehen wichtig sind. Leichte und schnelle Montage ohne Werkzeuge. Staubdicht und einfach zu montieren, geeignet für Bohrungen ohne Gewinde.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatibler Plattenbohrungsdurchmesser | Durchmesser Einsatz | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,8878 € - 1,2073 € | 507 Auf Lager |
0.807 in
20.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 1,0588 € - 1,4419 € | 1978 Auf Lager |
1.004 in
25.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 10355411 | 0,9415 € - 1,2794 € | 36816 Auf Lager |
|
|
|
| 10355428 | 0,9148 € - 1,2431 € | 6418 Auf Lager |
0.807 in
20.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
| 1,1224 € - 1,5268 € | 1469 Auf Lager |
|
|
||
| 1,0588 € - 1,4419 € | 3396 Auf Lager |
1.004 in
25.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,1505 € - 1,5649 € | 993 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,0109 € - 1,377 € | 2211 Auf Lager |
1.555 in
39.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 1,2724 € - 1,4117 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
||
| 1,2724 € - 1,4117 € | 1400 Auf Lager |
|
|
||
| 0,91 € - 1,2374 € | 16333 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,3592 € - 0,3592 € | 26648 Auf Lager |
|
|
||
| 0,2787 € - 0,2787 € | 1591 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 1,1505 € - 1,5649 € | 2996 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,3125 € - 0,4252 € | 4882 Auf Lager |
0.925 in
23.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,4153 € - 0,5646 € | 10091 Auf Lager |
1.083 in
27.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,604 € - 0,8222 € | 4167 Auf Lager |
1.28 in
32.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,6085 € - 0,6738 € | 94 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3125 € - 0,4252 € | 3616 Auf Lager |
0.925 in
23.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,4153 € - 0,5646 € | 2161 Auf Lager |
1.083 in
27.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.