Menü Suche

Cable Grommet 11.0 mm 13.0 mm TPE;TPV Black

This TPE TPV grommet can be used with the corresponding nylon plate (ordered separately) to make up cable entry system providing IP65 protection and can be used in electrical cabinets and assemblies in a range of industries.
Artikelnr:

1334536

2769 Auf Lager For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
10 - 19 2,6481 €
20 + 2,4087 €
Verpackungseinheit (VPE): 10

Bestelleinheit: VPE 10

Gesamtpreis:

26,48 €

10 x 2,6481 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Compatible Hole Diameter 22.3 mm
Height 33.0 mm
Length 20.0 mm
Outside Diameter 22.2 mm
Colour Black
Material TPE;TPV

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns