Menü Suche

Kabelschutzschläuche - Spiralschlauch

Auf Lager

Ein leichter Schutzschlauch, der eine kosteneffektive Möglichkeit zum Schützen von Schläuchen und Kabeln darstellt.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
24 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe Kompatibler Kabelmindestdurchmesser Material Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser Kaufen
0,4349 € - 0,5727 € 6200 Auf Lager
Natur
2.0 mm
LDPE
15.0 mm
0,5926 € - 0,8114 € 200 Auf Lager
Natur
7.0 mm
LDPE
40.0 mm
10158562 0,9487 € - 1,3047 € 1475 Auf Lager
Natur
13.0 mm
LDPE
70.0 mm
1,9664 € - 3,3731 € 1600 Auf Lager
Natur
20.0 mm
LDPE
120.0 mm
5,0829 € - 5,6321 € 11 Auf Lager
Schwarz
PE
15,7277 € - 17,4173 € 66 Auf Lager
Schwarz
PE
0,4419 € - 0,7607 € 1525 Auf Lager
Natur
4.0 mm
LDPE
20.0 mm
0,752 € - 1,0331 € 2175 Auf Lager
Schwarz
12.0 mm
LDPE
50.0 mm
1,0577 € - 1,449 € 120 Auf Lager
Schwarz
15.0 mm
LDPE
80.0 mm
2,7241 € - 3,2893 € 100 Auf Lager
Schwarz
25.0 mm
LDPE
150.0 mm
0,4349 € - 0,5727 € 850 Auf Lager
Schwarz
2.0 mm
LDPE
15.0 mm
0,5926 € - 0,8114 € 2075 Auf Lager
Schwarz
7.0 mm
LDPE
40.0 mm
10158579 0,9487 € - 1,3047 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
13.0 mm
LDPE
70.0 mm
1,9664 € - 3,3731 € 50 Auf Lager
Schwarz
20.0 mm
LDPE
120.0 mm
0,752 € - 1,2925 € 200 Auf Lager
Natur
12.0 mm
LDPE
50.0 mm
1,0577 € - 1,449 € 200 Auf Lager
Natur
15.0 mm
LDPE
80.0 mm
5,9137 € - 6,5473 € 794 Auf Lager
Schwarz
PE
3,9988 € - 4,4493 € 13 Auf Lager
Schwarz
PE
8,2229 € - 9,1381 € 167 Auf Lager
Schwarz
PE
18,9521 € - 20,9937 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
PE
  • von 2
Spiralwickel 2.0 mm 15.0 mm LDPE Natur

10158647

Preisbereich
0,5727 € - 0,4349 €

Lagerbestände
6200 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    2.0 - 15.0 mm
  • Außendurchmesser
    3.5 mm
  • Steigungslänge
    50.0 m
Spiralwickel 7.0 mm 40.0 mm LDPE Natur

10158685

Preisbereich
0,8114 € - 0,5926 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    7.0 - 40.0 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Steigungslänge
    25.0 m
Spiralwickel 13.0 mm 70.0 mm LDPE Natur

10158562

Preisbereich
1,3047 € - 0,9487 €

Lagerbestände
1475 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.0 - 70.0 mm
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Steigungslänge
    25.0 m
Spiralwickel 20.0 mm 120.0 mm LDPE Natur

10158609

Preisbereich
3,3731 € - 1,9664 €

Lagerbestände
1600 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    20.0 - 120.0 mm
  • Außendurchmesser
    20.0 mm
  • Steigungslänge
    25.0 m
Spiralwickel 7.0 mm 10.0 mm 10.0 m PE Schwarz

10170243

Preisbereich
5,6321 € - 5,0829 €

Lagerbestände
11 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Preis pro
    Walze
  • Länge pro Rolle
    10.0 m
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
Spiralwickel 16.0 mm 22.0 mm 10.0 m PE Schwarz

10170281

Preisbereich
17,4173 € - 15,7277 €

Lagerbestände
66 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Preis pro
    Walze
  • Länge pro Rolle
    10.0 m
  • Außendurchmesser
    19.0 mm
Spiralwickel 4.0 mm 20.0 mm LDPE Natur

10158661

Preisbereich
0,7607 € - 0,4419 €

Lagerbestände
1525 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    4.0 - 20.0 mm
  • Außendurchmesser
    5.0 mm
  • Steigungslänge
    25.0 m
Spiralwickel 12.0 mm 50.0 mm LDPE Schwarz

10158555

Preisbereich
1,0331 € - 0,752 €

Lagerbestände
2175 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    12.0 - 50.0 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Steigungslänge
    25.0 m
Spiralwickel 15.0 mm 80.0 mm LDPE Schwarz

10158593

Preisbereich
1,449 € - 1,0577 €

Lagerbestände
120 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    15.0 - 80.0 mm
  • Außendurchmesser
    14.0 mm
  • Steigungslänge
    20.0 m
Spiralwickel 25.0 mm 150.0 mm LDPE Schwarz

10158630

Preisbereich
3,2893 € - 2,7241 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    25.0 - 150.0 mm
  • Außendurchmesser
    25.0 mm
  • Steigungslänge
    20.0 m
Spiralwickel 2.0 mm 15.0 mm LDPE Schwarz

10158654

Preisbereich
0,5727 € - 0,4349 €

Lagerbestände
850 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    2.0 - 15.0 mm
  • Außendurchmesser
    3.5 mm
  • Steigungslänge
    50.0 m
Spiralwickel 7.0 mm 40.0 mm LDPE Schwarz

10158692

Preisbereich
0,8114 € - 0,5926 €

Lagerbestände
2075 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    7.0 - 40.0 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Steigungslänge
    25.0 m
Spiralwickel 13.0 mm 70.0 mm LDPE Schwarz

10158579

Preisbereich
1,3047 € - 0,9487 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.0 - 70.0 mm
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Steigungslänge
    25.0 m
Spiralwickel 20.0 mm 120.0 mm LDPE Schwarz

10158616

Preisbereich
3,3731 € - 1,9664 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    20.0 - 120.0 mm
  • Außendurchmesser
    20.0 mm
  • Steigungslänge
    25.0 m
Spiralwickel 12.0 mm 50.0 mm LDPE Natur

10158548

Preisbereich
1,2925 € - 0,752 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    12.0 - 50.0 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Steigungslänge
    25.0 m
Spiralwickel 15.0 mm 80.0 mm LDPE Natur

10158586

Preisbereich
1,449 € - 1,0577 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    15.0 - 80.0 mm
  • Außendurchmesser
    14.0 mm
  • Steigungslänge
    20.0 m
Spiralwickel 9.0 mm 12.0 mm 10.0 m PE Schwarz

10170250

Preisbereich
6,5473 € - 5,9137 €

Lagerbestände
794 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Preis pro
    Walze
  • Länge pro Rolle
    10.0 m
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
Spiralwickel 2.0 mm 5.0 mm 10.0 m PE Schwarz

10170229

Preisbereich
4,4493 € - 3,9988 €

Lagerbestände
13 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Preis pro
    Walze
  • Länge pro Rolle
    10.0 m
  • Außendurchmesser
    3.0 mm
Spiralwickel 11.0 mm 14.0 mm 10.0 m PE Schwarz

10170267

Preisbereich
9,1381 € - 8,2229 €

Lagerbestände
167 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Preis pro
    Walze
  • Länge pro Rolle
    10.0 m
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
Spiralwickel 20.0 mm 30.0 mm 10.0 m PE Schwarz

10170298

Preisbereich
20,9937 € - 18,9521 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Preis pro
    Walze
  • Länge pro Rolle
    10.0 m
  • Außendurchmesser
    24.0 mm