Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ein leichter Schutzschlauch, der eine kosteneffektive Möglichkeit zum Schützen von Schläuchen und Kabeln darstellt.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Farbe | Kompatibler Kabelmindestdurchmesser | Material | Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,752 € - 1,0331 € | 2125 Auf Lager |
Schwarz
|
0.472 in
12.0 mm
|
LDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,0577 € - 1,449 € | 120 Auf Lager |
Schwarz
|
0.591 in
15.0 mm
|
LDPE
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 2,7241 € - 3,2893 € | 20 Auf Lager |
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
LDPE
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 1,9664 € - 3,3731 € | 1600 Auf Lager |
Natur
|
0.787 in
20.0 mm
|
LDPE
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 5,0829 € - 5,6321 € | 11 Auf Lager |
Schwarz
|
|
PE
|
|
||
| 15,7277 € - 17,4173 € | 60 Auf Lager |
Schwarz
|
|
PE
|
|
||
| 4,0692 € - 4,5197 € | 211 Auf Lager |
Schwarz
|
|
PE
|
|
||
| 10,4898 € - 11,6162 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
|
PE
|
|
||
| 0,4349 € - 0,5727 € | 850 Auf Lager |
Schwarz
|
0.079 in
2.0 mm
|
LDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 5,9137 € - 6,5473 € | 794 Auf Lager |
Schwarz
|
|
PE
|
|
||
| 18,9521 € - 20,9937 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
|
PE
|
|
||
| 1,9664 € - 3,3731 € | 50 Auf Lager |
Schwarz
|
0.787 in
20.0 mm
|
LDPE
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 0,4419 € - 0,7607 € | 525 Auf Lager |
Schwarz
|
0.157 in
4.0 mm
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,4419 € - 0,7607 € | 1525 Auf Lager |
Natur
|
0.157 in
4.0 mm
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,752 € - 1,2925 € | 200 Auf Lager |
Natur
|
0.472 in
12.0 mm
|
LDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,0577 € - 1,449 € | 200 Auf Lager |
Natur
|
0.591 in
15.0 mm
|
LDPE
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 2,7241 € - 4,1152 € | 40 Auf Lager |
Natur
|
0.984 in
25.0 mm
|
LDPE
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 3,9988 € - 4,4493 € | 13 Auf Lager |
Schwarz
|
|
PE
|
|
||
| 8,2229 € - 9,1381 € | 167 Auf Lager |
Schwarz
|
|
PE
|
|
||
| 0,4349 € - 0,5727 € | 6200 Auf Lager |
Natur
|
0.079 in
2.0 mm
|
LDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.