Menü Suche

Kabelschellen ‒ zum Einstecken, verstellbar

Auf Lager

Die Ratschenklemme sorgt für sicheren Halt des Bündels. Verstellbar für die unterschiedlichsten Bündeldurchmesser. Die Klemme schließt das Bündel ein, kann aber bei Änderungen der Kabelführung wieder geöffnet werden. Gut für Anwendungen mit starker Schwingung. Wenn die Klemme geschlossen ist, kann sie erst nach Lösung der Arretierlasche wieder geöffnet werden. Verfügbar in Material UL94 V-2 oder UL94 V-0.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
10 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Durchmesserbereich Kabelbündel Farbe Durchmesser Befestigungsbohrung Plattenstärkenbereich Kaufen
0,482 € - 0,5222 € 76 Auf Lager
7.9 - 10.2 mm
Natur
6.35 mm
0.8 - 1.5 mm
0,065 € - 0,0891 € 12593 Auf Lager
10.0 mm
Schwarz
4.4 mm
0,798 € - 0,798 € 86 Auf Lager
14.7 - 19.1 mm
Natur
6.35 mm
0.8 - 1.5 mm
0,065 € - 0,0891 € 55650 Auf Lager
4.8 mm
Schwarz
4.4 mm
0,4087 € - 0,4541 € 21 Auf Lager
7.9 - 10.2 mm
Natur
6.35 mm
0.8 - 1.5 mm
0,6939 € - 0,6939 € 5400 Auf Lager
14.7 - 19.1 mm
Natur
6.35 mm
0.8 - 1.5 mm
0,4087 € - 0,4541 € 2133 Auf Lager
11.9 - 14.3 mm
Natur
6.35 mm
0.8 - 1.5 mm
0,482 € - 0,5222 € 8018 Auf Lager
11.9 - 14.3 mm
Natur
6.35 mm
0.8 - 1.5 mm
0,065 € - 0,0891 € 7300 Auf Lager
5.6 - 7.2 mm
Schwarz
4.4 mm
0,065 € - 0,0891 € 4403 Auf Lager
12.5 mm
Schwarz
4.4 mm
Absperrbare Kabelschelle 10.2 mm 6.6 mm 23.8 mm Nylon 6/6 Natur

10019740

Preisbereich
0,5222 € - 0,482 €

Lagerbestände
76 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    6.35 mm
  • Plattenstärkenbereich
    0.8 - 1.5 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Kabelschelle P-Ausführung Schraube Nylon 6/6 Schwarz

10019597

Preisbereich
0,0891 € - 0,065 €

Lagerbestände
12593 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Screw
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    4.4 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
Absperrbare Kabelschelle 19.1 mm 6.6 mm 34.5 mm Nylon 6/6 Natur

10019788

Preisbereich
0,798 € - 0,798 €

Lagerbestände
86 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    6.35 mm
  • Plattenstärkenbereich
    0.8 - 1.5 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Kabelschelle P-Ausführung Schraube Nylon 6/6 Schwarz

10019504

Preisbereich
0,0891 € - 0,065 €

Lagerbestände
55650 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Screw
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    4.4 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
Absperrbare Kabelschelle 10.2 mm 6.6 mm 23.8 mm Nylon 6/6 Natur

10019733

Preisbereich
0,4541 € - 0,4087 €

Lagerbestände
21 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    6.35 mm
  • Plattenstärkenbereich
    0.8 - 1.5 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Absperrbare Kabelschelle 19.1 mm 6.6 mm 34.5 mm Nylon 6/6 Natur

10019771

Preisbereich
0,6939 € - 0,6939 €

Lagerbestände
5400 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    6.35 mm
  • Plattenstärkenbereich
    0.8 - 1.5 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Absperrbare Kabelschelle 14.3 mm 6.6 mm 29.8 mm Nylon 6/6 Natur

10019757

Preisbereich
0,4541 € - 0,4087 €

Lagerbestände
2133 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    6.35 mm
  • Plattenstärkenbereich
    0.8 - 1.5 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Absperrbare Kabelschelle 14.3 mm 6.6 mm 29.8 mm Nylon 6/6 Natur

10019764

Preisbereich
0,5222 € - 0,482 €

Lagerbestände
8018 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    6.35 mm
  • Plattenstärkenbereich
    0.8 - 1.5 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Kabelschelle P-Ausführung Schraube Nylon 6/6 Schwarz

10019566

Preisbereich
0,0891 € - 0,065 €

Lagerbestände
7300 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Screw
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    4.4 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
Kabelschelle P-Ausführung Schraube Nylon 6/6 Schwarz

10019658

Preisbereich
0,0891 € - 0,065 €

Lagerbestände
4403 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Screw
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    4.4 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C