Menü Suche

Kabelschellen ‒ zum Einstecken, runder Kabelhalter

Auf Lager

Drähte und Kabel können mühelos in diese runden Kabelhalter eingeführt werden. Der Kabelhalter sorgt für das sichere Festhalten und Führen von Kabeln, ohne dass ein Verriegelungsmechanismus notwendig ist.

Einfach durch Einstecken anzubringen. Die runde Form dieser Kabelhalter macht sie für eine große Vielfalt an Kabeldurchmessern geeignet.

Das Material, aus dem diese Kabelhalter hergestellt sind, bietet gute Temperaturstabilität sowie Stärke und mechanischen Widerstand.

  • Material: Polyamid 6/6 (PA oder Nylon 6/6)
  • Farben: Schwarz und Natur
  • Optionen mit Flammwidrigkeitsklasse UL94 V0 und UL94 V2
  • Temperaturbereich: -40 C bis 85 MC


Seriennummer: SR2081

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
6 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Bohrungsgröße Kompatibler Kabeldurchmesserbereich Plattenstärkenbereich Kaufen
0,3228 € - 0,35 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.8 - 1.5 mm
0,3845 € - 0,4189 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 - 1.6 mm
0,2783 € - 0,3185 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.8 - 1.5 mm
0,1655 € - 0,1719 € 918 Auf Lager
1.5 - 1.6 mm
0,3432 € - 0,3432 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.8 - 1.5 mm
0,2783 € - 0,3185 € 6000 Auf Lager
1.5 - 1.6 mm
Kabelschelle 0.8 mm 1.5 mm 15.9 mm Nylon 6/6 Schwarz

10168882

Preisbereich
0,35 € - 0,3228 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Maximale Betriebstemperatur
    85 °C
  • Mindestplattenstärke
    0.8 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
Kabelschelle 1.5 mm 1.6 mm 25.4 mm Nylon 6/6 Natur

10168929

Preisbereich
0,4189 € - 0,3845 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Maximale Betriebstemperatur
    110 °C
  • Mindestplattenstärke
    1.5 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 110 °C
Kabelschelle 0.8 mm 1.5 mm 15.9 mm Nylon 6/6 Natur

10168875

Preisbereich
0,3185 € - 0,2783 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Maximale Betriebstemperatur
    85 °C
  • Mindestplattenstärke
    0.8 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
Kabelschelle 1.5 mm 1.6 mm 25.4 mm Nylon 6/6 Schwarz

10168912

Preisbereich
0,1719 € - 0,1655 €

Lagerbestände
918 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Maximale Betriebstemperatur
    85 °C
  • Mindestplattenstärke
    1.5 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
Kabelschelle 0.8 mm 1.5 mm 15.9 mm Nylon 6/6 Natur

10168899

Preisbereich
0,3432 € - 0,3432 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Maximale Betriebstemperatur
    110 °C
  • Mindestplattenstärke
    0.8 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 110 °C
Kabelschelle 1.5 mm 1.6 mm 25.4 mm Nylon 6/6 Natur

10168905

Preisbereich
0,3185 € - 0,2783 €

Lagerbestände
6000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Maximale Betriebstemperatur
    85 °C
  • Mindestplattenstärke
    1.5 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C