Menü Suche

Kabelschellen ‒ Tannenbaumbefestigung, Kabelbaum

Auf Lager

Diese Kabelschelle hat eine Tannenbaumbefestigung und wird einfach mithilfe eines auf dem Befestigungskopf gesetzten 6-mm-Sechskant-Steckschlüssels in der Montagebohrung angebracht. Die Schelle ist lösbar und wiederverwendbar, um eine Fehlerbehebung zu erleichtern.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
6 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtlänge Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser Gesamtbreite Kaufen
0,2238 € - 0,2568 € 18000 Auf Lager
29.3 mm
10.0 mm
0,2238 € - 0,2568 € 12000 Auf Lager
36.3 mm
10.0 mm
0,1978 € - 0,298 € 858 Auf Lager
22.9 mm
9.5 mm
10222157 0,1978 € - 0,298 € 2714 Auf Lager
22.9 mm
9.5 mm
0,1978 € - 0,298 € 1889 Auf Lager
22.9 mm
9.5 mm
0,2287 € - 0,2768 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.9 mm
9.5 mm
Kabelschelle-Tannenbaumbefestigung 12.7 mm 7.92 mm Nylon 6/6 Natur

10000656

Preisbereich
0,2568 € - 0,2238 €

Lagerbestände
18000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Zum Eindrücken
  • Maximale Betriebstemperatur
    85 °C
  • Mindestbetriebstemperatur
    -40 °C
  • Gesamthöhe
    25.4 mm
Kabelschelle-Tannenbaumbefestigung 19.1 mm 7.92 mm Nylon 6/6 Natur

10000663

Preisbereich
0,2568 € - 0,2238 €

Lagerbestände
12000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Zum Eindrücken
  • Maximale Betriebstemperatur
    85 °C
  • Mindestbetriebstemperatur
    -40 °C
  • Gesamthöhe
    34.1 mm
Kabelschelle-Tannenbaumbefestigung Nylon 6/6 Natur

10222171

Preisbereich
0,298 € - 0,1978 €

Lagerbestände
858 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gesamtlänge
    22.9 mm
  • Gesamtbreite
    9.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelschelle-Tannenbaumbefestigung Nylon 6/6 Natur

10222157

Preisbereich
0,298 € - 0,1978 €

Lagerbestände
2714 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gesamtlänge
    22.9 mm
  • Gesamtbreite
    9.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelschelle-Tannenbaumbefestigung Nylon 6/6 Natur

10222164

Preisbereich
0,298 € - 0,1978 €

Lagerbestände
1889 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gesamtlänge
    22.9 mm
  • Gesamtbreite
    9.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelschelle-Tannenbaumbefestigung Nylon 6/6 Natur

10222188

Preisbereich
0,2768 € - 0,2287 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gesamtlänge
    22.9 mm
  • Gesamtbreite
    9.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Zolltarifnummer
    3926909790