Menü Suche

Anschraubbare Kabelschelle 8.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

Diese Zugentlastungsklemme ist aus grauem UL94-V-2 Nylon gefertigt. Die Klemme wird mit einer M3-Schraube an einer Chassisplatte befestigt. Sie dient der Zugentlastung von Kabeln mit einem maximalen Durchmesser von 8,0 mm.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10027486

Hersteller-Artikelnummer:

SRCC-2

19828 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,1664 €
5000 - 9999 0,1535 €
10000 - 19999 0,1449 €
20000 + 0,1368 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

166,40 €

1000 x 0,1664 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Verstellbarkeit Feststehend
Farbe Schwarz
Länge Unterteil 20.0 mm
Breite Unterteil 5.5 mm
Gesamthöhe 5.0 mm
Hauptmaterial Polyamid
Typ 2
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns