Menü Suche

Kabelschelle P-Ausführung Schraube 19.1 mm 5.2 mm Nylon Natur

Diese offene Kabelklemme ist zum Verschrauben vorgesehen. Die offene Konstruktion ermöglicht ein schnelles Ein- und Ausrasten der Drähte. Diese Klemme ist aus Material mit der Klassifizierung UL94 V-0 gefertigt.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10036822

Hersteller-Artikelnummer:

WHC-750-19

563 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,4376 €
5000 + 0,4046 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

437,60 €

1000 x 0,4376 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Befestigungsmethode Screw
Hauptmaterial Nylon 6/6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-0
Farbe Natur
Kompatible Schraubengrößen (alle) #10. M5
Länge Unterteil 32.5 mm
Breite Unterteil 12.7 mm
Kompatibler Kabeldurchmesser 19.1 mm
Betriebstemperaturbereich -40 - 110 °C

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns