Menü Suche

Kabelschelle P-Ausführung Schraube Nylon 6/6 Natur

Verschraubte Kunststoff-P-Klemme mit Verschlussmechanismus, der den Zugriff auf Drähte nach der Installation ermöglicht. Dieser Artikel ist aus Material mit der Klassifizierung UL94-V2 hergestellt.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10108581

Hersteller-Artikelnummer:

EXWHC2-500-01

75776 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,2539 €
5000 - 9999 0,2352 €
10000 + 0,2223 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

253,90 €

1000 x 0,2539 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Mehr anzeigen

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Hauptmaterial Nylon 6/6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
UL/CSA-Bezeichnung UL E70062
Farbe Natur
Betriebstemperaturbereich -40 - 85 °C

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns