Menü Suche

Befestigungsgurt 38.1 mm 4.6 mm 27.9 mm Nylon 6/6 Schwarz

This cable tie is made of natural UL94 HB nylon 6/6. It can be mounted with an M4 screw rivet. It's has a maximum cables bundle of 38.1 mm
Neue Essentra-Artikelnummer:

10177792

Hersteller-Artikelnummer:

UMS-24-45

4500 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 + 3,0836 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

308,36 €

100 x 3,0836 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Schwarz
Befestigungsmethode Schraube
Betriebstemperaturbereich -40 - 85 °C
Hauptmaterial Polyamid
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 HB
Zolltarifnummer 3926909790
Standard RMS
Standard UL

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns