Diese Kabelschellen verfügen über eine Scharniersperre. Das bzw. die Kabel wird/werden zunächst in der Mitte der Schelle platziert, dann wird die Scharniersperre über die Kabel gelegt. Die Stützbeine der Schellen werden in zwei Löcher eingesetzt. Die Scharniersperre wird gesichert und hält das Kabel mit Hilfe von zwei Schrauben. Wenn die Schrauben befestigt sind, werden die Beine erweitert, sodass die Schelle ohne die Notwendigkeit einer Mutter an ihrem Platz gehalten wird. Das bedeutet, dass kein Zugang zur Unterseite der Platte erforderlich ist.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatible Schraubengrößen (alle) | Kompatibler Kabeldurchmesser | Kompatibler Plattenstärkenbereich | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2422 € - 0,3322 € | 3135 Auf Lager |
#8
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.024 - 0.059 in
0.6 - 1.5 mm
|
||
| 0,2422 € - 0,3322 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
#8
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.024 - 0.059 in
0.6 - 1.5 mm
|
||
| 0,2422 € - 0,3322 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.594 in
15.1 mm
|
|
||
| 0,279 € - 0,3821 € | 442 Auf Lager |
|
0.823 in
20.9 mm
|
|
||
| 0,2422 € - 0,3322 € | 428 Auf Lager |
#8. M3.5. M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.031 - 0.047 in
0.8 - 1.2 mm
|
||
| 0,2422 € - 0,3322 € | 434 Auf Lager |
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 0,2422 € - 0,3322 € | 480 Auf Lager |
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 0,2422 € - 0,3322 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.823 in
20.9 mm
|
|
||
| 0,279 € - 0,3821 € | 4000 Auf Lager |
|
0.594 in
15.1 mm
|
|
||
| 0,2422 € - 0,3322 € | 135 Auf Lager |
#8. M3.5. M4
|
0.823 in
20.9 mm
|
0.024 - 0.059 in
0.6 - 1.5 mm
|
||
| 0,279 € - 0,3439 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.