Menü Suche

Kabelschellen ‒ P-Ausführung/Schraubbefestigung/Nylon

Auf Lager

Die Bündel werden in diesen Nylonschellen sicher aufbewahrt. Viele Bündeldurchmesser. In den Farben Schwarz und Natur erhältlich. Material mit UL94 V-2 bzw. UL94 V-0-Listung. Unterschiedliche Montagelöcher für unterschiedliche Schraubengrößen..

Seriennummer: SR2059

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
187 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Verstellbarkeit Farbe Bohrungsdurchmesser Kompatibler Kabeldurchmesserbereich Kaufen
0,1605 € - 0,1982 € 15000 Auf Lager
Feststehend
Natur
5.2 mm
38.1 mm
0,1027 € - 0,1268 € 17000 Auf Lager
Feststehend
Schwarz
5.2 mm
31.8 mm
0,262 € - 0,3235 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Feststehend
Natur
9.8 mm
26.2 mm
0,0326 € - 0,0403 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Feststehend
Natur
4.2 mm
12.7 mm
0,0274 € - 0,0338 € 25000 Auf Lager
Feststehend
Natur
5.2 mm
4.7 mm
0,0347 € - 0,0428 € 997 Auf Lager
Feststehend
Natur
2.4 mm
4.7 mm
0,0345 € - 0,0426 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Feststehend
Natur
2.4 mm
3.2 mm
0,0437 € - 0,054 € 485 Auf Lager
Feststehend
Natur
3.6 mm
7.9 mm
0,0359 € - 0,0444 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Feststehend
Natur
3.3 mm
6.4 mm
0,0345 € - 0,0426 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Feststehend
Natur
2.4 mm
2.4 mm
0,0274 € - 0,0338 € 1049 Auf Lager
Feststehend
Natur
4.2 mm
4.7 mm
0,0274 € - 0,0338 € 999 Auf Lager
Feststehend
Natur
3.6 mm
4.7 mm
0,0274 € - 0,0338 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Feststehend
Natur
3.6 mm
4.7 mm
0,0283 € - 0,035 € 919 Auf Lager
Feststehend
Natur
3.6 mm
6.4 mm
0,0283 € - 0,035 € 6998 Auf Lager
Feststehend
Schwarz
4.2 mm
6.4 mm
0,0237 € - 0,0293 € 23998 Auf Lager
Feststehend
Natur
5.2 mm
3.2 mm
0,0326 € - 0,0403 € 4000 Auf Lager
Feststehend
Natur
5.2 mm
12.7 mm
0,0435 € - 0,0537 € 4000 Auf Lager
Feststehend
Natur
5.2 mm
4.7 mm
0,0323 € - 0,0399 € 2996 Auf Lager
Feststehend
Natur
5.2 mm
11.1 mm
0,0493 € - 0,0608 € 5000 Auf Lager
Feststehend
Schwarz
5.2 mm
15.9 mm
  • von 10
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 38.1 mm Nylon 6/6 Natur

10362242

Preisbereich
0,1982 € - 0,1605 €

Lagerbestände
15000 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    38.1 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 31.8 mm Nylon 6/6 Schwarz

10362228

Preisbereich
0,1268 € - 0,1027 €

Lagerbestände
17000 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    31.8 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 26.2 mm Nylon 6/6 Natur

10362297

Preisbereich
0,3235 € - 0,262 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    26.2 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 12.7 mm 4.2 mm Nylon 6/6 Natur

10361603

Preisbereich
0,0403 € - 0,0326 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    12.7 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 4.7 mm 5.2 mm Nylon 6/6 Natur

10361658

Preisbereich
0,0338 € - 0,0274 €

Lagerbestände
25000 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    4.7 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 4.7 mm Nylon 6/6 Natur

10361344

Preisbereich
0,0428 € - 0,0347 €

Lagerbestände
997 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    4.7 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 3.2 mm Nylon 6/6 Natur

10361320

Preisbereich
0,0426 € - 0,0345 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    3.2 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 7.9 mm 3.6 mm Nylon 6/6 Natur

10361443

Preisbereich
0,054 € - 0,0437 €

Lagerbestände
485 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    7.9 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 6.4 mm Nylon 6/6 Natur

10361351

Preisbereich
0,0444 € - 0,0359 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    6.4 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 2.4 mm Nylon 6/6 Natur

10361313

Preisbereich
0,0426 € - 0,0345 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    2.4 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 4.7 mm 4.2 mm Nylon 6/6 Natur

10361542

Preisbereich
0,0338 € - 0,0274 €

Lagerbestände
1049 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    4.7 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 4.7 mm Nylon 6/6 Natur

10361405

Preisbereich
0,0338 € - 0,0274 €

Lagerbestände
999 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    4.7 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 4.7 mm Nylon 6/6 Natur

10361412

Preisbereich
0,0338 € - 0,0274 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    4.7 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 6.4 mm Nylon 6/6 Natur

10361429

Preisbereich
0,035 € - 0,0283 €

Lagerbestände
919 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    6.4 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 6.4 mm 4.2 mm Nylon 6/6 Schwarz

10361566

Preisbereich
0,035 € - 0,0283 €

Lagerbestände
6998 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    6.4 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 3.2 mm 5.2 mm Nylon 6/6 Natur

10361627

Preisbereich
0,0293 € - 0,0237 €

Lagerbestände
23998 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    3.2 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 12.7 mm 5.2 mm Nylon 6/6 Natur

10361733

Preisbereich
0,0403 € - 0,0326 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    12.7 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 4.7 mm 5.2 mm Nylon 6/6 Natur

10361962

Preisbereich
0,0537 € - 0,0435 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    4.7 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 11.1 mm 5.2 mm Nylon 6/6 Natur

10361726

Preisbereich
0,0399 € - 0,0323 €

Lagerbestände
2996 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    11.1 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 15.9 mm 5.2 mm Nylon 6/6 Schwarz

10361771

Preisbereich
0,0608 € - 0,0493 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    15.9 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C