Menü Suche

Kabelschellen ‒ P-Ausführung/Schraubbefestigung/Nylon

Auf Lager

Die Bündel werden in diesen Nylonschellen sicher aufbewahrt. Viele Bündeldurchmesser. In den Farben Schwarz und Natur erhältlich. Material mit UL94 V-2 bzw. UL94 V-0-Listung. Unterschiedliche Montagelöcher für unterschiedliche Schraubengrößen..

Seriennummer: SR2059

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
187 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Verstellbarkeit Farbe Bohrungsdurchmesser Kompatibler Kabeldurchmesserbereich Kaufen
0,0697 € - 0,0954 € 12596 Auf Lager
Feststehend
Natur
4.4 mm
10.0 mm
0,0697 € - 0,0954 € 32872 Auf Lager
Feststehend
Natur
4.4 mm
4.8 mm
0,0426 € - 0,0499 € 16800 Auf Lager
Feststehend
Schwarz
4.6 mm
7.9 mm
0,0454 € - 0,0532 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Feststehend
Natur
4.6 mm
9.5 mm
0,135 € - 0,1633 € 6923 Auf Lager
Feststehend
Schwarz
0,135 € - 0,1633 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Feststehend
Natur
0,1086 € - 0,1154 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Feststehend
Natur
10111154 0,135 € - 0,1633 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Feststehend
Schwarz
0,3967 € - 0,4898 € 1000 Auf Lager
Verstellbar
Schwarz
0,1605 € - 0,1844 € 1722 Auf Lager
Feststehend
Natur
0,1498 € - 0,1561 € 2804 Auf Lager
Feststehend
Natur
0,2002 € - 0,2097 € 650 Auf Lager
Feststehend
Natur
0,0902 € - 0,1056 € 81501 Auf Lager
Feststehend
Natur
4.6 mm
19.4 mm
0,2041 € - 0,2337 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Feststehend
Schwarz
0,1243 € - 0,1243 € 22179 Auf Lager
Feststehend
Natur
4.6 mm
36.7 mm
0,0398 € - 0,0467 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Feststehend
Schwarz
4.6 mm
6.3 mm
0,1036 € - 0,1212 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Feststehend
Schwarz
4.6 mm
25.4 mm
0,135 € - 0,1633 € 8933 Auf Lager
Feststehend
Natur
0,186 € - 0,1939 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Feststehend
Natur
0,1036 € - 0,1212 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Feststehend
Natur
4.6 mm
25.4 mm
  • von 10
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 10.0 mm 4.4 mm PA Natur

10019603

Preisbereich
0,0954 € - 0,0697 €

Lagerbestände
12596 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Klemme
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    10.0 mm
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 4.8 mm PA Natur

10019511

Preisbereich
0,0954 € - 0,0697 €

Lagerbestände
32872 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Klemme
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    4.8 mm
Kabelschelle Schraube 7.9 mm Nylon 6/6 Schwarz

10265819

Preisbereich
0,0499 € - 0,0426 €

Lagerbestände
16800 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Schwarz
  • Montageart
    Klemme
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Länge Unterteil
    20.0 mm
Kabelschelle Schraube 9.5 mm Nylon Natur

10245637

Preisbereich
0,0532 € - 0,0454 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Klemme
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Länge Unterteil
    24.0 mm
Kabelschelle P-Ausführung Schraube Nylon 6/6 Schwarz

10111246

Preisbereich
0,1633 € - 0,135 €

Lagerbestände
6923 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
Kabelschelle P-Ausführung Schraube Nylon 6/6 Natur

10111178

Preisbereich
0,1633 € - 0,135 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
Kabelschelle P-Ausführung Schraube Nylon 6/6 Natur

10111253

Preisbereich
0,1154 € - 0,1086 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 110 °C
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
Kabelschelle P-Ausführung Schraube Nylon 6/6 Schwarz

10111154

Preisbereich
0,1633 € - 0,135 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
Kabelschelle P-Ausführung Schraube Nylon 6/6 Schwarz

10161647

Preisbereich
0,4898 € - 0,3967 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Verstellbar
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
Kabelschelle P-Ausführung Schraube Nylon 6/6 Natur

10111192

Preisbereich
0,1844 € - 0,1605 €

Lagerbestände
1722 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 110 °C
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
Kabelschelle P-Ausführung Schraube Nylon 6/6 Natur

10111161

Preisbereich
0,1561 € - 0,1498 €

Lagerbestände
2804 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 110 °C
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
Kabelschelle P-Ausführung Schraube Nylon 6/6 Natur

10111376

Preisbereich
0,2097 € - 0,2002 €

Lagerbestände
650 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 110 °C
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 19.4 mm 4.6 mm PA Natur

10245668

Preisbereich
0,1056 € - 0,0902 €

Lagerbestände
81501 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Klemme
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Länge Unterteil
    35.0 mm
Kabelschelle P-Ausführung Schraube Nylon 6/6 Schwarz

10111000

Preisbereich
0,2337 € - 0,2041 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 36.7 mm 4.6 mm PA Natur

10245705

Preisbereich
0,1243 € - 0,1243 €

Lagerbestände
22179 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Klemme
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Länge Unterteil
    50.0 mm
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 6.3 mm 4.6 mm Nylon 6/6 Schwarz

10265802

Preisbereich
0,0467 € - 0,0398 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Schwarz
  • Montageart
    Klemme
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Länge Unterteil
    22.0 mm
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 25.4 mm 4.6 mm Nylon 6/6 Schwarz

10265864

Preisbereich
0,1212 € - 0,1036 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Schwarz
  • Montageart
    Klemme
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Länge Unterteil
    43.0 mm
Kabelschelle P-Ausführung Schraube Nylon 6/6 Natur

10111321

Preisbereich
0,1633 € - 0,135 €

Lagerbestände
8933 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
Kabelschelle P-Ausführung Schraube Nylon 6/6 Natur

10110980

Preisbereich
0,1939 € - 0,186 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 110 °C
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 25.4 mm 4.6 mm PA Natur

10245675

Preisbereich
0,1212 € - 0,1036 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Klemme
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Länge Unterteil
    43.0 mm