Die Bündel werden in diesen Nylonschellen sicher aufbewahrt. Viele Bündeldurchmesser. In den Farben Schwarz und Natur erhältlich. Material mit UL94 V-2 bzw. UL94 V-0-Listung. Unterschiedliche Montagelöcher für unterschiedliche Schraubengrößen..
Seriennummer: SR2059
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Verstellbarkeit | Farbe | Bohrungsdurchmesser | Kompatibler Kabeldurchmesserbereich | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0347 € - 0,0428 € | 997 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,0359 € - 0,0444 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Feststehend
|
Natur
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0274 € - 0,0338 € | 1049 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,0274 € - 0,0338 € | 999 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,0274 € - 0,0338 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Feststehend
|
Natur
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,0288 € - 0,0356 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Feststehend
|
Natur
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,035 € - 0,0467 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Feststehend
|
Schwarz
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0274 € - 0,0338 € | 2996 Auf Lager |
Feststehend
|
Schwarz
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,0288 € - 0,0356 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Feststehend
|
Natur
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,0474 € - 0,0586 € | 8998 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0274 € - 0,0338 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Feststehend
|
Natur
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,0474 € - 0,0586 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Feststehend
|
Natur
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0561 € - 0,0692 € | 1000 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0597 € - 0,0738 € | 10000 Auf Lager |
Feststehend
|
Schwarz
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,0506 € - 0,0625 € | 10000 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,0571 € - 0,0705 € | 6000 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,0345 € - 0,0426 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Feststehend
|
Natur
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,0437 € - 0,054 € | 485 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,0345 € - 0,0426 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Feststehend
|
Natur
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 0,0283 € - 0,035 € | 6998 Auf Lager |
Feststehend
|
Schwarz
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.