Die Bündel werden in diesen Nylonschellen sicher aufbewahrt. Viele Bündeldurchmesser. In den Farben Schwarz und Natur erhältlich. Material mit UL94 V-2 bzw. UL94 V-0-Listung. Unterschiedliche Montagelöcher für unterschiedliche Schraubengrößen..
Seriennummer: SR2059
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Verstellbarkeit | Farbe | Bohrungsdurchmesser | Kompatibler Kabeldurchmesserbereich | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0653 € - 0,0765 € | 1022 Auf Lager |
Feststehend
|
Schwarz
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| 0,2002 € - 0,2097 € | 650 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
|
|
||
| 0,0902 € - 0,1056 € | 111501 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.764 in
19.4 mm
|
||
| 0,1113 € - 0,1302 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Feststehend
|
Schwarz
|
0.181 in
4.6 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
| 0,0581 € - 0,0581 € | 6400 Auf Lager |
Feststehend
|
Schwarz
|
0.181 in
4.6 mm
|
1.445 in
36.7 mm
|
||
| 0,0467 € - 0,0639 € | 8784 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,135 € - 0,1633 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Feststehend
|
Natur
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0697 € - 0,0954 € | 955 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
||
| 0,0902 € - 0,1056 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Feststehend
|
Schwarz
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.764 in
19.4 mm
|
||
| 0,0467 € - 0,0639 € | 26240 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
||
| 0,135 € - 0,1633 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Feststehend
|
Schwarz
|
|
|
||
| 0,135 € - 0,1633 € | 2174 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
|
|
||
| 0,0653 € - 0,0765 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Feststehend
|
Natur
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| 0,0697 € - 0,0954 € | 1426 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| 10019467 | 0,0467 € - 0,0639 € | 36381 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
| 0,037 € - 0,043 € | 18200 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,0467 € - 0,0639 € | 306 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
| 0,0454 € - 0,0532 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Feststehend
|
Natur
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0426 € - 0,0499 € | 16800 Auf Lager |
Feststehend
|
Schwarz
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,0637 € - 0,0874 € | 3000 Auf Lager |
Feststehend
|
Schwarz
|
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.