Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Die Bündel werden in diesen Nylonschellen sicher aufbewahrt. Viele Bündeldurchmesser. In den Farben Schwarz und Natur erhältlich. Material mit UL94 V-2 bzw. UL94 V-0-Listung. Unterschiedliche Montagelöcher für unterschiedliche Schraubengrößen..
Seriennummer: SR2059
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Verstellbarkeit | Farbe | Bohrungsdurchmesser | Kompatibler Kabeldurchmesserbereich | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1605 € - 0,1982 € | 15000 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,1027 € - 0,1268 € | 17000 Auf Lager |
Feststehend
|
Schwarz
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,262 € - 0,3235 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Feststehend
|
Natur
|
0.386 in
9.8 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
||
| 0,0326 € - 0,0403 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Feststehend
|
Natur
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0274 € - 0,0338 € | 25000 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,0347 € - 0,0428 € | 997 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,0345 € - 0,0426 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Feststehend
|
Natur
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,0437 € - 0,054 € | 485 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,0359 € - 0,0444 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Feststehend
|
Natur
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0345 € - 0,0426 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Feststehend
|
Natur
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 0,0274 € - 0,0338 € | 1049 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,0274 € - 0,0338 € | 999 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,0274 € - 0,0338 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Feststehend
|
Natur
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,0283 € - 0,035 € | 919 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0283 € - 0,035 € | 6998 Auf Lager |
Feststehend
|
Schwarz
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0237 € - 0,0293 € | 23998 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,0326 € - 0,0403 € | 4000 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0435 € - 0,0537 € | 4000 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,0323 € - 0,0399 € | 2996 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,0493 € - 0,0608 € | 5000 Auf Lager |
Feststehend
|
Schwarz
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.