Menü Suche

Kabelschelle 3.2 mm 4.3 mm 7.6 mm Nylon 6/6 Natur

Dieser Halbkreis-Kabelhalter zum Einstecken besteht aus naturfarbenem UL94 V-2 Nylon. Er hat ein niedriges Profil für den Einsatz auf dicht gepackten Boards oder in anderen Anwendungen mit wenig Platz. Diese Klemme ist hilfreich, wenn es darum geht, Kabelbündel zu leiten.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10010754

Hersteller-Artikelnummer:

HURC-2-01

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,2037 €
5000 - 9999 0,1879 €
10000 + 0,1779 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

203,70 €

1000 x 0,2037 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Mehr anzeigen

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natur
Betriebstemperaturbereich -40 - 85 °C
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Zolltarifnummer 3926909790
Hauptmaterial Polyamid
UL/CSA-Bezeichnung UL E70062
Standard UL
Standard RoHs
Standard RMS
Standard REACH
Befestigungsmethode Zum Eindrücken

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns