Menge | Preis pro Stück |
---|---|
500 - 999 | 0,3002 € |
1000 - 4999 | 0,294 € |
5000 + | 0,2878 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Compatible Cable Diameter Range | 3.0 - 9.5 mm |
---|---|
Compatible Cable Diameter Range | 0.118 - 0.374 in |
Compatible Hole Diameter Range | 6.0 - 6.8 mm |
Compatible Hole Diameter Range | 0.236 - 0.268 in |
Compatible Panel Thickness Range | 0.5 - 2.5 mm |
Compatible Panel Thickness Range | 0.02 - 0.098 in |
Style | 1 |
Type | 1 |
Adjustability | Adjustable |
Mounting Method | Snap In |
Full Material | UV Resistant Nylon 6/6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Colour | Black |
Commodity Code | 3926909790 |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.