Menü Suche

Kabelschelle 16.0 mm 18.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6 Grau

Dieser Kabelclip, der sich wieder öffnen lässt, verfügt über eine Klebebasis, um Ihre Drähte zu sichern. Der Clip kann geöffnet werden, damit bei Bedarf Drähte ersetzt oder zu gewartet werden können. Dieser Clip ist aus Material mit der Klassifizierung UL94-V2 hergestellt.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10245910

Hersteller-Artikelnummer:

460310

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 999 0,673 €
1000 - 1999 0,6378 €
2000 + 0,5744 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

67,30 €

100 x 0,673 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Grau
Befestigungsmethode Klebeband
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Zolltarifnummer 3926909790
Standard HF
Standard UL
Standard RoHs
Hauptmaterial Polyamid

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns