Menü Suche

Kabelschelle - Klebebefestigung D-Ausführung

Auf Lager

Schnelle und einfache Montage durch Klebebasis. In vier unterschiedlichen Größen für zahlreiche Bündeldurchmesser. Hält die Kabel und erlaubt dennoch das Entnehmen. Grau, UL94 V-0, PVC. Das klebende Element des Produkts hat eine Haltbarkeit von ca. einem Jahr ab Versanddatum; bei Lagerung in der ungeöffneten Originalverpackung, bei Raumtemperatur und vor Sonnenlicht geschützt.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
4 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Breite Unterteil Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser Länge Unterteil Kaufen
0,1361 € - 0,1635 € 21358 Auf Lager
0,2367 € - 0,2726 € 16900 Auf Lager
19.1 mm
12.7 mm
19.1 mm
1,2783 € - 1,2783 € 98 Auf Lager
0,3343 € - 0,3644 € 500 Auf Lager
25.4 mm
19.1 mm
28.6 mm
Kabelschelle Klebeband 6.4 mm 12.7 mm PVC Grau

10159361

Preisbereich
0,1635 € - 0,1361 €

Lagerbestände
21358 Auf Lager
Merkmale
  • Adhesive Material
    Acryl
  • Farbe
    Grau
  • Material
    PVC
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Betriebstemperaturbereich
    0 - 50 °C
Kabelschelle Klebeband 12.7 mm PVC Grau

10010839

Preisbereich
0,2726 € - 0,2367 €

Lagerbestände
16900 Auf Lager
Merkmale
  • Adhesive Material
    Acryl
  • Farbe
    Grau
  • Material
    PVC
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Länge Unterteil
    19.1 mm
Kabelschelle Klebeband 25.4 mm 38.1 mm PVC Grau

10159354

Preisbereich
1,2783 € - 1,2783 €

Lagerbestände
98 Auf Lager
Merkmale
  • Adhesive Material
    Acryl
  • Farbe
    Grau
  • Material
    PVC
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Betriebstemperaturbereich
    0 - 50 °C
Kabelschelle Klebeband 19.1 mm PVC Grau

10010822

Preisbereich
0,3644 € - 0,3343 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Adhesive Material
    Acryl
  • Farbe
    Grau
  • Material
    PVC
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Länge Unterteil
    28.6 mm