Das Sortiment der Kabelleitungen wurde unter Berücksichtigung strengster Qualitätsnormen entwickelt und getestet und ist weltweit mit entsprechenden Qualitätssiegeln ausgezeichnet worden. Das Sortiment umfasst Kabelleitungssysteme und Zubehör aus Kunststoff. Kunststoffleitungen sind äußerst flexibel und verfügen über eine hohe Ermüdungslebensdauer. Ihre hohe Schlagfestigkeit trägt zur Verbesserung ihrer Regenerationsfähigkeit nach Stauchung bei. Zu den typischen Anwendungen für diese Leitungen gehören werksseitige Verdrahtungen und Maschinenanschlüsse. Erhältlich in einer Vielzahl von Materialien, je nach Ihren Anforderungen.
Seriennummer: SR1734
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Kabelleitungsform | Innendurchmesser | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|
592,945 € - 592,945 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Ungeteilt
|
0.898 in
22.8 mm
|
||
1,6051 € - 2,2246 € | 1300 Auf Lager |
Ungeteilt
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
482,5034 € - 482,5034 € | 1 Auf Lager |
Ungeteilt
|
0.657 in
16.7 mm
|
||
1,6051 € - 2,2246 € | 300 Auf Lager |
Split
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
233,6374 € - 244,1908 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Ungeteilt
|
1.106 in
28.1 mm
|
||
397,6115 € - 397,6115 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Ungeteilt
|
1.106 in
28.1 mm
|
||
1,101 € - 1,5629 € | 400 Auf Lager |
Ungeteilt
|
0.39 in
9.9 mm
|
||
2,4218 € - 2,4218 € | 450 Auf Lager |
Ungeteilt
|
0.654 in
16.6 mm
|
||
5,6602 € - 5,6602 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Ungeteilt
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
1,6558 € - 1,7189 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Split
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
5,1883 € - 5,2987 € | 500 Auf Lager |
Split
|
0.913 in
23.2 mm
|
||
0,7054 € - 1,1616 € | 700 Auf Lager |
Split
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
1,64 € - 1,7031 € | 5532 Auf Lager |
Split
|
0.39 in
9.9 mm
|
||
3,2013 € - 3,2643 € | 1800 Auf Lager |
Split
|
0.654 in
16.6 mm
|
||
8,8469 € - 8,8469 € | 25 Auf Lager |
Split
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
1,5206 € - 1,5206 € | 1400 Auf Lager |
Split
|
0.331 in
8.4 mm
|
||
296,8894 € - 296,8894 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Ungeteilt
|
0.665 in
16.9 mm
|
||
379,9496 € - 379,9496 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Ungeteilt
|
0.665 in
16.9 mm
|
||
555,7304 € - 555,7304 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Ungeteilt
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
1,64 € - 1,7031 € | 2100 Auf Lager |
Ungeteilt
|
0.39 in
9.9 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.