Menü Suche

Kabelleitungen

Auf Lager

Das Sortiment der Kabelleitungen wurde unter Berücksichtigung strengster Qualitätsnormen entwickelt und getestet und ist weltweit mit entsprechenden Qualitätssiegeln ausgezeichnet worden. Das Sortiment umfasst Kabelleitungssysteme und Zubehör aus Kunststoff. Kunststoffleitungen sind äußerst flexibel und verfügen über eine hohe Ermüdungslebensdauer. Ihre hohe Schlagfestigkeit trägt zur Verbesserung ihrer Regenerationsfähigkeit nach Stauchung bei. Zu den typischen Anwendungen für diese Leitungen gehören werksseitige Verdrahtungen und Maschinenanschlüsse. Erhältlich in einer Vielzahl von Materialien, je nach Ihren Anforderungen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metric
Ausblenden Anzeigen Filter
51 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Kabelleitungsform Innendurchmesser Kaufen
23,9176 € - 40,5164 € In Produktion
13,0262 € - 28,1721 € In Produktion
17,7323 € - 30,0386 € In Produktion
11,1593 € - 13,5028 € In Produktion
6,332 € - 7,0296 € In Produktion
5,4332 € - 6,0503 € 120 Auf Lager
19,1484 € - 23,1695 € 22 Auf Lager
463,0161 € - 463,0161 € 3 Auf Lager
Ungeteilt
14.8 mm
545,3684 € - 545,3684 € In Produktion
Ungeteilt
19.1 mm
1,6095 € - 1,6714 € 3700 Auf Lager
Ungeteilt
9.9 mm
2,4181 € - 3,3715 € 200 Auf Lager
Ungeteilt
16.6 mm
9,0782 € - 9,0782 € In Produktion
Ungeteilt
29.0 mm
1,6095 € - 1,6714 € In Produktion
Split
9.9 mm
3,1416 € - 3,2035 € 1950 Auf Lager
Split
16.6 mm
8,6819 € - 8,6819 € 125 Auf Lager
Split
29.0 mm
1,4923 € - 1,4923 € 800 Auf Lager
Split
8.4 mm
291,3537 € - 291,3537 € In Produktion
Ungeteilt
16.9 mm
372,8651 € - 372,8651 € In Produktion
Ungeteilt
16.9 mm
243,622 € - 256,4336 € 2 Auf Lager
Ungeteilt
16.7 mm
315,4365 € - 315,4365 € 1 Auf Lager
Ungeteilt
22.8 mm
  • von 3
Kabelleitung 90-Grad-Winkel M20 Schwarz PA

494613

Preisbereich
40,5164 € - 23,9176 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelleitung 90-Grad-Winkel M25 Schwarz PA

494621

Preisbereich
28,1721 € - 13,0262 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelleitung 90-Grad-Winkel M21 Schwarz PA

494617

Preisbereich
30,0386 € - 17,7323 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Leitung M20 Gerade PA Schwarz

494612

Preisbereich
13,5028 € - 11,1593 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Leitung M25 Gerade PA Schwarz

494620

Preisbereich
7,0296 € - 6,332 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Leitung M21 Gerade PA Schwarz

494616

Preisbereich
6,0503 € - 5,4332 €

Lagerbestände
120 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Leitung M28 Gerade PA Schwarz

494624

Preisbereich
23,1695 € - 19,1484 €

Lagerbestände
22 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Leitung Ungeteilt 20.0 mm 14.8 mm 50.0 m PA Schwarz

494611

Preisbereich
463,0161 € - 463,0161 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kabelleitungsform
    Ungeteilt
  • Hauptmaterial
    Nylon
  • Preis pro
    Rolle
  • Innendurchmesser
    14.8 mm
Leitung Unsplit 25.0 mm 19.1 mm 50.0 m PA Schwarz

494619

Preisbereich
545,3684 € - 545,3684 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kabelleitungsform
    Ungeteilt
  • Hauptmaterial
    Nylon
  • Preis pro
    Rolle
  • Innendurchmesser
    19.1 mm
Leitung Ungeteilt 13.0 mm 9.9 mm 100.0 m PA Schwarz

CT-10-A-PA-BK

Preisbereich
1,6714 € - 1,6095 €

Lagerbestände
3700 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kabelleitungsform
    Ungeteilt
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
  • Preis pro
    Rolle
  • Innendurchmesser
    9.9 mm
Leitung Ungeteilt 21.2 mm 16.6 mm 50.0 m PA Schwarz

CT-17-A-PA-BK

Preisbereich
3,3715 € - 2,4181 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kabelleitungsform
    Ungeteilt
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
  • Preis pro
    Rolle
  • Innendurchmesser
    16.6 mm
Leitung Ungeteilt 34.5 mm 29.0 mm 50.0 m PA Schwarz

CT-29-A-PA-BK

Preisbereich
9,0782 € - 9,0782 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kabelleitungsform
    Ungeteilt
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
  • Preis pro
    Meter
  • Innendurchmesser
    29.0 mm
Leitung Split 13.0 mm 9.9 mm 100.0 m PA Schwarz

CT-S10-A-PA-BK

Preisbereich
1,6714 € - 1,6095 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kabelleitungsform
    Split
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
  • Preis pro
    Meter
  • Innendurchmesser
    9.9 mm
Leitung Split 21.2 mm 16.6 mm 50.0 m PA Schwarz

CT-S17-A-PA-BK

Preisbereich
3,2035 € - 3,1416 €

Lagerbestände
1950 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kabelleitungsform
    Split
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
  • Preis pro
    Meter
  • Innendurchmesser
    16.6 mm
Leitung Split 34.5 mm 29.0 mm 50.0 m PA Schwarz

CT-S29-A-PA-BK

Preisbereich
8,6819 € - 8,6819 €

Lagerbestände
125 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kabelleitungsform
    Split
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
  • Preis pro
    Meter
  • Innendurchmesser
    29.0 mm
Leitung Split 11.7 mm 8.4 mm 100.0 m PA Schwarz

CT-S8.5-A-PABK

Preisbereich
1,4923 € - 1,4923 €

Lagerbestände
800 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kabelleitungsform
    Split
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
  • Preis pro
    Meter
  • Innendurchmesser
    8.4 mm
Leitung Ungeteilt 20.5 mm 16.9 mm 25.0 m Stahl Stahl

494590

Preisbereich
291,3537 € - 291,3537 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Stahl
  • Kabelleitungsform
    Ungeteilt
  • Hauptmaterial
    Stahl, galvanisiert
  • Preis pro
    Rolle
  • Innendurchmesser
    16.9 mm
Leitung Ungeteilt 20.5 mm 16.9 mm 25.0 m Stahl Schwarz

494601

Preisbereich
372,8651 € - 372,8651 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kabelleitungsform
    Ungeteilt
  • Hauptmaterial
    Stahl, galvanisiert
  • Preis pro
    Rolle
  • Innendurchmesser
    16.9 mm
Leitung Ungeteilt 21.2 mm 16.7 mm 25.0 m PA Schwarz

494614

Preisbereich
256,4336 € - 243,622 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kabelleitungsform
    Ungeteilt
  • Hauptmaterial
    Nylon
  • Preis pro
    Rolle
  • Innendurchmesser
    16.7 mm
Leitung Unsplit 28.5 mm 22.8 mm 25.0 m PA Schwarz

494622

Preisbereich
315,4365 € - 315,4365 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kabelleitungsform
    Ungeteilt
  • Hauptmaterial
    Nylon
  • Preis pro
    Rolle
  • Innendurchmesser
    22.8 mm
Leitung Ungeteilt 15.7 mm 12.2 mm 100.0 m LDPE Schwarz

CT-12-A-LDPEBK

Preisbereich
1,5614 € - 0,9465 €

Lagerbestände
401 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kabelleitungsform
    Ungeteilt
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Preis pro
    Rolle
  • Innendurchmesser
    12.2 mm
Leitung Ungeteilt 28.3 mm 23.2 mm 50.0 m LDPE Schwarz

CT-23-A-LDPEBK

Preisbereich
4,698 € - 4,698 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kabelleitungsform
    Ungeteilt
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Preis pro
    Rolle
  • Innendurchmesser
    23.2 mm
Leitung Ungeteilt 7.1 mm 4.8 mm 100.0 m PA Schwarz

CT-4.5-A-PA-BK

Preisbereich
1,1746 € - 1,1281 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kabelleitungsform
    Ungeteilt
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
  • Preis pro
    Meter
  • Innendurchmesser
    4.8 mm
Leitung Split 13.0 mm 9.9 mm 100.0 m LDPE Schwarz

CT-S10-A-PE-BK

Preisbereich
1,4717 € - 1,4129 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kabelleitungsform
    Split
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Preis pro
    Meter
  • Innendurchmesser
    9.9 mm
Leitung Split 21.2 mm 16.6 mm 50.0 m LDPE Schwarz

CT-S17-A-PE-BK

Preisbereich
2,6309 € - 2,5225 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kabelleitungsform
    Split
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Preis pro
    Meter
  • Innendurchmesser
    16.6 mm
Leitung Split 34.5 mm 29.0 mm 50.0 m LDPE Schwarz

CT-S29-A-PE-BK

Preisbereich
6,1748 € - 6,1748 €

Lagerbestände
250 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kabelleitungsform
    Split
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Preis pro
    Meter
  • Innendurchmesser
    29.0 mm
Leitung Split 11.7 mm 8.4 mm 100.0 m LDPE Schwarz

CT-S8.5-A-PEBK

Preisbereich
1,2892 € - 0,782 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kabelleitungsform
    Split
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Preis pro
    Meter
  • Innendurchmesser
    8.4 mm
Leitung Ungeteilt 25.0 mm 21.1 mm 10.0 m Stahl Stahl

494593

Preisbereich
165,0351 € - 157,8982 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Stahl
  • Kabelleitungsform
    Ungeteilt
  • Hauptmaterial
    Stahl, galvanisiert
  • Preis pro
    Rolle
  • Innendurchmesser
    21.1 mm
Leitung Ungeteilt 25.0 mm 19.1 mm 25.0 m PA Schwarz

494618

Preisbereich
287,4096 € - 287,4096 €

Lagerbestände
14 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kabelleitungsform
    Ungeteilt
  • Hauptmaterial
    Nylon
  • Preis pro
    Rolle
  • Innendurchmesser
    19.1 mm
Leitung Ungeteilt 21.2 mm 16.7 mm 50.0 m PA Schwarz

494615

Preisbereich
473,5068 € - 473,5068 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kabelleitungsform
    Ungeteilt
  • Hauptmaterial
    Nylon
  • Preis pro
    Rolle
  • Innendurchmesser
    16.7 mm
Leitung Ungeteilt 28.5 mm 22.8 mm 50.0 m PA Schwarz

494623

Preisbereich
581,8891 € - 581,8891 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kabelleitungsform
    Ungeteilt
  • Hauptmaterial
    Nylon
  • Preis pro
    Rolle
  • Innendurchmesser
    22.8 mm
Leitung Ungeteilt 15.7 mm 12.2 mm 100.0 m PA Schwarz

CT-12-A-PA-BK

Preisbereich
2,1832 € - 1,5752 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kabelleitungsform
    Ungeteilt
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
  • Preis pro
    Rolle
  • Innendurchmesser
    12.2 mm
Leitung Ungeteilt 28.3 mm 23.2 mm 50.0 m PA Schwarz

CT-23-A-PA-BK

Preisbereich
5,0987 € - 4,6013 €

Lagerbestände
700 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kabelleitungsform
    Ungeteilt
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
  • Preis pro
    Rolle
  • Innendurchmesser
    23.2 mm
Leitung Ungeteilt 11.7 mm 8.4 mm 100.0 m LDPE Schwarz

CT-8.5-A-LDPE-B

Preisbereich
1,4005 € - 1,3448 €

Lagerbestände
31270 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kabelleitungsform
    Ungeteilt
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Preis pro
    Meter
  • Innendurchmesser
    8.4 mm
Leitung Split 15.7 mm 12.2 mm 100.0 m PA Schwarz

CT-S12-A-PA-BK

Preisbereich
2,1832 € - 1,5752 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kabelleitungsform
    Split
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
  • Preis pro
    Meter
  • Innendurchmesser
    12.2 mm
Leitung Split 28.3 mm 23.2 mm 50.0 m PA Schwarz

CT-S23-A-PA-BK

Preisbereich
4,8594 € - 4,7511 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kabelleitungsform
    Split
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
  • Preis pro
    Meter
  • Innendurchmesser
    23.2 mm
Leitung Split 7.1 mm 4.8 mm 100.0 m PA Schwarz

CT-S4.5-A-PABK

Preisbereich
1,0791 € - 0,6563 €

Lagerbestände
1400 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kabelleitungsform
    Split
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
  • Preis pro
    Meter
  • Innendurchmesser
    4.8 mm
Leitung Unsplit 7.1 mm 4.8 mm 100.0 m LDPE Schwarz

CT-4.5-A-PE-BK

Preisbereich
1,2078 € - 1,1595 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kabelleitungsform
    Ungeteilt
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Preis pro
    Meter
  • Innendurchmesser
    4.8 mm
Leitung Ungeteilt 32.0 mm 28.1 mm 10.0 m Stahl Stahl

494597

Preisbereich
239,6377 € - 229,2811 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Stahl
  • Kabelleitungsform
    Ungeteilt
  • Hauptmaterial
    Stahl, galvanisiert
  • Preis pro
    Rolle
  • Innendurchmesser
    28.1 mm
Leitung Ungeteilt 32.0 mm 28.1 mm 10.0 m Stahl Schwarz

494608

Preisbereich
390,1977 € - 390,1977 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kabelleitungsform
    Ungeteilt
  • Hauptmaterial
    Stahl, galvanisiert
  • Preis pro
    Rolle
  • Innendurchmesser
    28.1 mm
Leitung Ungeteilt 13.0 mm 9.9 mm 100.0 m LDPE Schwarz

CT-10-A-LDPEBK

Preisbereich
1,5337 € - 1,0805 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kabelleitungsform
    Ungeteilt
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Preis pro
    Rolle
  • Innendurchmesser
    9.9 mm
Leitung Ungeteilt 21.2 mm 16.6 mm 50.0 m LDPE Schwarz

CT-17-A-LDPEBK

Preisbereich
2,3766 € - 2,3766 €

Lagerbestände
900 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kabelleitungsform
    Ungeteilt
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Preis pro
    Rolle
  • Innendurchmesser
    16.6 mm
Leitung Ungeteilt 34.5 mm 29.0 mm 50.0 m LDPE Schwarz

CT-29-A-LDPEBK

Preisbereich
5,5547 € - 5,5547 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kabelleitungsform
    Ungeteilt
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Preis pro
    Meter
  • Innendurchmesser
    29.0 mm
Leitung Ungeteilt 11.7 mm 8.4 mm 100.0 m PA Schwarz

CT-8.5-A-PA-BK

Preisbereich
1,6249 € - 1,5476 €

Lagerbestände
575 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kabelleitungsform
    Ungeteilt
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
  • Preis pro
    Meter
  • Innendurchmesser
    8.4 mm
Leitung Split 15.7 mm 12.2 mm 100.0 m LDPE Schwarz

CT-S12-A-PE-BK

Preisbereich
1,6868 € - 1,6249 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kabelleitungsform
    Split
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Preis pro
    Meter
  • Innendurchmesser
    12.2 mm
Leitung Split 28.3 mm 23.2 mm 50.0 m LDPE Schwarz

CT-S23-A-PE-BK

Preisbereich
5,1999 € - 5,0915 €

Lagerbestände
550 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kabelleitungsform
    Split
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Preis pro
    Meter
  • Innendurchmesser
    23.2 mm
Leitung Split 7.1 mm 4.8 mm 100.0 m LDPE Schwarz

CT-S4.5-A-PEBK

Preisbereich
1,1399 € - 0,6922 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kabelleitungsform
    Split
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Preis pro
    Meter
  • Innendurchmesser
    4.8 mm
Leitung Ungeteilt 20.5 mm 16.9 mm 10.0 m Stahl Stahl

494589

Preisbereich
132,1676 € - 126,4527 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Stahl
  • Kabelleitungsform
    Ungeteilt
  • Hauptmaterial
    Stahl, galvanisiert
  • Preis pro
    Rolle
  • Innendurchmesser
    16.9 mm
Leitung Ungeteilt 20.5 mm 16.9 mm 10.0 m Stahl Schwarz

494600

Preisbereich
160,4337 € - 152,4113 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kabelleitungsform
    Ungeteilt
  • Hauptmaterial
    Stahl, galvanisiert
  • Preis pro
    Rolle
  • Innendurchmesser
    16.9 mm
Leitung Ungeteilt 25.0 mm 21.1 mm 10.0 m Stahl Schwarz

494604

Preisbereich
232,5812 € - 220,9636 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kabelleitungsform
    Ungeteilt
  • Hauptmaterial
    Stahl, galvanisiert
  • Preis pro
    Rolle
  • Innendurchmesser
    21.1 mm
Leitung M12x1.5 Gerade PA Schwarz

1250891

Preisbereich
23,6974 € - 23,6974 €

Lagerbestände
1351 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Zolltarifnummer
    3926909790