Das Sortiment der Kabelleitungen wurde unter Berücksichtigung strengster Qualitätsnormen entwickelt und getestet und ist weltweit mit entsprechenden Qualitätssiegeln ausgezeichnet worden. Das Sortiment umfasst Kabelleitungssysteme und Zubehör aus Kunststoff. Kunststoffleitungen sind äußerst flexibel und verfügen über eine hohe Ermüdungslebensdauer. Ihre hohe Schlagfestigkeit trägt zur Verbesserung ihrer Regenerationsfähigkeit nach Stauchung bei. Zu den typischen Anwendungen für diese Leitungen gehören werksseitige Verdrahtungen und Maschinenanschlüsse. Erhältlich in einer Vielzahl von Materialien, je nach Ihren Anforderungen.
Seriennummer: SR1734
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Kabelleitungsform | Innendurchmesser | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|
4,7873 € - 4,7873 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Ungeteilt
|
0.913 in
23.2 mm
|
||
1,1496 € - 1,1969 € | 1000 Auf Lager |
Ungeteilt
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
1,4398 € - 1,4997 € | 200 Auf Lager |
Split
|
0.39 in
9.9 mm
|
||
2,5705 € - 2,6809 € | 250 Auf Lager |
Split
|
0.654 in
16.6 mm
|
||
6,2922 € - 6,2922 € | 250 Auf Lager |
Split
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
0,7969 € - 1,3136 € | 800 Auf Lager |
Split
|
0.331 in
8.4 mm
|
||
160,8982 € - 168,1708 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Ungeteilt
|
0.831 in
21.1 mm
|
||
225,1619 € - 237,0003 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Ungeteilt
|
0.831 in
21.1 mm
|
||
471,8134 € - 471,8134 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Ungeteilt
|
0.583 in
14.8 mm
|
||
482,5034 € - 482,5034 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Ungeteilt
|
0.657 in
16.7 mm
|
||
24,1477 € - 24,1477 € | 1101 Auf Lager |
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.