Menü Suche

Leitung Ungeteilt 20.5 mm 16.9 mm 10.0 m Stahl Schwarz

This galvanised steel conduit is coated with black PVC has a nominal size of 20.0 mm and is typically used in general protection wiring and connections to machines. It has a high mechanical strength and remains highly flexible. It has operating temperature range form - 15C to + 70 C and IP54 rating with standard fittings.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10276747

Hersteller-Artikelnummer:

494600

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 9 163,4819 €
10 + 155,3071 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

163,48 €

1 x 163,4819 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Schwarz
Kabelleitungsform Ungeteilt
Hauptmaterial Stahl, galvanisiert
Material Stahl
Innendurchmesser 16.9 mm
Nenninnendurchmesser 20.0 mm
Außendurchmesser 20.5 mm
Gesamtlänge 10.0 m
Zolltarifnummer 7304900099

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns