Menü Suche

Kabelkanal

Auf Lager

Ein Kabelkanal eignet sich zum vielseitigen Kabelmanagement. Erhältlich mit Klebe- oder Schraubbefestigung, daher wird zusätzliche Flexibilität bei der Anwendung geboten.

Seriennummer: SR1732

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
26 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Innenbreite Gesamtlänge Innenhöhe Gesamtbreite Befestigungsmethode Kaufen
3,7878 € - 3,7878 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
185.0 mm
500.0 mm
Screw Mount
5,4808 € - 5,4808 € 8624 Auf Lager
320.0 mm
500.0 mm
Klebeband
10169070 7,4465 € - 7,4465 € 6150 Auf Lager
720.0 mm
500.0 mm
Klebeband
12,1669 € - 12,1669 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2040.0 mm
500.0 mm
Klebeband
5,1508 € - 5,1508 € 630 Auf Lager
500.0 mm
500.0 mm
Screw Mount
4,1034 € - 4,1034 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
110.0 mm
500.0 mm
Klebeband
10,4678 € - 10,4678 € 466 Auf Lager
1320.0 mm
500.0 mm
Screw Mount
153,321 € - 169,864 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.8 m
7.6 mm
Klebeband
4,7778 € - 4,7778 € 55 Auf Lager
185.0 mm
500.0 mm
Klebeband
6,4852 € - 6,4852 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
500.0 mm
500.0 mm
Klebeband
9,4695 € - 9,4695 € 9300 Auf Lager
1320.0 mm
500.0 mm
Klebeband
77,0766 € - 89,9035 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.8 m
9.1 mm
Klebeband
3,4721 € - 3,4721 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
110.0 mm
500.0 mm
Screw Mount
4,1034 € - 4,1034 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
320.0 mm
500.0 mm
Screw Mount
5,8252 € - 5,8252 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
720.0 mm
500.0 mm
Screw Mount
9,4695 € - 9,4695 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2040.0 mm
500.0 mm
Screw Mount
525,3258 € - 525,3258 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
38.1 mm
2.0 m
38.1 mm
Schraube
480,3878 € - 480,3878 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.8 mm
2.0 m
76.2 mm
Schraube
370,8289 € - 370,8289 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
38.1 mm
2.0 m
50.8 mm
Schraube
435,7981 € - 435,7981 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
38.1 mm
2.0 m
76.2 mm
Schraube
  • von 2
Kabelkanal Schraube 500.0 mm 185.0 mm PP Grau

10169001

Preisbereich
3,7878 € - 3,7878 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Befestigungsmethode
    Screw Mount
  • Innenbreite
    185.0 mm
  • Gesamtlänge
    500.0 mm
Kabelkanal Klebeband 500.0 mm 320.0 mm PP Grau

10169032

Preisbereich
5,4808 € - 5,4808 €

Lagerbestände
8624 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Innenbreite
    320.0 mm
  • Gesamtlänge
    500.0 mm
Kabelkanal Klebeband 500.0 mm 720.0 mm PP Grau

10169070

Preisbereich
7,4465 € - 7,4465 €

Lagerbestände
6150 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Innenbreite
    720.0 mm
  • Gesamtlänge
    500.0 mm
Kabelkanal Klebeband 500.0 mm 2040.0 mm PP Grau

10169117

Preisbereich
12,1669 € - 12,1669 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Innenbreite
    2040.0 mm
  • Gesamtlänge
    500.0 mm
Kabelkanal Schraube 500.0 mm 500.0 mm PP Grau

10169049

Preisbereich
5,1508 € - 5,1508 €

Lagerbestände
630 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Befestigungsmethode
    Screw Mount
  • Innenbreite
    500.0 mm
  • Gesamtlänge
    500.0 mm
Kabelkanal Klebeband 500.0 mm 110.0 mm PP Grau

10168998

Preisbereich
4,1034 € - 4,1034 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Innenbreite
    110.0 mm
  • Gesamtlänge
    500.0 mm
Kabelkanal Schraube 500.0 mm 1320.0 mm PP Grau

10169087

Preisbereich
10,4678 € - 10,4678 €

Lagerbestände
466 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Befestigungsmethode
    Screw Mount
  • Innenbreite
    1320.0 mm
  • Gesamtlänge
    500.0 mm
Kabelkanal Klebeband 6.4 mm 1.8 m UL94 V-0 PVC Hellbraun

10170342

Preisbereich
169,864 € - 153,321 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material Unterteil
    Acrylkleber
  • Farbe
    Hellbraun
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Gesamtlänge
    1.8 m
Kabelkanal Klebeband 500.0 mm 185.0 mm PP Grau

10169018

Preisbereich
4,7778 € - 4,7778 €

Lagerbestände
55 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Innenbreite
    185.0 mm
  • Gesamtlänge
    500.0 mm
Kabelkanal Klebeband 500.0 mm 500.0 mm PP Grau

10169056

Preisbereich
6,4852 € - 6,4852 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Innenbreite
    500.0 mm
  • Gesamtlänge
    500.0 mm
Kabelkanal Klebeband 500.0 mm 1320.0 mm PP Grau

10169094

Preisbereich
9,4695 € - 9,4695 €

Lagerbestände
9300 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Innenbreite
    1320.0 mm
  • Gesamtlänge
    500.0 mm
Kabelkanal Klebeband 6.6 mm 1.8 m UL94 V-0 PVC Hellbraun

10170359

Preisbereich
89,9035 € - 77,0766 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material Unterteil
    Acrylkleber
  • Farbe
    Hellbraun
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Gesamtlänge
    1.8 m
Kabelkanal Schraube 500.0 mm 110.0 mm PP Grau

10168981

Preisbereich
3,4721 € - 3,4721 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Befestigungsmethode
    Screw Mount
  • Innenbreite
    110.0 mm
  • Gesamtlänge
    500.0 mm
Kabelkanal Schraube 500.0 mm 320.0 mm PP Grau

10169025

Preisbereich
4,1034 € - 4,1034 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Befestigungsmethode
    Screw Mount
  • Innenbreite
    320.0 mm
  • Gesamtlänge
    500.0 mm
Kabelkanal Schraube 500.0 mm 720.0 mm PP Grau

10169063

Preisbereich
5,8252 € - 5,8252 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Befestigungsmethode
    Screw Mount
  • Innenbreite
    720.0 mm
  • Gesamtlänge
    500.0 mm
Kabelkanal Schraube 500.0 mm 2040.0 mm PP Grau

10169100

Preisbereich
9,4695 € - 9,4695 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Befestigungsmethode
    Screw Mount
  • Innenbreite
    2040.0 mm
  • Gesamtlänge
    500.0 mm
Kabelkanal Schraube 2.0 m PVC Grau

10174289

Preisbereich
525,3258 € - 525,3258 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Innenhöhe
    38.1 mm
  • Innenbreite
    38.1 mm
Kabelkanal Schraube 2.0 m PVC Grau

10174333

Preisbereich
480,3878 € - 480,3878 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Innenhöhe
    76.2 mm
  • Innenbreite
    50.8 mm
Kabelkanal Schraube 2.0 m PVC Grau

10174296

Preisbereich
370,8289 € - 370,8289 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Innenhöhe
    50.8 mm
  • Innenbreite
    38.1 mm
Kabelkanal Schraube 2.0 m PVC Grau

10174326

Preisbereich
435,7981 € - 435,7981 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Innenhöhe
    76.2 mm
  • Innenbreite
    38.1 mm