Ein Kabelkanal eignet sich zum vielseitigen Kabelmanagement. Erhältlich mit Klebe- oder Schraubbefestigung, daher wird zusätzliche Flexibilität bei der Anwendung geboten.
Seriennummer: SR1732
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Innenbreite | Gesamtlänge | Innenhöhe | Gesamtbreite | Befestigungsmethode | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,4721 € - 3,4721 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.331 in
110.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Screw Mount
|
||
| 4,1034 € - 4,1034 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
12.598 in
320.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Screw Mount
|
||
| 5,8252 € - 5,8252 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
28.346 in
720.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Screw Mount
|
||
| 9,4695 € - 9,4695 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
80.315 in
2040.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Screw Mount
|
||
| 4,7778 € - 4,7778 € | 55 Auf Lager |
7.283 in
185.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Klebeband
|
||
| 9,4695 € - 9,4695 € | 9300 Auf Lager |
51.969 in
1320.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Klebeband
|
||
| 6,4852 € - 6,4852 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
19.685 in
500.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Klebeband
|
||
| 77,0766 € - 89,9035 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
5.906 ft
1.8 m
|
|
0.358 in
9.1 mm
|
Klebeband
|
||
| 5,1508 € - 5,1508 € | 630 Auf Lager |
19.685 in
500.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Screw Mount
|
||
| 10,4678 € - 10,4678 € | 466 Auf Lager |
51.969 in
1320.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Screw Mount
|
||
| 153,321 € - 169,864 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
5.906 ft
1.8 m
|
|
0.299 in
7.6 mm
|
Klebeband
|
||
| 12,1669 € - 12,1669 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
80.315 in
2040.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Klebeband
|
||
| 4,1034 € - 4,1034 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.331 in
110.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Klebeband
|
||
| 5,4808 € - 5,4808 € | 8624 Auf Lager |
12.598 in
320.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Klebeband
|
||
| 10169070 | 7,4465 € - 7,4465 € | 6150 Auf Lager |
28.346 in
720.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Klebeband
|
|
| 3,7878 € - 3,7878 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
7.283 in
185.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Screw Mount
|
||
| 401,1404 € - 401,1404 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2 in
50.8 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
2 in
50.8 mm
|
|
Schraube
|
||
| 43 Auf Lager |
0.752 in
19.1 mm
|
5.906 ft
1.8 m
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.988 in
25.1 mm
|
Klebeband
|
|||
| 401,639 € - 416,202 € | 10 Auf Lager |
1.126 in
28.6 mm
|
5.906 ft
1.8 m
|
0.819 in
20.8 mm
|
1.508 in
38.3 mm
|
Klebeband
|
||
| 189,9079 € - 237,3562 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.626 in
15.9 mm
|
5.906 ft
1.8 m
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
Klebeband
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.