Menü Suche

Kabelkanal

Auf Lager

Ein Kabelkanal eignet sich zum vielseitigen Kabelmanagement. Erhältlich mit Klebe- oder Schraubbefestigung, daher wird zusätzliche Flexibilität bei der Anwendung geboten.

Seriennummer: SR1732

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
26 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Innenbreite Gesamtlänge Innenhöhe Gesamtbreite Befestigungsmethode Kaufen
480,3878 € - 480,3878 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.8 mm
2.0 m
76.2 mm
Screw
525,3258 € - 525,3258 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
38.1 mm
2.0 m
38.1 mm
Screw
435,7981 € - 435,7981 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
38.1 mm
2.0 m
76.2 mm
Screw
401,639 € - 416,202 € 10 Auf Lager
28.6 mm
1.8 m
20.8 mm
38.3 mm
Klebeband
370,8289 € - 370,8289 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
38.1 mm
2.0 m
50.8 mm
Screw
43 Auf Lager
19.1 mm
1.8 m
14.7 mm
25.1 mm
Klebeband
189,9079 € - 237,3562 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.9 mm
1.8 m
10.2 mm
20.7 mm
Klebeband
551,9738 € - 551,9738 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.4 mm
2.0 m
38.1 mm
Screw
401,1404 € - 401,1404 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.8 mm
2.0 m
50.8 mm
Screw
223,464 € - 235,2488 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
101.6 mm
2.0 m
50.8 mm
Screw
9,4695 € - 9,4695 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2040.0 mm
500.0 mm
Schraube
9,4695 € - 9,4695 € 9300 Auf Lager
1320.0 mm
500.0 mm
Klebeband
77,0766 € - 89,9035 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.8 m
9.1 mm
Klebeband
5,4808 € - 5,4808 € 8624 Auf Lager
320.0 mm
500.0 mm
Klebeband
10169070 7,4465 € - 7,4465 € 6150 Auf Lager
720.0 mm
500.0 mm
Klebeband
12,1669 € - 12,1669 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2040.0 mm
500.0 mm
Klebeband
3,4721 € - 3,4721 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
110.0 mm
500.0 mm
Schraube
4,1034 € - 4,1034 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
320.0 mm
500.0 mm
Schraube
5,8252 € - 5,8252 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
720.0 mm
500.0 mm
Schraube
5,1508 € - 5,1508 € 840 Auf Lager
500.0 mm
500.0 mm
Schraube
  • von 2
Kabelkanal Schraube 2.0 m PVC Grau

10174333

Preisbereich
480,3878 € - 480,3878 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Befestigungsmethode
    Screw
  • Innenhöhe
    76.2 mm
  • Innenbreite
    50.8 mm
Kabelkanal Schraube 2.0 m PVC Grau

10174289

Preisbereich
525,3258 € - 525,3258 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Befestigungsmethode
    Screw
  • Innenhöhe
    38.1 mm
  • Innenbreite
    38.1 mm
Kabelkanal Schraube 2.0 m PVC Grau

10174326

Preisbereich
435,7981 € - 435,7981 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Befestigungsmethode
    Screw
  • Innenhöhe
    76.2 mm
  • Innenbreite
    38.1 mm
Kabelkanal Klebeband 1.8 m UL94 V-0 PVC Weiß

10173619

Preisbereich
416,202 € - 401,639 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Acrylkleber
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Innenhöhe
    20.8 mm
Kabelkanal Schraube 2.0 m PVC Grau

10174296

Preisbereich
370,8289 € - 370,8289 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Befestigungsmethode
    Screw
  • Innenhöhe
    50.8 mm
  • Innenbreite
    38.1 mm
Kabelkanal Klebeband 1.8 m UL94 V-0 PVC Weiß

10562192


Lagerbestände
43 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Acrylkleber
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Innenhöhe
    14.7 mm
Kabelkanal Klebeband 1.8 m UL94 V-0 PVC Weiß

10173626

Preisbereich
237,3562 € - 189,9079 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material Unterteil
    Acrylkleber
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Innenhöhe
    10.2 mm
Kabelkanal Schraube 2.0 m PVC Grau

10174272

Preisbereich
551,9738 € - 551,9738 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Befestigungsmethode
    Screw
  • Innenhöhe
    38.1 mm
  • Innenbreite
    25.4 mm
Kabelkanal Schraube 2.0 m PVC Grau

10174302

Preisbereich
401,1404 € - 401,1404 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Befestigungsmethode
    Screw
  • Innenhöhe
    50.8 mm
  • Innenbreite
    50.8 mm
Kabelkanal Schraube 2.0 m PVC Grau

10174319

Preisbereich
235,2488 € - 223,464 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Befestigungsmethode
    Screw
  • Innenhöhe
    50.8 mm
  • Innenbreite
    101.6 mm
Kabelkanal Schraube 500.0 mm 2040.0 mm PP Grau

10169100

Preisbereich
9,4695 € - 9,4695 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Innenbreite
    2040.0 mm
  • Gesamtlänge
    500.0 mm
Kabelkanal Klebeband 500.0 mm 1320.0 mm PP Grau

10169094

Preisbereich
9,4695 € - 9,4695 €

Lagerbestände
9300 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Innenbreite
    1320.0 mm
  • Gesamtlänge
    500.0 mm
Kabelkanal Klebeband 6.6 mm 1.8 m UL94 V-0 PVC Hellbraun

10170359

Preisbereich
89,9035 € - 77,0766 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material Unterteil
    Acrylkleber
  • Farbe
    Hellbraun
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Gesamtlänge
    1.8 m
Kabelkanal Klebeband 500.0 mm 320.0 mm PP Grau

10169032

Preisbereich
5,4808 € - 5,4808 €

Lagerbestände
8624 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Innenbreite
    320.0 mm
  • Gesamtlänge
    500.0 mm
Kabelkanal Klebeband 500.0 mm 720.0 mm PP Grau

10169070

Preisbereich
7,4465 € - 7,4465 €

Lagerbestände
6150 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Innenbreite
    720.0 mm
  • Gesamtlänge
    500.0 mm
Kabelkanal Klebeband 500.0 mm 2040.0 mm PP Grau

10169117

Preisbereich
12,1669 € - 12,1669 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Innenbreite
    2040.0 mm
  • Gesamtlänge
    500.0 mm
Kabelkanal Schraube 500.0 mm 110.0 mm PP Grau

10168981

Preisbereich
3,4721 € - 3,4721 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Innenbreite
    110.0 mm
  • Gesamtlänge
    500.0 mm
Kabelkanal Schraube 500.0 mm 320.0 mm PP Grau

10169025

Preisbereich
4,1034 € - 4,1034 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Innenbreite
    320.0 mm
  • Gesamtlänge
    500.0 mm
Kabelkanal Schraube 500.0 mm 720.0 mm PP Grau

10169063

Preisbereich
5,8252 € - 5,8252 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Innenbreite
    720.0 mm
  • Gesamtlänge
    500.0 mm
Kabelkanal Schraube 500.0 mm 500.0 mm PP Grau

10169049

Preisbereich
5,1508 € - 5,1508 €

Lagerbestände
840 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Innenbreite
    500.0 mm
  • Gesamtlänge
    500.0 mm