Menü Suche

Kabelkanal

Auf Lager

Ein Kabelkanal eignet sich zum vielseitigen Kabelmanagement. Erhältlich mit Klebe- oder Schraubbefestigung, daher wird zusätzliche Flexibilität bei der Anwendung geboten.

Seriennummer: SR1732

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
26 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Innenbreite Gesamtlänge Innenhöhe Gesamtbreite Befestigungsmethode Kaufen
4,6887 € - 4,6887 € 125 Auf Lager
185.0 mm
500.0 mm
Klebeband
3,4074 € - 3,4074 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
110.0 mm
500.0 mm
Schraube
4,0269 € - 4,0269 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
320.0 mm
500.0 mm
Schraube
3,7172 € - 3,7172 € 336 Auf Lager
185.0 mm
500.0 mm
Schraube
4,0269 € - 4,0269 € 112 Auf Lager
110.0 mm
500.0 mm
Klebeband
5,3786 € - 5,3786 € 7502 Auf Lager
320.0 mm
500.0 mm
Klebeband
5,7166 € - 5,7166 € 1900 Auf Lager
720.0 mm
500.0 mm
Schraube
9,293 € - 9,293 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2040.0 mm
500.0 mm
Schraube
5,0548 € - 5,0548 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
500.0 mm
500.0 mm
Schraube
10,2727 € - 10,2727 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1320.0 mm
500.0 mm
Schraube
150,4621 € - 166,6967 € 1 Auf Lager
1.8 m
7.6 mm
Klebeband
6,3643 € - 6,3643 € 420 Auf Lager
500.0 mm
500.0 mm
Klebeband
9,293 € - 9,293 € 6550 Auf Lager
1320.0 mm
500.0 mm
Klebeband
10169070 7,3076 € - 7,3076 € 6250 Auf Lager
720.0 mm
500.0 mm
Klebeband
11,9401 € - 11,9401 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2040.0 mm
500.0 mm
Klebeband
75,6394 € - 88,2272 € 1 Auf Lager
1.8 m
9.1 mm
Klebeband
394,1501 € - 408,4416 € 10 Auf Lager
28.6 mm
1.8 m
20.8 mm
38.3 mm
Klebeband
43 Auf Lager
19.1 mm
1.8 m
14.7 mm
25.1 mm
Klebeband
186,3669 € - 232,9305 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.9 mm
1.8 m
10.2 mm
20.7 mm
Klebeband
515,5307 € - 515,5307 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
38.1 mm
2.0 m
38.1 mm
Schraube
  • von 2
Kabelkanal Klebeband 500.0 mm 185.0 mm PP Grau

10169018

Preisbereich
4,6887 € - 4,6887 €

Lagerbestände
125 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Innenbreite
    185.0 mm
  • Gesamtlänge
    500.0 mm
Kabelkanal Schraube 500.0 mm 110.0 mm PP Grau

10168981

Preisbereich
3,4074 € - 3,4074 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Innenbreite
    110.0 mm
  • Gesamtlänge
    500.0 mm
Kabelkanal Schraube 500.0 mm 320.0 mm PP Grau

10169025

Preisbereich
4,0269 € - 4,0269 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Innenbreite
    320.0 mm
  • Gesamtlänge
    500.0 mm
Kabelkanal Schraube 500.0 mm 185.0 mm PP Grau

10169001

Preisbereich
3,7172 € - 3,7172 €

Lagerbestände
336 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Innenbreite
    185.0 mm
  • Gesamtlänge
    500.0 mm
Kabelkanal Klebeband 500.0 mm 110.0 mm PP Grau

10168998

Preisbereich
4,0269 € - 4,0269 €

Lagerbestände
112 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Innenbreite
    110.0 mm
  • Gesamtlänge
    500.0 mm
Kabelkanal Klebeband 500.0 mm 320.0 mm PP Grau

10169032

Preisbereich
5,3786 € - 5,3786 €

Lagerbestände
7502 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Innenbreite
    320.0 mm
  • Gesamtlänge
    500.0 mm
Kabelkanal Schraube 500.0 mm 720.0 mm PP Grau

10169063

Preisbereich
5,7166 € - 5,7166 €

Lagerbestände
1900 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Innenbreite
    720.0 mm
  • Gesamtlänge
    500.0 mm
Kabelkanal Schraube 500.0 mm 2040.0 mm PP Grau

10169100

Preisbereich
9,293 € - 9,293 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Innenbreite
    2040.0 mm
  • Gesamtlänge
    500.0 mm
Kabelkanal Schraube 500.0 mm 500.0 mm PP Grau

10169049

Preisbereich
5,0548 € - 5,0548 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Innenbreite
    500.0 mm
  • Gesamtlänge
    500.0 mm
Kabelkanal Schraube 500.0 mm 1320.0 mm PP Grau

10169087

Preisbereich
10,2727 € - 10,2727 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Innenbreite
    1320.0 mm
  • Gesamtlänge
    500.0 mm
Kabelkanal Klebeband 6.4 mm 1.8 m UL94 V-0 PVC Hellbraun

10170342

Preisbereich
166,6967 € - 150,4621 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Acrylkleber
  • Farbe
    Hellbraun
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Gesamtlänge
    1.8 m
Kabelkanal Klebeband 500.0 mm 500.0 mm PP Grau

10169056

Preisbereich
6,3643 € - 6,3643 €

Lagerbestände
420 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Innenbreite
    500.0 mm
  • Gesamtlänge
    500.0 mm
Kabelkanal Klebeband 500.0 mm 1320.0 mm PP Grau

10169094

Preisbereich
9,293 € - 9,293 €

Lagerbestände
6550 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Innenbreite
    1320.0 mm
  • Gesamtlänge
    500.0 mm
Kabelkanal Klebeband 500.0 mm 720.0 mm PP Grau

10169070

Preisbereich
7,3076 € - 7,3076 €

Lagerbestände
6250 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Innenbreite
    720.0 mm
  • Gesamtlänge
    500.0 mm
Kabelkanal Klebeband 500.0 mm 2040.0 mm PP Grau

10169117

Preisbereich
11,9401 € - 11,9401 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Innenbreite
    2040.0 mm
  • Gesamtlänge
    500.0 mm
Kabelkanal Klebeband 6.6 mm 1.8 m UL94 V-0 PVC Hellbraun

10170359

Preisbereich
88,2272 € - 75,6394 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Acrylkleber
  • Farbe
    Hellbraun
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Gesamtlänge
    1.8 m
Kabelkanal Klebeband 1.8 m UL94 V-0 PVC Weiß

10173619

Preisbereich
408,4416 € - 394,1501 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Acrylkleber
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Innenhöhe
    20.8 mm
Kabelkanal Klebeband 1.8 m UL94 V-0 PVC Weiß

10562192


Lagerbestände
43 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Acrylkleber
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Innenhöhe
    14.7 mm
Kabelkanal Klebeband 1.8 m UL94 V-0 PVC Weiß

10173626

Preisbereich
232,9305 € - 186,3669 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material Unterteil
    Acrylkleber
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Innenhöhe
    10.2 mm
Kabelkanal Schraube 2.0 m PVC Grau

10174289

Preisbereich
515,5307 € - 515,5307 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Innenhöhe
    38.1 mm
  • Innenbreite
    38.1 mm