Ein Kabelkanal eignet sich zum vielseitigen Kabelmanagement. Erhältlich mit Klebe- oder Schraubbefestigung, daher wird zusätzliche Flexibilität bei der Anwendung geboten.
Seriennummer: SR1732
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Innenbreite | Gesamtlänge | Innenhöhe | Gesamtbreite | Befestigungsmethode | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,7172 € - 3,7172 € | 336 Auf Lager |
0.535 in
13.6 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Schraube
|
||
| 5,0548 € - 5,0548 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.882 in
22.4 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Schraube
|
||
| 10,2727 € - 10,2727 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.429 in
36.3 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
1.429 in
36.3 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Schraube
|
||
| 3,4074 € - 3,4074 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.413 in
10.5 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
Schraube
|
||
| 150,4621 € - 166,6967 € | 1 Auf Lager |
|
5.906 ft
1.8 m
|
|
0.299 in
7.6 mm
|
Nicht befestigt
|
||
| 75,6394 € - 88,2272 € | 1 Auf Lager |
|
5.906 ft
1.8 m
|
|
0.358 in
9.1 mm
|
Nicht befestigt
|
||
| 11,9401 € - 11,9401 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.78 in
45.2 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
1.78 in
45.2 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Nicht befestigt
|
||
| 9,293 € - 9,293 € | 6550 Auf Lager |
1.429 in
36.3 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
1.429 in
36.3 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Nicht befestigt
|
||
| 5,3786 € - 5,3786 € | 7502 Auf Lager |
0.705 in
17.9 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
0.705 in
17.9 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nicht befestigt
|
||
| 10169070 | 7,3076 € - 7,3076 € | 6250 Auf Lager |
1.055 in
26.8 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nicht befestigt
|
|
| 4,6887 € - 4,6887 € | 125 Auf Lager |
0.535 in
13.6 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nicht befestigt
|
||
| 4,0269 € - 4,0269 € | 112 Auf Lager |
0.413 in
10.5 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
Nicht befestigt
|
||
| 6,3643 € - 6,3643 € | 420 Auf Lager |
0.882 in
22.4 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nicht befestigt
|
||
| 4,0269 € - 4,0269 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.705 in
17.9 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
0.705 in
17.9 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Schraube
|
||
| 5,7166 € - 5,7166 € | 1900 Auf Lager |
1.055 in
26.8 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Schraube
|
||
| 9,293 € - 9,293 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.78 in
45.2 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
1.78 in
45.2 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Schraube
|
||
| 363,9144 € - 363,9144 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.5 in
38.1 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
2 in
50.8 mm
|
|
Schraube
|
||
| 219,2973 € - 230,8623 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4 in
101.6 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
2 in
50.8 mm
|
|
Schraube
|
||
| 427,6723 € - 427,6723 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.5 in
38.1 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
3 in
76.2 mm
|
|
Schraube
|
||
| 541,6818 € - 541,6818 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1 in
25.4 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
Schraube
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.