Die Kabelhalter zur Kantenmontage ermöglichen die Befestigung von Kabeln und Drähten an der Kante von Platten oder in Plattenausschnitten.
Das Einführungssystem mit Verriegelung an der Oberseite sorgt dafür, dass die Kabel an ihrem Platz bleiben, und hält sie fern von sensiblen Komponenten. Die Kabel können bei Bedarf einfach entfernt werden. Der Kabelhalter kann per Fingerdruck mühelos angebracht und abgenommen werden.
Das Material, aus dem diese Kabelhalter hergestellt sind, bietet gute Temperaturstabilität sowie Stärke und mechanischen Widerstand.
Seriennummer: SR1834
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatibler Plattenstärkenbereich | Gesamtbreite | Gesamthöhe | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0866 € - 0,108 € | 998 Auf Lager |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,0785 € - 0,1077 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
||
0,2283 € - 0,2607 € | 1091 Auf Lager |
|
1.055 in
26.8 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
||
0,1985 € - 0,2267 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.055 in
26.8 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
||
0,0753 € - 0,0939 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.638 in
16.2 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
0,0753 € - 0,0939 € | 1500 Auf Lager |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,0753 € - 0,0939 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.445 in
11.3 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
0,0753 € - 0,0939 € | 9540 Auf Lager |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,1238 € - 0,1238 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
0,1999 € - 0,2281 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,1985 € - 0,2267 € | 532 Auf Lager |
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
0,1985 € - 0,2267 € | 245 Auf Lager |
|
1.134 in
28.8 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
||
0,2188 € - 0,2432 € | 4080 Auf Lager |
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,0767 € - 0,1054 € | 3257 Auf Lager |
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
||
0,2283 € - 0,2607 € | 31 Auf Lager |
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
0,1985 € - 0,2267 € | 15921 Auf Lager |
|
1.055 in
26.8 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
0,0753 € - 0,0939 € | 5000 Auf Lager |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,252 € - 0,2872 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.197 in
30.4 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
||
0,0866 € - 0,108 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,2281 € - 0,259 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.197 in
30.4 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.