Menü Suche

Geteilte Kabelschelle zum Einstecken 2.0 mm 9.0 mm Grau Nylon 6/6

Diese Druckmontage-Klemme wird an der Basis geteilt und kann für die Aufnahme von Drahtbündeln verwendet werden. Ideal für die Montage des Drahtbündels in auf der Baugruppe vorgebohrte Löcher. Aus Nylon hergestellt.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10068601

Hersteller-Artikelnummer:

101003000202

214 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Leider sind keine Preisinformationen verfügbar. Rufen Sie bitte unseren Kundendienst unter +43 (0) 1-3649330 an oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.at
Verpackungseinheit (VPE): 250

Bestelleinheit: VPE 250

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Verstellbarkeit Feststehend
Farbe Grau
Befestigungsmethode Clip On
Kompatibler Kabeldurchmesserbereich 2.0 mm
Gesamthöhe 39.0 mm
Gesamtbreite 9.0 mm
Hauptmaterial Polyamid 66
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Kompatibler Plattenstärkenbereich 0.7 - 2.0 mm
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns