Menü Suche

Kabelhalter ohne Verriegelung

Auf Lager

Kabelhalter ohne Verriegelung aus Nylon 6/6, natur. Der Kabelhalter dient zur Kabelbündelung und -führung und hält Kabel von sensiblen oder scharfen Komponenten fern. Außerdem sorgt er für ein ordentliches und organisiertes Erscheinungsbild. Ideal zur Verwendung bei elektronischen Anwendungen.

Mehrere Optionen mit unterschiedlichen Montagearten sind erhältlich. Es gibt zudem Optionen mit glatten und runden Ecken, die beim Einsatz schonender für Glasfasern sind. Optionen mit seitlicher Öffnung, die bei Platzmangel eine niedrige Höhe bieten, sind ebenfalls im Sortiment enthalten. Außerdem sind Optionen mit Montagemöglichkeit in Sacklöchern oder selbstklebende Versionen erhältlich.

Diese Kabelhalter sind für eine große Vielfalt an Kabeldurchmessern geeignet und einfach anzubringen.

  • Material: Nylon 6/6
  • Farben: Schwarz und Natur
  • Optionen mit Flammwidrigkeitsklasse UL94 HB, UL94 V0 und UL94 V2

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
108 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Innenbreite Kompatibler Bohrungsdurchmesser Breite Unterteil Innenhöhe Kompatible Maximal-Plattenstärke Länge Unterteil Kaufen
0,1227 € - 0,1395 € 3894 Auf Lager
11.1 mm
26.7 mm
0,1047 € - 0,1268 € 947 Auf Lager
11.3 mm
15.8 mm
4.8 mm
0,1047 € - 0,1268 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.3 mm
15.8 mm
19.1 mm
0,1047 € - 0,1268 € 229665 Auf Lager
11.1 mm
14.2 mm
4.8 mm
0,1047 € - 0,1268 € 154826 Auf Lager
11.1 mm
14.2 mm
9.7 mm
0,1047 € - 0,1268 € 43710 Auf Lager
11.1 mm
14.2 mm
18.8 mm
0,1047 € - 0,1268 € 4280 Auf Lager
11.1 mm
14.2 mm
26.7 mm
0,1204 € - 0,1458 € 57 Auf Lager
11.1 mm
14.2 mm
26.7 mm
10038161 0,2668 € - 0,3041 € 283160 Auf Lager
20.3 mm
0,1204 € - 0,1458 € 999 Auf Lager
11.1 mm
26.7 mm
10038154 0,1908 € - 0,218 € 11192 Auf Lager
20.3 mm
0,1204 € - 0,1458 € 794 Auf Lager
11.1 mm
14.2 mm
4.8 mm
0,1204 € - 0,1458 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.1 mm
14.2 mm
9.7 mm
0,1204 € - 0,1458 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.1 mm
18.8 mm
0,1204 € - 0,1458 € 22988 Auf Lager
11.1 mm
9.7 mm
0,1204 € - 0,1458 € 2718 Auf Lager
11.1 mm
14.2 mm
18.8 mm
0,097 € - 0,1031 € 329 Auf Lager
11.1 mm
4.8 mm
0,1047 € - 0,1268 € 992 Auf Lager
11.1 mm
18.8 mm
0,1134 € - 0,1578 € 14501 Auf Lager
7.8 mm
4.8 mm
11.0 mm
8.4 mm
1.5 mm
13.0 mm
0,2293 € - 0,264 € 28000 Auf Lager
11.1 mm
7.9 mm
11.1 mm
11.2 mm
18.0 mm
  • von 6
Kabeltülle 26.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037645

Preisbereich
0,1395 € - 0,1227 €

Lagerbestände
3894 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Tiefe
    5.6 mm
  • Innenhöhe
    26.7 mm
  • Innenbreite
    11.1 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Kabeltülle 4.8 mm 11.3 mm Nylon 6/6

10037669

Preisbereich
0,1268 € - 0,1047 €

Lagerbestände
947 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Tiefe
    5.6 mm
  • Innenhöhe
    4.8 mm
  • Innenbreite
    11.3 mm
  • Maximale Plattenstärke
    1.6 mm
Kabeltülle 19.1 mm 11.3 mm Nylon 6/6

10037706

Preisbereich
0,1268 € - 0,1047 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Tiefe
    5.6 mm
  • Innenhöhe
    19.1 mm
  • Innenbreite
    11.3 mm
  • Maximale Plattenstärke
    1.6 mm
Kabeltülle 4.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037195

Preisbereich
0,1268 € - 0,1047 €

Lagerbestände
229665 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innenhöhe
    4.8 mm
  • Innenbreite
    11.1 mm
  • Maximale Plattenstärke
    3.2 mm
  • Gesamtbreite
    15.4 mm
Kabeltülle 9.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037225

Preisbereich
0,1268 € - 0,1047 €

Lagerbestände
154826 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innenhöhe
    9.7 mm
  • Innenbreite
    11.1 mm
  • Maximale Plattenstärke
    3.2 mm
  • Gesamtbreite
    15.4 mm
Kabeltülle 18.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037249

Preisbereich
0,1268 € - 0,1047 €

Lagerbestände
43710 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innenhöhe
    18.8 mm
  • Innenbreite
    11.1 mm
  • Maximale Plattenstärke
    3.2 mm
  • Gesamtbreite
    15.4 mm
Kabeltülle 26.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037263

Preisbereich
0,1268 € - 0,1047 €

Lagerbestände
4280 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innenhöhe
    26.7 mm
  • Innenbreite
    11.1 mm
  • Maximale Plattenstärke
    3.2 mm
  • Gesamtbreite
    15.4 mm
Kabeltülle 26.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037270

Preisbereich
0,1458 € - 0,1204 €

Lagerbestände
57 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innenhöhe
    26.7 mm
  • Innenbreite
    11.1 mm
  • Maximale Plattenstärke
    3.2 mm
  • Gesamtbreite
    15.4 mm
Kabelhalter 4.75 mm 5.6 mm Natur Nylon 6/6

10038161

Preisbereich
0,3041 € - 0,2668 €

Lagerbestände
283160 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Innenbreite
    20.3 mm
  • Maximale Plattenstärke
    1.19 mm
  • Plattenstärkenbereich
    1.19 mm
Kabelhalter 26.7 mm 11.1 mm Natur Nylon 6/6

10037317

Preisbereich
0,1458 € - 0,1204 €

Lagerbestände
999 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Tiefe
    5.6 mm
  • Innenhöhe
    26.7 mm
  • Innenbreite
    11.1 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Kabelhalter 4.75 mm 5.6 mm Natur Nylon 6/6

10038154

Preisbereich
0,218 € - 0,1908 €

Lagerbestände
11192 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Innenbreite
    20.3 mm
  • Maximale Plattenstärke
    1.19 mm
  • Plattenstärkenbereich
    1.19 mm
Kabeltülle 4.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037201

Preisbereich
0,1458 € - 0,1204 €

Lagerbestände
794 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innenhöhe
    4.8 mm
  • Innenbreite
    11.1 mm
  • Maximale Plattenstärke
    3.2 mm
  • Gesamtbreite
    15.4 mm
Kabeltülle 9.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037232

Preisbereich
0,1458 € - 0,1204 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innenhöhe
    9.7 mm
  • Innenbreite
    11.1 mm
  • Maximale Plattenstärke
    3.2 mm
  • Gesamtbreite
    15.4 mm
Kabeltülle 18.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037294

Preisbereich
0,1458 € - 0,1204 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Tiefe
    5.6 mm
  • Innenhöhe
    18.8 mm
  • Innenbreite
    11.1 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Kabeltülle 9.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037218

Preisbereich
0,1458 € - 0,1204 €

Lagerbestände
22988 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Tiefe
    5.6 mm
  • Innenhöhe
    9.7 mm
  • Innenbreite
    11.1 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Kabeltülle 18.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037256

Preisbereich
0,1458 € - 0,1204 €

Lagerbestände
2718 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innenhöhe
    18.8 mm
  • Innenbreite
    11.1 mm
  • Maximale Plattenstärke
    3.2 mm
  • Gesamtbreite
    15.4 mm
Kabeltülle 4.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037584

Preisbereich
0,1031 € - 0,097 €

Lagerbestände
329 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Tiefe
    5.6 mm
  • Innenhöhe
    4.8 mm
  • Innenbreite
    11.1 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Kabeltülle 18.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037621

Preisbereich
0,1268 € - 0,1047 €

Lagerbestände
992 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Tiefe
    5.6 mm
  • Innenhöhe
    18.8 mm
  • Innenbreite
    11.1 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Kabeltülle Zum Eindrücken 8.4 mm 7.8 mm PA

10126387

Preisbereich
0,1578 € - 0,1134 €

Lagerbestände
14501 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Rechteckig
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.5 mm
Kabeltülle Zum Eindrücken 11.2 mm 11.1 mm PA

10037782

Preisbereich
0,264 € - 0,2293 €

Lagerbestände
28000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Rechteckig
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    7.9 mm
  • Tiefe
    5.6 mm