Menü Suche

Kabelhalter ohne Verriegelung

Auf Lager

Kabelhalter ohne Verriegelung aus Nylon 6/6, natur. Der Kabelhalter dient zur Kabelbündelung und -führung und hält Kabel von sensiblen oder scharfen Komponenten fern. Außerdem sorgt er für ein ordentliches und organisiertes Erscheinungsbild. Ideal zur Verwendung bei elektronischen Anwendungen.

Mehrere Optionen mit unterschiedlichen Montagearten sind erhältlich. Es gibt zudem Optionen mit glatten und runden Ecken, die beim Einsatz schonender für Glasfasern sind. Optionen mit seitlicher Öffnung, die bei Platzmangel eine niedrige Höhe bieten, sind ebenfalls im Sortiment enthalten. Außerdem sind Optionen mit Montagemöglichkeit in Sacklöchern oder selbstklebende Versionen erhältlich.

Diese Kabelhalter sind für eine große Vielfalt an Kabeldurchmessern geeignet und einfach anzubringen.

  • Material: Nylon 6/6
  • Farben: Schwarz und Natur
  • Optionen mit Flammwidrigkeitsklasse UL94 HB, UL94 V0 und UL94 V2

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
108 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Innenbreite Kompatibler Bohrungsdurchmesser Breite Unterteil Innenhöhe Kompatible Maximal-Plattenstärke Länge Unterteil Kaufen
0,2098 € - 0,2393 € 6000 Auf Lager
10.2 mm
11.4 mm
0,2098 € - 0,2393 € 32576 Auf Lager
10.2 mm
5.7 mm
0,2168 € - 0,2463 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.2 mm
19.0 mm
2.0 mm
0,2168 € - 0,2463 € 1431 Auf Lager
21.2 mm
19.0 mm
2.0 mm
0,2168 € - 0,2463 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.2 mm
19.0 mm
1.6 mm
0,225 € - 0,259 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.1 mm
7.9 mm
11.1 mm
28.2 mm
35.0 mm
0,1731 € - 0,214 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.4 mm
7.9 mm
8.7 mm
0,1957 € - 0,2252 € 636 Auf Lager
11.1 mm
4.8 mm
0,1957 € - 0,2252 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.1 mm
18.8 mm
0,1957 € - 0,2252 € 611 Auf Lager
2.4 mm
0,2633 € - 0,2999 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.6 mm
3.5 mm
20.3 mm
5.7 mm
1.6 mm
8.5 mm
0,1957 € - 0,2252 € 7223 Auf Lager
6.8 mm
3.0 mm
0,2942 € - 0,3182 € 623 Auf Lager
5.6 mm
3.5 mm
12.7 mm
2.4 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,1957 € - 0,2252 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.1 mm
4.8 mm
0,2717 € - 0,3125 € 6998 Auf Lager
6.8 mm
8.0 mm
18.0 mm
3.0 mm
2.6 mm
5.6 mm
0,2168 € - 0,2463 € 106 Auf Lager
28.7 mm
25.1 mm
2.0 mm
0,2168 € - 0,2463 € 548 Auf Lager
28.7 mm
25.1 mm
1.6 mm
0,2168 € - 0,2463 € 90303 Auf Lager
28.7 mm
25.1 mm
2.0 mm
0,2493 € - 0,2833 € 753 Auf Lager
21.2 mm
19.0 mm
2.0 mm
0,2309 € - 0,2647 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35.0 mm
44.0 mm
2.0 mm
  • von 6
Kabelhalter 11.4 mm 10.2 mm Nylon 6/6 Natur

10037348

Preisbereich
0,2393 € - 0,2098 €

Lagerbestände
6000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Snap-Lock
  • Haltertyp
    Seitliche Öffnung
  • Tiefe
    5.6 mm
  • Innenhöhe
    11.4 mm
Kabelhalter 5.7 mm 10.2 mm Nylon 6/6 Natur

10037386

Preisbereich
0,2393 € - 0,2098 €

Lagerbestände
32576 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Snap-Lock
  • Haltertyp
    Seitliche Öffnung
  • Innenhöhe
    5.7 mm
  • Innenbreite
    10.2 mm
Kabeltülle 19.0 mm 21.2 mm Nylon 6/6

10111505

Preisbereich
0,2463 € - 0,2168 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 2.0 mm
  • Innenhöhe
    19.0 mm
  • Innenbreite
    21.2 mm
  • Kompatible Maximal-Plattenstärke
    2.0 mm
Kabeltülle 19.0 mm 21.2 mm Nylon 6/6

10111529

Preisbereich
0,2463 € - 0,2168 €

Lagerbestände
1431 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 2.0 mm
  • Innenhöhe
    19.0 mm
  • Innenbreite
    21.2 mm
  • Kompatible Maximal-Plattenstärke
    2.0 mm
Kabeltülle 19.0 mm 21.2 mm Nylon 6/6

10111543

Preisbereich
0,2463 € - 0,2168 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 1.6 mm
  • Innenhöhe
    19.0 mm
  • Innenbreite
    21.2 mm
  • Kompatible Maximal-Plattenstärke
    1.6 mm
Kabeltülle Zum Eindrücken 28.2 mm 11.1 mm PA

10037829

Preisbereich
0,259 € - 0,225 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Rechteckig
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    7.9 mm
  • Tiefe
    5.6 mm
Kabelhalter Zum Eindrücken 8.7 mm 6.4 mm PA

10107966

Preisbereich
0,214 € - 0,1731 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Blindloch
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    7.9 mm
  • Innenhöhe
    8.7 mm
Kabelhalter 4.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natur

10037751

Preisbereich
0,2252 € - 0,1957 €

Lagerbestände
636 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Innenhöhe
    4.8 mm
  • Innenbreite
    11.1 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Kabelhalter 18.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natur

10037799

Preisbereich
0,2252 € - 0,1957 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Innenhöhe
    18.8 mm
  • Innenbreite
    11.1 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Kabelhalter 2.4 mm Nylon 6/6 Natur

10037430

Preisbereich
0,2252 € - 0,1957 €

Lagerbestände
611 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Seitliche Öffnung
  • Innenhöhe
    2.4 mm
  • Maximale Plattenstärke
    1.6 mm
Kabeltülle Spreizanker, mit Flügeln 5.7 mm 5.6 mm PA

10037478

Preisbereich
0,2999 € - 0,2633 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Spreizanker, mit Flügeln
  • Haltertyp
    Seitliche Öffnung
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    3.5 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.5 - 1.6 mm
Kabelhalter 3.0 mm 6.8 mm Nylon 6/6 Natur

10037515

Preisbereich
0,2252 € - 0,1957 €

Lagerbestände
7223 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Seitliche Öffnung
  • Innenhöhe
    3.0 mm
  • Innenbreite
    6.8 mm
Kabeltülle Spreizanker, mit Flügeln 2.4 mm 5.6 mm PA

10037447

Preisbereich
0,3182 € - 0,2942 €

Lagerbestände
623 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Spreizanker, mit Flügeln
  • Haltertyp
    Seitliche Öffnung
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    3.5 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.5 - 1.6 mm
Kabelhalter 4.8 mm 7.1 mm Nylon 6/6 Natur

10037485

Preisbereich
0,2252 € - 0,1957 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Seitliche Öffnung
  • Tiefe
    6.2 mm
  • Innenhöhe
    4.8 mm
Kabeltülle Zum Eindrücken 3.0 mm 6.8 mm PA

10037522

Preisbereich
0,3125 € - 0,2717 €

Lagerbestände
6998 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Seitliche Öffnung
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    8.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.6 - 2.6 mm
Kabeltülle 25.1 mm 28.7 mm Nylon 6/6

10111567

Preisbereich
0,2463 € - 0,2168 €

Lagerbestände
106 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 2.0 mm
  • Innenhöhe
    25.1 mm
  • Innenbreite
    28.7 mm
  • Kompatible Maximal-Plattenstärke
    2.0 mm
Kabeltülle 25.1 mm 28.7 mm Nylon 6/6

10111604

Preisbereich
0,2463 € - 0,2168 €

Lagerbestände
548 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 1.6 mm
  • Innenhöhe
    25.1 mm
  • Innenbreite
    28.7 mm
  • Kompatible Maximal-Plattenstärke
    1.6 mm
Kabeltülle 25.1 mm 28.7 mm Nylon 6/6

10111697

Preisbereich
0,2463 € - 0,2168 €

Lagerbestände
90303 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 2.0 mm
  • Innenhöhe
    25.1 mm
  • Innenbreite
    28.7 mm
  • Kompatible Maximal-Plattenstärke
    2.0 mm
Kabeltülle 19.0 mm 21.2 mm Nylon 6/6

10111673

Preisbereich
0,2833 € - 0,2493 €

Lagerbestände
753 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 2.0 mm
  • Innenhöhe
    19.0 mm
  • Innenbreite
    21.2 mm
  • Kompatible Maximal-Plattenstärke
    2.0 mm
Kabeltülle 44.0 mm 35.0 mm Nylon 6/6

10111727

Preisbereich
0,2647 € - 0,2309 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 2.0 mm
  • Innenhöhe
    44.0 mm
  • Innenbreite
    35.0 mm
  • Kompatible Maximal-Plattenstärke
    2.0 mm