Menü Suche

Kabelhalter ohne Verriegelung

Auf Lager

Kabelhalter ohne Verriegelung aus Nylon 6/6, natur. Der Kabelhalter dient zur Kabelbündelung und -führung und hält Kabel von sensiblen oder scharfen Komponenten fern. Außerdem sorgt er für ein ordentliches und organisiertes Erscheinungsbild. Ideal zur Verwendung bei elektronischen Anwendungen.

Mehrere Optionen mit unterschiedlichen Montagearten sind erhältlich. Es gibt zudem Optionen mit glatten und runden Ecken, die beim Einsatz schonender für Glasfasern sind. Optionen mit seitlicher Öffnung, die bei Platzmangel eine niedrige Höhe bieten, sind ebenfalls im Sortiment enthalten. Außerdem sind Optionen mit Montagemöglichkeit in Sacklöchern oder selbstklebende Versionen erhältlich.

Diese Kabelhalter sind für eine große Vielfalt an Kabeldurchmessern geeignet und einfach anzubringen.

  • Material: Nylon 6/6
  • Farben: Schwarz und Natur
  • Optionen mit Flammwidrigkeitsklasse UL94 HB, UL94 V0 und UL94 V2

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
108 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Innenbreite Kompatibler Bohrungsdurchmesser Breite Unterteil Innenhöhe Kompatible Maximal-Plattenstärke Länge Unterteil Kaufen
0,1095 € - 0,1164 € 609 Auf Lager
11.1 mm
4.8 mm
0,1182 € - 0,1431 € 5885 Auf Lager
11.1 mm
18.8 mm
0,1957 € - 0,2252 € 1000 Auf Lager
11.1 mm
26.7 mm
0,1957 € - 0,2252 € 15345 Auf Lager
11.1 mm
9.7 mm
0,1028 € - 0,1244 € 14936 Auf Lager
11.3 mm
15.8 mm
10.0 mm
0,1028 € - 0,1244 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.3 mm
15.8 mm
19.1 mm
0,1113 € - 0,1548 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.8 mm
4.8 mm
11.0 mm
8.4 mm
1.5 mm
13.0 mm
0,2309 € - 0,2647 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35.0 mm
44.0 mm
2.0 mm
0,2655 € - 0,3044 € 8 Auf Lager
35.0 mm
44.0 mm
2.0 mm
0,2493 € - 0,2833 € 29894 Auf Lager
28.7 mm
25.1 mm
2.0 mm
0,4069 € - 0,4519 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.2 mm
0.8 mm
19.0 mm
19.0 mm
25.0 mm
0,0952 € - 0,1012 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.1 mm
9.7 mm
0,1205 € - 0,1369 € 3894 Auf Lager
11.1 mm
26.7 mm
0,0952 € - 0,1012 € 329 Auf Lager
11.1 mm
4.8 mm
0,1028 € - 0,1244 € 11947 Auf Lager
11.3 mm
15.8 mm
4.8 mm
0,1182 € - 0,1431 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.3 mm
5.6 mm
15.3 mm
4.8 mm
1.6 mm
13.0 mm
0,1028 € - 0,1244 € 16698 Auf Lager
11.1 mm
18.8 mm
0,1028 € - 0,1244 € 3000 Auf Lager
11.3 mm
15.8 mm
27.2 mm
0,2493 € - 0,2833 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.7 mm
25.1 mm
2.0 mm
0,1028 € - 0,1244 € 4015 Auf Lager
11.1 mm
26.7 mm
  • von 6
Kabeltülle 4.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037591

Preisbereich
0,1164 € - 0,1095 €

Lagerbestände
609 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Tiefe
    5.6 mm
  • Innenhöhe
    4.8 mm
  • Innenbreite
    11.1 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Kabeltülle Snap-Lock 18.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037638

Preisbereich
0,1431 € - 0,1182 €

Lagerbestände
5885 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Snap-Lock
  • Innenhöhe
    18.8 mm
  • Innenbreite
    11.1 mm
  • Maximale Plattenstärke
    1.6 mm
Kabelhalter 26.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natur

10037812

Preisbereich
0,2252 € - 0,1957 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Innenhöhe
    26.7 mm
  • Innenbreite
    11.1 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Kabelhalter 9.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natur

10037775

Preisbereich
0,2252 € - 0,1957 €

Lagerbestände
15345 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Innenhöhe
    9.7 mm
  • Innenbreite
    11.1 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Kabeltülle 10.0 mm 11.3 mm Nylon 6/6

10037683

Preisbereich
0,1244 € - 0,1028 €

Lagerbestände
14936 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Tiefe
    5.6 mm
  • Innenhöhe
    10.0 mm
  • Innenbreite
    11.3 mm
  • Maximale Plattenstärke
    1.6 mm
Kabeltülle 19.1 mm 11.3 mm Nylon 6/6

10037706

Preisbereich
0,1244 € - 0,1028 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Tiefe
    5.6 mm
  • Innenhöhe
    19.1 mm
  • Innenbreite
    11.3 mm
  • Maximale Plattenstärke
    1.6 mm
Kabeltülle Zum Eindrücken 8.4 mm 7.8 mm PA

10126387

Preisbereich
0,1548 € - 0,1113 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Rechteckig
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.5 mm
Kabeltülle 44.0 mm 35.0 mm Nylon 6/6

10111727

Preisbereich
0,2647 € - 0,2309 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 2.0 mm
  • Innenhöhe
    44.0 mm
  • Innenbreite
    35.0 mm
  • Kompatible Maximal-Plattenstärke
    2.0 mm
Kabeltülle 44.0 mm 35.0 mm Nylon 6/6

10111734

Preisbereich
0,3044 € - 0,2655 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 2.0 mm
  • Innenhöhe
    44.0 mm
  • Innenbreite
    35.0 mm
  • Kompatible Maximal-Plattenstärke
    2.0 mm
Kabeltülle 25.1 mm 28.7 mm Nylon 6/6

10111703

Preisbereich
0,2833 € - 0,2493 €

Lagerbestände
29894 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 2.0 mm
  • Innenhöhe
    25.1 mm
  • Innenbreite
    28.7 mm
  • Kompatible Maximal-Plattenstärke
    2.0 mm
Kabeltülle Kleber 19.0 mm 21.2 mm PA

10111628

Preisbereich
0,4519 € - 0,4069 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Kleber
  • Haltertyp
    Rund
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    0.8 mm
  • Tiefe
    6.9 mm
Kabeltülle 9.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037607

Preisbereich
0,1012 € - 0,0952 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Tiefe
    5.6 mm
  • Innenhöhe
    9.7 mm
  • Innenbreite
    11.1 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Kabeltülle 26.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037645

Preisbereich
0,1369 € - 0,1205 €

Lagerbestände
3894 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Tiefe
    5.6 mm
  • Innenhöhe
    26.7 mm
  • Innenbreite
    11.1 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Kabeltülle 4.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037584

Preisbereich
0,1012 € - 0,0952 €

Lagerbestände
329 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Tiefe
    5.6 mm
  • Innenhöhe
    4.8 mm
  • Innenbreite
    11.1 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Kabeltülle 4.8 mm 11.3 mm Nylon 6/6

10037669

Preisbereich
0,1244 € - 0,1028 €

Lagerbestände
11947 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Tiefe
    5.6 mm
  • Innenhöhe
    4.8 mm
  • Innenbreite
    11.3 mm
  • Maximale Plattenstärke
    1.6 mm
Kabeltülle Vierteldrehung 4.8 mm 11.3 mm PA

10037676

Preisbereich
0,1431 € - 0,1182 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Vierteldrehung
  • Haltertyp
    Rechteckig
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    5.6 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 1.6 mm
Kabeltülle 18.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037287

Preisbereich
0,1244 € - 0,1028 €

Lagerbestände
16698 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Tiefe
    5.6 mm
  • Innenhöhe
    18.8 mm
  • Innenbreite
    11.1 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Kabeltülle 27.2 mm 11.3 mm Nylon 6/6

10037713

Preisbereich
0,1244 € - 0,1028 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Tiefe
    5.6 mm
  • Innenhöhe
    27.2 mm
  • Innenbreite
    11.3 mm
  • Maximale Plattenstärke
    1.6 mm
Kabeltülle 25.1 mm 28.7 mm Nylon 6/6

10111598

Preisbereich
0,2833 € - 0,2493 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 2.0 mm
  • Innenhöhe
    25.1 mm
  • Innenbreite
    28.7 mm
  • Kompatible Maximal-Plattenstärke
    2.0 mm
Kabelhalter 26.7 mm 11.1 mm Natur Nylon 6/6

10037300

Preisbereich
0,1244 € - 0,1028 €

Lagerbestände
4015 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Tiefe
    5.6 mm
  • Innenhöhe
    26.7 mm
  • Innenbreite
    11.1 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid