Menü Suche

Kabelhalter ohne Verriegelung

Auf Lager

Kabelhalter ohne Verriegelung aus Nylon 6/6, natur. Der Kabelhalter dient zur Kabelbündelung und -führung und hält Kabel von sensiblen oder scharfen Komponenten fern. Außerdem sorgt er für ein ordentliches und organisiertes Erscheinungsbild. Ideal zur Verwendung bei elektronischen Anwendungen.

Mehrere Optionen mit unterschiedlichen Montagearten sind erhältlich. Es gibt zudem Optionen mit glatten und runden Ecken, die beim Einsatz schonender für Glasfasern sind. Optionen mit seitlicher Öffnung, die bei Platzmangel eine niedrige Höhe bieten, sind ebenfalls im Sortiment enthalten. Außerdem sind Optionen mit Montagemöglichkeit in Sacklöchern oder selbstklebende Versionen erhältlich.

Diese Kabelhalter sind für eine große Vielfalt an Kabeldurchmessern geeignet und einfach anzubringen.

  • Material: Nylon 6/6
  • Farben: Schwarz und Natur
  • Optionen mit Flammwidrigkeitsklasse UL94 HB, UL94 V0 und UL94 V2

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
108 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Innenbreite Kompatibler Bohrungsdurchmesser Breite Unterteil Innenhöhe Kompatible Maximal-Plattenstärke Länge Unterteil Kaufen
0,1957 € - 0,2252 € 5000 Auf Lager
4.2 mm
0,1957 € - 0,2252 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
4.8 mm
0,2098 € - 0,2393 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.2 mm
5.6 mm
0,2098 € - 0,2393 € 52356 Auf Lager
12.0 mm
12.0 mm
0,0965 € - 0,1167 € 3531 Auf Lager
6.4 mm
4.8 mm
15.0 mm
4.8 mm
2.0 mm
10.7 mm
0,2168 € - 0,2463 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.7 mm
25.1 mm
2.0 mm
0,2619 € - 0,2999 € 790 Auf Lager
10.2 mm
11.4 mm
0,2619 € - 0,2999 € 259 Auf Lager
10.2 mm
5.7 mm
10111512 0,2493 € - 0,2833 € 982 Auf Lager
21.2 mm
19.0 mm
2.0 mm
0,2493 € - 0,2833 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.2 mm
19.0 mm
2.0 mm
0,2493 € - 0,2833 € 953 Auf Lager
21.2 mm
19.0 mm
1.6 mm
0,2493 € - 0,2833 € 29894 Auf Lager
28.7 mm
25.1 mm
2.0 mm
0,4069 € - 0,4519 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.2 mm
0.8 mm
19.0 mm
19.0 mm
25.0 mm
0,2655 € - 0,3044 € 8 Auf Lager
35.0 mm
44.0 mm
2.0 mm
0,2168 € - 0,2463 € 12000 Auf Lager
28.7 mm
25.1 mm
2.0 mm
0,4076 € - 0,4076 € 4991 Auf Lager
10.2 mm
11.4 mm
0,4759 € - 0,5167 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.7 mm
0.8 mm
19.0 mm
25.1 mm
25.0 mm
0,2309 € - 0,2647 € 1490 Auf Lager
35.0 mm
9.5 mm
43.0 mm
44.0 mm
2.0 mm
55.0 mm
0,1182 € - 0,1431 € 4940 Auf Lager
11.3 mm
5.6 mm
15.3 mm
10.0 mm
1.6 mm
17.8 mm
0,1182 € - 0,1431 € 35988 Auf Lager
11.1 mm
9.7 mm
  • von 6
Kabelhalter 4.2 mm Nylon 6/6 Natur

10037454

Preisbereich
0,2252 € - 0,1957 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Seitliche Öffnung
  • Innenhöhe
    4.2 mm
  • Maximale Plattenstärke
    1.6 mm
Kabelhalter 4.8 mm 10.0 mm Nylon 6/6 Natur

10037492

Preisbereich
0,2252 € - 0,1957 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Tiefe
    6.2 mm
  • Innenhöhe
    4.8 mm
  • Innenbreite
    10.0 mm
  • Maximale Plattenstärke
    1.6 mm
Kabelhalter 5.6 mm 10.2 mm Nylon 6/6 Natur

10037324

Preisbereich
0,2393 € - 0,2098 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innenhöhe
    5.6 mm
  • Innenbreite
    10.2 mm
  • Maximale Plattenstärke
    2.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    0.8 - 2.0 mm
Kabelhalter 12.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6 Natur

10037362

Preisbereich
0,2393 € - 0,2098 €

Lagerbestände
52356 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innenhöhe
    12.0 mm
  • Innenbreite
    12.0 mm
  • Maximale Plattenstärke
    1.8 mm
  • Plattenstärkenbereich
    0.6 - 1.8 mm
Kabelhalter 4.8 mm 4.8 mm 6.4 mm Nylon 6/6 Natur

10037423

Preisbereich
0,1167 € - 0,0965 €

Lagerbestände
3531 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 2.0 mm
  • Innenhöhe
    4.8 mm
  • Innenbreite
    6.4 mm
Kabeltülle 25.1 mm 28.7 mm Nylon 6/6

10111581

Preisbereich
0,2463 € - 0,2168 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 2.0 mm
  • Innenhöhe
    25.1 mm
  • Innenbreite
    28.7 mm
  • Kompatible Maximal-Plattenstärke
    2.0 mm
Kabelhalter 11.4 mm 10.2 mm Nylon 6/6 Natur

10037355

Preisbereich
0,2999 € - 0,2619 €

Lagerbestände
790 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Snap-Lock
  • Haltertyp
    Seitliche Öffnung
  • Tiefe
    5.6 mm
  • Innenhöhe
    11.4 mm
Kabelhalter 5.7 mm 10.2 mm Nylon 6/6 Natur

10037393

Preisbereich
0,2999 € - 0,2619 €

Lagerbestände
259 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Snap-Lock
  • Haltertyp
    Seitliche Öffnung
  • Innenhöhe
    5.7 mm
  • Innenbreite
    10.2 mm
Kabeltülle 19.0 mm 21.2 mm Nylon 6/6

10111512

Preisbereich
0,2833 € - 0,2493 €

Lagerbestände
982 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 2.0 mm
  • Innenhöhe
    19.0 mm
  • Innenbreite
    21.2 mm
  • Kompatible Maximal-Plattenstärke
    2.0 mm
Kabeltülle 19.0 mm 21.2 mm Nylon 6/6

10111536

Preisbereich
0,2833 € - 0,2493 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 2.0 mm
  • Innenhöhe
    19.0 mm
  • Innenbreite
    21.2 mm
  • Kompatible Maximal-Plattenstärke
    2.0 mm
Kabeltülle 19.0 mm 21.2 mm Nylon 6/6

10111550

Preisbereich
0,2833 € - 0,2493 €

Lagerbestände
953 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 1.6 mm
  • Innenhöhe
    19.0 mm
  • Innenbreite
    21.2 mm
  • Kompatible Maximal-Plattenstärke
    1.6 mm
Kabeltülle 25.1 mm 28.7 mm Nylon 6/6

10111703

Preisbereich
0,2833 € - 0,2493 €

Lagerbestände
29894 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 2.0 mm
  • Innenhöhe
    25.1 mm
  • Innenbreite
    28.7 mm
  • Kompatible Maximal-Plattenstärke
    2.0 mm
Kabeltülle Kleber 19.0 mm 21.2 mm PA

10111628

Preisbereich
0,4519 € - 0,4069 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Kleber
  • Haltertyp
    Rund
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    0.8 mm
  • Tiefe
    6.9 mm
Kabeltülle 44.0 mm 35.0 mm Nylon 6/6

10111734

Preisbereich
0,3044 € - 0,2655 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 2.0 mm
  • Innenhöhe
    44.0 mm
  • Innenbreite
    35.0 mm
  • Kompatible Maximal-Plattenstärke
    2.0 mm
Kabeltülle 25.1 mm 28.7 mm Nylon 6/6

10111680

Preisbereich
0,2463 € - 0,2168 €

Lagerbestände
12000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 2.0 mm
  • Innenhöhe
    25.1 mm
  • Innenbreite
    28.7 mm
  • Kompatible Maximal-Plattenstärke
    2.0 mm
Kabeltülle 11.4 mm 10.2 mm Nylon 6/6

10037416

Preisbereich
0,4076 € - 0,4076 €

Lagerbestände
4991 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Tiefe
    9.5 mm
  • Innenhöhe
    11.4 mm
  • Innenbreite
    10.2 mm
  • Gesamtbreite
    9.5 mm
Kabeltülle Kleber 25.1 mm 28.7 mm PA

10111659

Preisbereich
0,5167 € - 0,4759 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Kleber
  • Haltertyp
    Rund
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    0.8 mm
  • Tiefe
    6.9 mm
Kabeltülle Zum Eindrücken 44.0 mm 35.0 mm PA

10111710

Preisbereich
0,2647 € - 0,2309 €

Lagerbestände
1490 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Rund
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    9.5 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 2.0 mm
Kabeltülle Vierteldrehung 10.0 mm 11.3 mm PA

10037690

Preisbereich
0,1431 € - 0,1182 €

Lagerbestände
4940 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Vierteldrehung
  • Haltertyp
    Rechteckig
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    5.6 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 1.6 mm
Kabeltülle 9.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037218

Preisbereich
0,1431 € - 0,1182 €

Lagerbestände
35988 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Tiefe
    5.6 mm
  • Innenhöhe
    9.7 mm
  • Innenbreite
    11.1 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid