Kabelhalter ohne Verriegelung aus Nylon 6/6, natur. Der Kabelhalter dient zur Kabelbündelung und -führung und hält Kabel von sensiblen oder scharfen Komponenten fern. Außerdem sorgt er für ein ordentliches und organisiertes Erscheinungsbild. Ideal zur Verwendung bei elektronischen Anwendungen.
Mehrere Optionen mit unterschiedlichen Montagearten sind erhältlich. Es gibt zudem Optionen mit glatten und runden Ecken, die beim Einsatz schonender für Glasfasern sind. Optionen mit seitlicher Öffnung, die bei Platzmangel eine niedrige Höhe bieten, sind ebenfalls im Sortiment enthalten. Außerdem sind Optionen mit Montagemöglichkeit in Sacklöchern oder selbstklebende Versionen erhältlich.
Diese Kabelhalter sind für eine große Vielfalt an Kabeldurchmessern geeignet und einfach anzubringen.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Innenbreite | Kompatibler Bohrungsdurchmesser | Breite Unterteil | Innenhöhe | Kompatible Maximal-Plattenstärke | Länge Unterteil | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3984 € - 0,4449 € | 515 Auf Lager |
0.835 in
21.2 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2493 € - 0,2833 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.835 in
21.2 mm
|
|
1.055 in
26.8 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
||
| 0,3224 € - 0,3477 € | 45732 Auf Lager |
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,4076 € - 0,4076 € | 4991 Auf Lager |
0.402 in
10.2 mm
|
|
|
0.449 in
11.4 mm
|
|
|
||
| 0,4759 € - 0,5167 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.13 in
28.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.988 in
25.1 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2393 € - 0,2717 € | 12789 Auf Lager |
0.402 in
10.2 mm
|
|
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
|
||
| 0,4027 € - 0,4393 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.13 in
28.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.988 in
25.1 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,8284 € - 0,8284 € | 24991 Auf Lager |
0.437 in
11.1 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
1.039 in
26.4 mm
|
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.