Menü Suche

Kabelhalter ohne Verriegelung

Auf Lager

Kabelhalter ohne Verriegelung aus Nylon 6/6, natur. Der Kabelhalter dient zur Kabelbündelung und -führung und hält Kabel von sensiblen oder scharfen Komponenten fern. Außerdem sorgt er für ein ordentliches und organisiertes Erscheinungsbild. Ideal zur Verwendung bei elektronischen Anwendungen.

Mehrere Optionen mit unterschiedlichen Montagearten sind erhältlich. Es gibt zudem Optionen mit glatten und runden Ecken, die beim Einsatz schonender für Glasfasern sind. Optionen mit seitlicher Öffnung, die bei Platzmangel eine niedrige Höhe bieten, sind ebenfalls im Sortiment enthalten. Außerdem sind Optionen mit Montagemöglichkeit in Sacklöchern oder selbstklebende Versionen erhältlich.

Diese Kabelhalter sind für eine große Vielfalt an Kabeldurchmessern geeignet und einfach anzubringen.

  • Material: Nylon 6/6
  • Farben: Schwarz und Natur
  • Optionen mit Flammwidrigkeitsklasse UL94 HB, UL94 V0 und UL94 V2

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
108 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Innenbreite Kompatibler Bohrungsdurchmesser Breite Unterteil Innenhöhe Kompatible Maximal-Plattenstärke Länge Unterteil Kaufen
0,1182 € - 0,1431 € 4000 Auf Lager
11.1 mm
18.8 mm
0,1182 € - 0,1431 € 999 Auf Lager
11.1 mm
26.7 mm
0,1182 € - 0,1431 € 5885 Auf Lager
11.1 mm
18.8 mm
0,1182 € - 0,1431 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.3 mm
5.6 mm
15.3 mm
27.2 mm
1.6 mm
34.8 mm
0,1095 € - 0,1164 € 609 Auf Lager
11.1 mm
4.8 mm
0,1182 € - 0,1431 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.1 mm
4.8 mm
10038154 0,1872 € - 0,214 € 2192 Auf Lager
20.3 mm
0,225 € - 0,259 € 7742 Auf Lager
11.1 mm
7.9 mm
11.1 mm
5.8 mm
13.2 mm
0,225 € - 0,259 € 998 Auf Lager
11.1 mm
7.9 mm
11.1 mm
20.1 mm
27.2 mm
0,173 € - 0,2115 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.4 mm
7.9 mm
8.7 mm
0,225 € - 0,259 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.1 mm
7.9 mm
11.1 mm
11.2 mm
18.0 mm
0,8295 € - 0,8295 € 418 Auf Lager
11.1 mm
26.2 mm
0,3013 € - 0,3266 € 28947 Auf Lager
11.1 mm
18.5 mm
0,3013 € - 0,3266 € 1846 Auf Lager
11.1 mm
9.1 mm
0,8284 € - 0,8284 € 24991 Auf Lager
11.1 mm
3.8 mm
15.5 mm
26.4 mm
33.3 mm
0,3421 € - 0,3703 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.1 mm
3.8 mm
15.5 mm
9.1 mm
16.3 mm
0,3013 € - 0,3266 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.1 mm
4.3 mm
0,3013 € - 0,3266 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.1 mm
26.4 mm
0,3421 € - 0,3703 € 47 Auf Lager
11.1 mm
3.8 mm
15.5 mm
4.3 mm
11.4 mm
0,2499 € - 0,3086 € 77990 Auf Lager
11.8 mm
5.8 mm
12.1 mm
6.5 mm
25.4 mm
  • von 6
Kabeltülle 18.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037294

Preisbereich
0,1431 € - 0,1182 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Tiefe
    5.6 mm
  • Innenhöhe
    18.8 mm
  • Innenbreite
    11.1 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Kabelhalter 26.7 mm 11.1 mm Natur Nylon 6/6

10037317

Preisbereich
0,1431 € - 0,1182 €

Lagerbestände
999 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Tiefe
    5.6 mm
  • Innenhöhe
    26.7 mm
  • Innenbreite
    11.1 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Kabeltülle Snap-Lock 18.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037638

Preisbereich
0,1431 € - 0,1182 €

Lagerbestände
5885 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Snap-Lock
  • Innenhöhe
    18.8 mm
  • Innenbreite
    11.1 mm
  • Maximale Plattenstärke
    1.6 mm
Kabeltülle Vierteldrehung 27.2 mm 11.3 mm PA

10037720

Preisbereich
0,1431 € - 0,1182 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Vierteldrehung
  • Haltertyp
    Rechteckig
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    5.6 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 1.6 mm
Kabeltülle 4.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037591

Preisbereich
0,1164 € - 0,1095 €

Lagerbestände
609 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Tiefe
    5.6 mm
  • Innenhöhe
    4.8 mm
  • Innenbreite
    11.1 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Kabeltülle 4.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037171

Preisbereich
0,1431 € - 0,1182 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Tiefe
    5.6 mm
  • Innenhöhe
    4.8 mm
  • Innenbreite
    11.1 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Kabelhalter 4.75 mm 5.6 mm Natur Nylon 6/6

10038154

Preisbereich
0,214 € - 0,1872 €

Lagerbestände
2192 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Innenbreite
    20.3 mm
  • Maximale Plattenstärke
    1.19 mm
  • Plattenstärkenbereich
    1.19 mm
Kabeltülle Zum Eindrücken 5.8 mm 11.1 mm PA

10037768

Preisbereich
0,259 € - 0,225 €

Lagerbestände
7742 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Rechteckig
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    7.9 mm
  • Tiefe
    5.6 mm
Kabeltülle Zum Eindrücken 20.1 mm 11.1 mm PA

10037805

Preisbereich
0,259 € - 0,225 €

Lagerbestände
998 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Rechteckig
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    7.9 mm
  • Tiefe
    5.6 mm
Kabelhalter Zum Eindrücken 8.7 mm 6.4 mm PA

10635872

Preisbereich
0,2115 € - 0,173 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Blindloch
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    7.9 mm
  • Innenhöhe
    8.7 mm
Kabeltülle Zum Eindrücken 11.2 mm 11.1 mm PA

10037782

Preisbereich
0,259 € - 0,225 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Rechteckig
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    7.9 mm
  • Tiefe
    5.6 mm
Kabelhalter 34.8 mm 5.5 mm Nylon 6/6 Natur

10281604

Preisbereich
0,8295 € - 0,8295 €

Lagerbestände
418 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innenhöhe
    26.2 mm
  • Innenbreite
    11.1 mm
  • Maximale Plattenstärke
    2.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    2.0 mm
Kabeltülle 18.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037577

Preisbereich
0,3266 € - 0,3013 €

Lagerbestände
28947 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innenhöhe
    18.5 mm
  • Innenbreite
    11.1 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
Kabeltülle 9.1 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037553

Preisbereich
0,3266 € - 0,3013 €

Lagerbestände
1846 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innenhöhe
    9.1 mm
  • Innenbreite
    11.1 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
Kabeltülle Niete/Schraube 26.4 mm 11.1 mm PA

10178355

Preisbereich
0,8284 € - 0,8284 €

Lagerbestände
24991 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Niete/Schraube
  • Haltertyp
    Rechteckig
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    3.8 mm
  • Innenhöhe
    26.4 mm
Kabeltülle Niete/Schraube 9.1 mm 11.1 mm PA

10037560

Preisbereich
0,3703 € - 0,3421 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Niete/Schraube
  • Haltertyp
    Rechteckig
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    3.8 mm
  • Innenhöhe
    9.1 mm
Kabeltülle 4.3 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037539

Preisbereich
0,3266 € - 0,3013 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innenhöhe
    4.3 mm
  • Innenbreite
    11.1 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
Kabeltülle 26.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10178348

Preisbereich
0,3266 € - 0,3013 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Tiefe
    29.8 mm
  • Innenhöhe
    26.4 mm
  • Innenbreite
    11.1 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Kabeltülle Niete/Schraube 4.3 mm 11.1 mm PA

10037546

Preisbereich
0,3703 € - 0,3421 €

Lagerbestände
47 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Niete/Schraube
  • Haltertyp
    Rechteckig
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    3.8 mm
  • Innenhöhe
    4.3 mm
Kabeltülle Kleber 6.5 mm 11.8 mm PA

10037744

Preisbereich
0,3086 € - 0,2499 €

Lagerbestände
77990 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Kleber
  • Haltertyp
    Rechteckig
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    5.8 mm
  • Innenhöhe
    6.5 mm