Menü Suche

Kabelhalter mit Verriegelung

Auf Lager

Kabelhalter mit Verriegelung bieten eine schnelle und einfache Lösung für das Bündeln, Führen und Festhalten von Kabeln.

Das Einführungssystem mit Verriegelung an der Oberseite sorgt dafür, dass die Kabel an ihrem Platz bleiben, und hält sie fern von sensiblen Komponenten. Die Kabel können bei Bedarf einfach entfernt werden. Der Kabelhalter kann per Fingerdruck mühelos angebracht und abgenommen werden.

Das Material, aus dem diese Kabelhalter hergestellt sind, bietet gute Temperaturstabilität sowie Stärke und mechanischen Widerstand.

  • Material: Polyamid 6/6 (PA oder Nylon 6/6)
  • Farbe: Natur
  • Optionen mit Flammwidrigkeitsklasse UL94 V0 und UL94 V2
  • Temperaturbereich: -40 C bis 85 MC

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
48 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Innenbreite Kompatibler Bohrungsdurchmesser Innenhöhe Kompatibler Plattenstärkenbereich Kaufen
0,1015 € - 0,1417 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.0 mm
4.8 mm
2.8 mm
0.4 - 2.0 mm
0,1951 € - 0,2525 € 8 Auf Lager
11.0 mm
4.8 mm
26.2 mm
0.4 - 2.0 mm
0,1793 € - 0,2051 € 997 Auf Lager
11.1 mm
25.4 mm
0,1725 € - 0,2367 € 1000 Auf Lager
11.1 mm
3.6 mm
0,0923 € - 0,1266 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.1 mm
8.4 mm
0,0817 € - 0,0959 € 47394 Auf Lager
11.1 mm
2.8 mm
0,6797 € - 0,6797 € 115110 Auf Lager
11.1 mm
18.2 mm
0,1062 € - 0,1456 € 3968 Auf Lager
11.1 mm
8.4 mm
0,5688 € - 0,5688 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.1 mm
8.6 mm
0,1299 € - 0,2051 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.0 mm
4.8 mm
10.5 mm
2.0 mm
0,0923 € - 0,1266 € 6133 Auf Lager
11.1 mm
17.5 mm
0,1062 € - 0,1456 € 1020 Auf Lager
11.1 mm
3.6 mm
0,0923 € - 0,1266 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.1 mm
3.6 mm
0,1535 € - 0,1793 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.1 mm
26.2 mm
0,0923 € - 0,1266 € 43 Auf Lager
11.1 mm
25.4 mm
0,0923 € - 0,1266 € 7051 Auf Lager
11.1 mm
3.6 mm
0,1062 € - 0,1456 € 900 Auf Lager
11.1 mm
17.5 mm
0,0923 € - 0,1266 € 1848 Auf Lager
11.1 mm
25.4 mm
0,1725 € - 0,2367 € 20250 Auf Lager
11.1 mm
8.4 mm
0,1725 € - 0,2367 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.1 mm
25.4 mm
  • von 3
Kabeltülle 2.8 mm 11.0 mm PA Natur

10341674

Preisbereich
0,1417 € - 0,1015 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Rechteckig;mit Sperre
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.4 - 2.0 mm
Kabeltülle 26.2 mm 11.0 mm PA Natur

10341681

Preisbereich
0,2525 € - 0,1951 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Rechteckig;mit Sperre
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.4 - 2.0 mm
Kabeltülle 25.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natur

10314234

Preisbereich
0,2051 € - 0,1793 €

Lagerbestände
997 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Tiefe
    12.4 mm
  • Innenhöhe
    25.4 mm
  • Innenbreite
    11.1 mm
  • Gesamtbreite
    12.4 mm
Kabeltülle 3.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natur

10014530

Preisbereich
0,2367 € - 0,1725 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innenhöhe
    3.6 mm
  • Innenbreite
    11.1 mm
  • Maximale Plattenstärke
    6.4 mm
  • Gesamtbreite
    13.3 mm
Kabelhalter 8.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natur

10014301

Preisbereich
0,1266 € - 0,0923 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innenhöhe
    8.4 mm
  • Innenbreite
    11.1 mm
  • Maximale Plattenstärke
    3.2 mm
  • Gesamtbreite
    15.4 mm
Kabeltülle 2.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natur

10246016

Preisbereich
0,0959 € - 0,0817 €

Lagerbestände
47394 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innenhöhe
    2.8 mm
  • Innenbreite
    11.1 mm
  • Maximale Plattenstärke
    2.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    2.0 mm
Kabeltülle 18.2 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natur

10281499

Preisbereich
0,6797 € - 0,6797 €

Lagerbestände
115110 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innenhöhe
    18.2 mm
  • Innenbreite
    11.1 mm
  • Maximale Plattenstärke
    2.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    2.0 mm
Kabeltülle 8.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natur

10014431

Preisbereich
0,1456 € - 0,1062 €

Lagerbestände
3968 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innenhöhe
    8.4 mm
  • Innenbreite
    11.1 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Kabeltülle 8.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natur

10281468

Preisbereich
0,5688 € - 0,5688 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innenhöhe
    8.6 mm
  • Innenbreite
    11.1 mm
  • Maximale Plattenstärke
    2.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    2.0 mm
Kabeltülle 10.5 mm 11.0 mm PA Natur

10341667

Preisbereich
0,2051 € - 0,1299 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Rechteckig
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    2.0 mm
Kabeltülle 17.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natur

10014448

Preisbereich
0,1266 € - 0,0923 €

Lagerbestände
6133 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innenhöhe
    17.5 mm
  • Innenbreite
    11.1 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabeltülle 3.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natur

10014417

Preisbereich
0,1456 € - 0,1062 €

Lagerbestände
1020 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innenhöhe
    3.6 mm
  • Innenbreite
    11.1 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Kabelhalter 3.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natur

10014240

Preisbereich
0,1266 € - 0,0923 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innenhöhe
    3.6 mm
  • Innenbreite
    11.1 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabeltülle 26.2 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natur

10246030

Preisbereich
0,1793 € - 0,1535 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innenhöhe
    26.2 mm
  • Innenbreite
    11.1 mm
  • Maximale Plattenstärke
    2.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    2.0 mm
Kabelhalter 25.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natur

10014349

Preisbereich
0,1266 € - 0,0923 €

Lagerbestände
43 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innenhöhe
    25.4 mm
  • Innenbreite
    11.1 mm
  • Maximale Plattenstärke
    3.2 mm
  • Gesamtbreite
    15.4 mm
Kabelhalter 3.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natur

10014271

Preisbereich
0,1266 € - 0,0923 €

Lagerbestände
7051 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innenhöhe
    3.6 mm
  • Innenbreite
    11.1 mm
  • Maximale Plattenstärke
    3.2 mm
  • Gesamtbreite
    15.4 mm
Kabeltülle 17.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natur

10014455

Preisbereich
0,1456 € - 0,1062 €

Lagerbestände
900 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innenhöhe
    17.5 mm
  • Innenbreite
    11.1 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Kabeltülle 25.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natur

10014462

Preisbereich
0,1266 € - 0,0923 €

Lagerbestände
1848 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innenhöhe
    25.4 mm
  • Innenbreite
    11.1 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabeltülle 8.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natur

10014554

Preisbereich
0,2367 € - 0,1725 €

Lagerbestände
20250 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innenhöhe
    8.4 mm
  • Innenbreite
    11.1 mm
  • Maximale Plattenstärke
    6.4 mm
  • Gesamtbreite
    13.3 mm
Kabeltülle 25.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natur

10014585

Preisbereich
0,2367 € - 0,1725 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innenhöhe
    25.4 mm
  • Innenbreite
    11.1 mm
  • Maximale Plattenstärke
    6.4 mm
  • Gesamtbreite
    13.3 mm