Menü Suche

Kabelhalter mit Verriegelung

Auf Lager

Kabelhalter mit Verriegelung bieten eine schnelle und einfache Lösung für das Bündeln, Führen und Festhalten von Kabeln.

Das Einführungssystem mit Verriegelung an der Oberseite sorgt dafür, dass die Kabel an ihrem Platz bleiben, und hält sie fern von sensiblen Komponenten. Die Kabel können bei Bedarf einfach entfernt werden. Der Kabelhalter kann per Fingerdruck mühelos angebracht und abgenommen werden.

Das Material, aus dem diese Kabelhalter hergestellt sind, bietet gute Temperaturstabilität sowie Stärke und mechanischen Widerstand.

  • Material: Polyamid 6/6 (PA oder Nylon 6/6)
  • Farbe: Natur
  • Optionen mit Flammwidrigkeitsklasse UL94 V0 und UL94 V2
  • Temperaturbereich: -40 C bis 85 MC

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
48 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Innenbreite Kompatibler Bohrungsdurchmesser Innenhöhe Kompatibler Plattenstärkenbereich Kaufen
0,1189 € - 0,1434 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,1793 € - 0,2051 € 5919 Auf Lager
11.1 mm
3.6 mm
0,3213 € - 0,3486 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.1 mm
8.6 mm
0,1793 € - 0,2051 € 41622 Auf Lager
11.1 mm
18.3 mm
0,4663 € - 0,5021 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
31.0 mm
27.4 mm
0,1189 € - 0,1434 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,1299 € - 0,2051 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.0 mm
4.8 mm
10.5 mm
2.0 mm
0,1062 € - 0,1456 € 900 Auf Lager
11.1 mm
17.5 mm
0,1062 € - 0,1456 € 1020 Auf Lager
11.1 mm
3.6 mm
0,1123 € - 0,1315 € 4510 Auf Lager
11.1 mm
12.5 mm
0,4563 € - 0,4563 € 6942 Auf Lager
11.1 mm
4.0 mm
0,1062 € - 0,1456 € 52014 Auf Lager
11.1 mm
25.4 mm
0,0923 € - 0,1266 € 6133 Auf Lager
11.1 mm
17.5 mm
0,1062 € - 0,1456 € 3968 Auf Lager
11.1 mm
8.4 mm
0,0923 € - 0,1266 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.1 mm
3.6 mm
0,1535 € - 0,1793 € 2580 Auf Lager
11.1 mm
26.2 mm
0,0923 € - 0,1266 € 1000 Auf Lager
11.3 mm
26.8 mm
0,1062 € - 0,1456 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.1 mm
3.6 mm
0,1062 € - 0,1456 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.1 mm
3.6 mm
0,5688 € - 0,5688 € 14064 Auf Lager
11.1 mm
8.6 mm
  • von 3
Kabelhalter 31.0 mm 14.0 mm Schwarz Nylon 6/6

10007655

Preisbereich
0,1434 € - 0,1189 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Maximale Plattenstärke
    1.6 mm
  • Gesamtbreite
    14.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    0.8 - 1.6 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Kabeltülle 3.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natur

10160275

Preisbereich
0,2051 € - 0,1793 €

Lagerbestände
5919 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Tiefe
    12.4 mm
  • Innenhöhe
    3.6 mm
  • Innenbreite
    11.1 mm
  • Gesamtbreite
    12.4 mm
Kabelhalter 8.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natur

10160282

Preisbereich
0,3486 € - 0,3213 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Tiefe
    12.4 mm
  • Innenhöhe
    8.6 mm
  • Innenbreite
    11.1 mm
  • Gesamtbreite
    12.4 mm
Kabeltülle 18.3 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natur

10160305

Preisbereich
0,2051 € - 0,1793 €

Lagerbestände
41622 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Tiefe
    12.4 mm
  • Innenhöhe
    18.3 mm
  • Innenbreite
    11.1 mm
  • Gesamtbreite
    12.4 mm
Kabeltülle 27.5 mm Nylon 6/6 Natur

10009758

Preisbereich
0,5021 € - 0,4663 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Rechteckig
  • Innenhöhe
    27.4 mm
  • Innenbreite
    31.0 mm
Kabelhalter 36.2 mm 14.0 mm Schwarz Nylon 6/6

10007679

Preisbereich
0,1434 € - 0,1189 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Maximale Plattenstärke
    1.6 mm
  • Gesamtbreite
    14.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    0.8 - 1.6 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Kabeltülle 10.5 mm 11.0 mm PA Natur

10341667

Preisbereich
0,2051 € - 0,1299 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Rechteckig
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    2.0 mm
Kabeltülle 17.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natur

10014455

Preisbereich
0,1456 € - 0,1062 €

Lagerbestände
900 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innenhöhe
    17.5 mm
  • Innenbreite
    11.1 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Kabeltülle 3.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natur

10014417

Preisbereich
0,1456 € - 0,1062 €

Lagerbestände
1020 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innenhöhe
    3.6 mm
  • Innenbreite
    11.1 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Kabeltülle 12.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natur

10246023

Preisbereich
0,1315 € - 0,1123 €

Lagerbestände
4510 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innenhöhe
    12.5 mm
  • Innenbreite
    11.1 mm
  • Maximale Plattenstärke
    2.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    2.0 mm
Kabeltülle 4.0 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natur

10281598

Preisbereich
0,4563 € - 0,4563 €

Lagerbestände
6942 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innenhöhe
    4.0 mm
  • Innenbreite
    11.1 mm
  • Maximale Plattenstärke
    2.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    2.0 mm
Kabeltülle 25.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natur

10014479

Preisbereich
0,1456 € - 0,1062 €

Lagerbestände
52014 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innenhöhe
    25.4 mm
  • Innenbreite
    11.1 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Kabeltülle 17.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natur

10014448

Preisbereich
0,1266 € - 0,0923 €

Lagerbestände
6133 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innenhöhe
    17.5 mm
  • Innenbreite
    11.1 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabeltülle 8.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natur

10014431

Preisbereich
0,1456 € - 0,1062 €

Lagerbestände
3968 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innenhöhe
    8.4 mm
  • Innenbreite
    11.1 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Kabelhalter 3.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natur

10014240

Preisbereich
0,1266 € - 0,0923 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innenhöhe
    3.6 mm
  • Innenbreite
    11.1 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabeltülle 26.2 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natur

10246030

Preisbereich
0,1793 € - 0,1535 €

Lagerbestände
2580 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innenhöhe
    26.2 mm
  • Innenbreite
    11.1 mm
  • Maximale Plattenstärke
    2.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    2.0 mm
Kabeltülle 26.8 mm 11.3 mm Nylon 6/6 Natur

10014523

Preisbereich
0,1266 € - 0,0923 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innenhöhe
    26.8 mm
  • Innenbreite
    11.3 mm
  • Gesamtbreite
    15.3 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Kabelhalter 3.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natur

10014288

Preisbereich
0,1456 € - 0,1062 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innenhöhe
    3.6 mm
  • Innenbreite
    11.1 mm
  • Maximale Plattenstärke
    3.2 mm
  • Gesamtbreite
    15.4 mm
Kabelhalter 3.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natur

10014257

Preisbereich
0,1456 € - 0,1062 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innenhöhe
    3.6 mm
  • Innenbreite
    11.1 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Kabeltülle 8.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natur

10281468

Preisbereich
0,5688 € - 0,5688 €

Lagerbestände
14064 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innenhöhe
    8.6 mm
  • Innenbreite
    11.1 mm
  • Maximale Plattenstärke
    2.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    2.0 mm