Menü Suche

Kabelhalter mit Verriegelung

Auf Lager

Kabelhalter mit Verriegelung bieten eine schnelle und einfache Lösung für das Bündeln, Führen und Festhalten von Kabeln.

Das Einführungssystem mit Verriegelung an der Oberseite sorgt dafür, dass die Kabel an ihrem Platz bleiben, und hält sie fern von sensiblen Komponenten. Die Kabel können bei Bedarf einfach entfernt werden. Der Kabelhalter kann per Fingerdruck mühelos angebracht und abgenommen werden.

Das Material, aus dem diese Kabelhalter hergestellt sind, bietet gute Temperaturstabilität sowie Stärke und mechanischen Widerstand.

  • Material: Polyamid 6/6 (PA oder Nylon 6/6)
  • Farbe: Natur
  • Optionen mit Flammwidrigkeitsklasse UL94 V0 und UL94 V2
  • Temperaturbereich: -40 C bis 85 MC

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
48 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Innenbreite Kompatibler Bohrungsdurchmesser Innenhöhe Kompatibler Plattenstärkenbereich Kaufen
0,176 € - 0,2013 € 44622 Auf Lager
11.1 mm
18.3 mm
0,176 € - 0,2013 € 6919 Auf Lager
11.1 mm
3.6 mm
0,3154 € - 0,3421 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.1 mm
8.6 mm
0,4576 € - 0,4928 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
31.0 mm
27.4 mm
0,1167 € - 0,1408 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,1167 € - 0,1408 € 5000 Auf Lager
0,1042 € - 0,1429 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.1 mm
25.4 mm
0,1042 € - 0,1429 € 3968 Auf Lager
11.1 mm
8.4 mm
0,667 € - 0,667 € 110810 Auf Lager
11.1 mm
18.2 mm
0,1042 € - 0,1429 € 1000 Auf Lager
11.1 mm
3.6 mm
0,1693 € - 0,2323 € 5000 Auf Lager
11.1 mm
3.6 mm
0,0906 € - 0,1243 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.3 mm
26.8 mm
0,0906 € - 0,1243 € 59000 Auf Lager
11.1 mm
25.4 mm
0,0906 € - 0,1243 € 4142 Auf Lager
11.1 mm
8.4 mm
0,1042 € - 0,1429 € 993 Auf Lager
11.1 mm
17.5 mm
0,1042 € - 0,1429 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.1 mm
17.5 mm
0,1042 € - 0,1429 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.1 mm
25.4 mm
0,0906 € - 0,1243 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.3 mm
9.8 mm
0,0906 € - 0,1243 € 1043 Auf Lager
11.1 mm
25.4 mm
0,0802 € - 0,0942 € 58394 Auf Lager
11.1 mm
2.8 mm
  • von 3
Kabeltülle 18.3 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natur

10160305

Preisbereich
0,2013 € - 0,176 €

Lagerbestände
44622 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Tiefe
    12.4 mm
  • Innenhöhe
    18.3 mm
  • Innenbreite
    11.1 mm
  • Gesamtbreite
    12.4 mm
Kabeltülle 3.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natur

10160275

Preisbereich
0,2013 € - 0,176 €

Lagerbestände
6919 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Tiefe
    12.4 mm
  • Innenhöhe
    3.6 mm
  • Innenbreite
    11.1 mm
  • Gesamtbreite
    12.4 mm
Kabelhalter 8.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natur

10160282

Preisbereich
0,3421 € - 0,3154 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Tiefe
    12.4 mm
  • Innenhöhe
    8.6 mm
  • Innenbreite
    11.1 mm
  • Gesamtbreite
    12.4 mm
Kabeltülle 27.5 mm Nylon 6/6 Natur

10009758

Preisbereich
0,4928 € - 0,4576 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Rechteckig
  • Innenhöhe
    27.4 mm
  • Innenbreite
    31.0 mm
Kabelhalter 36.2 mm 14.0 mm Schwarz Nylon 6/6

10007679

Preisbereich
0,1408 € - 0,1167 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Maximale Plattenstärke
    1.6 mm
  • Gesamtbreite
    14.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    0.8 - 1.6 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Kabelhalter 31.0 mm 14.0 mm Schwarz Nylon 6/6

10007655

Preisbereich
0,1408 € - 0,1167 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Maximale Plattenstärke
    1.6 mm
  • Gesamtbreite
    14.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    0.8 - 1.6 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Kabeltülle 25.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natur

10014479

Preisbereich
0,1429 € - 0,1042 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innenhöhe
    25.4 mm
  • Innenbreite
    11.1 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Kabeltülle 8.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natur

10014431

Preisbereich
0,1429 € - 0,1042 €

Lagerbestände
3968 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innenhöhe
    8.4 mm
  • Innenbreite
    11.1 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Kabeltülle 18.2 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natur

10281499

Preisbereich
0,667 € - 0,667 €

Lagerbestände
110810 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innenhöhe
    18.2 mm
  • Innenbreite
    11.1 mm
  • Maximale Plattenstärke
    2.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    2.0 mm
Kabelhalter 3.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natur

10014288

Preisbereich
0,1429 € - 0,1042 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innenhöhe
    3.6 mm
  • Innenbreite
    11.1 mm
  • Maximale Plattenstärke
    3.2 mm
  • Gesamtbreite
    15.4 mm
Kabeltülle 3.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natur

10014530

Preisbereich
0,2323 € - 0,1693 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innenhöhe
    3.6 mm
  • Innenbreite
    11.1 mm
  • Maximale Plattenstärke
    6.4 mm
  • Gesamtbreite
    13.3 mm
Kabeltülle 26.8 mm 11.3 mm Nylon 6/6 Natur

10014523

Preisbereich
0,1243 € - 0,0906 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innenhöhe
    26.8 mm
  • Innenbreite
    11.3 mm
  • Gesamtbreite
    15.3 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Kabelhalter 25.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natur

10014387

Preisbereich
0,1243 € - 0,0906 €

Lagerbestände
59000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innenhöhe
    25.4 mm
  • Innenbreite
    11.1 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelhalter 8.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natur

10014264

Preisbereich
0,1243 € - 0,0906 €

Lagerbestände
4142 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innenhöhe
    8.4 mm
  • Innenbreite
    11.1 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelhalter 17.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natur

10014332

Preisbereich
0,1429 € - 0,1042 €

Lagerbestände
993 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innenhöhe
    17.5 mm
  • Innenbreite
    11.1 mm
  • Maximale Plattenstärke
    3.2 mm
  • Gesamtbreite
    15.4 mm
Kabelhalter 17.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natur

10014370

Preisbereich
0,1429 € - 0,1042 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innenhöhe
    17.5 mm
  • Innenbreite
    11.1 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Kabelhalter 25.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natur

10014356

Preisbereich
0,1429 € - 0,1042 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innenhöhe
    25.4 mm
  • Innenbreite
    11.1 mm
  • Maximale Plattenstärke
    3.2 mm
  • Gesamtbreite
    15.4 mm
Kabeltülle 9.8 mm 11.3 mm Nylon 6/6 Natur

10014493

Preisbereich
0,1243 € - 0,0906 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innenhöhe
    9.8 mm
  • Innenbreite
    11.3 mm
  • Gesamtbreite
    15.3 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Kabelhalter 25.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natur

10014349

Preisbereich
0,1243 € - 0,0906 €

Lagerbestände
1043 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innenhöhe
    25.4 mm
  • Innenbreite
    11.1 mm
  • Maximale Plattenstärke
    3.2 mm
  • Gesamtbreite
    15.4 mm
Kabeltülle 2.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natur

10246016

Preisbereich
0,0942 € - 0,0802 €

Lagerbestände
58394 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innenhöhe
    2.8 mm
  • Innenbreite
    11.1 mm
  • Maximale Plattenstärke
    2.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    2.0 mm