Menü Suche

Kabelhalter mit Verriegelung

Auf Lager

Kabelhalter mit Verriegelung bieten eine schnelle und einfache Lösung für das Bündeln, Führen und Festhalten von Kabeln.

Das Einführungssystem mit Verriegelung an der Oberseite sorgt dafür, dass die Kabel an ihrem Platz bleiben, und hält sie fern von sensiblen Komponenten. Die Kabel können bei Bedarf einfach entfernt werden. Der Kabelhalter kann per Fingerdruck mühelos angebracht und abgenommen werden.

Das Material, aus dem diese Kabelhalter hergestellt sind, bietet gute Temperaturstabilität sowie Stärke und mechanischen Widerstand.

  • Material: Polyamid 6/6 (PA oder Nylon 6/6)
  • Farbe: Natur
  • Optionen mit Flammwidrigkeitsklasse UL94 V0 und UL94 V2
  • Temperaturbereich: -40 C bis 85 MC

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
48 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Innenbreite Kompatibler Bohrungsdurchmesser Innenhöhe Kompatibler Plattenstärkenbereich Kaufen
0,1042 € - 0,1429 € 1000 Auf Lager
11.1 mm
3.6 mm
0,1042 € - 0,1429 € 3000 Auf Lager
11.1 mm
3.6 mm
0,0906 € - 0,1243 € 6133 Auf Lager
11.1 mm
17.5 mm
0,0906 € - 0,1243 € 503 Auf Lager
11.1 mm
3.6 mm
0,1042 € - 0,1429 € 900 Auf Lager
11.1 mm
17.5 mm
0,3154 € - 0,3421 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.1 mm
8.6 mm
0,176 € - 0,2013 € 44622 Auf Lager
11.1 mm
18.3 mm
0,176 € - 0,2013 € 8919 Auf Lager
11.1 mm
3.6 mm
0,4576 € - 0,4928 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
31.0 mm
27.4 mm
0,1693 € - 0,2323 € 5000 Auf Lager
11.1 mm
3.6 mm
0,0906 € - 0,1243 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.3 mm
9.8 mm
0,0906 € - 0,1243 € 29568 Auf Lager
11.1 mm
17.5 mm
0,0906 € - 0,1243 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.3 mm
3.8 mm
0,1042 € - 0,1429 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.1 mm
17.5 mm
0,0906 € - 0,1243 € 11690 Auf Lager
11.1 mm
8.4 mm
0,0802 € - 0,0942 € 58394 Auf Lager
11.1 mm
2.8 mm
0,667 € - 0,667 € 113010 Auf Lager
11.1 mm
18.2 mm
0,0906 € - 0,1243 € 59000 Auf Lager
11.1 mm
25.4 mm
0,0906 € - 0,1243 € 1142 Auf Lager
11.1 mm
8.4 mm
0,1042 € - 0,1429 € 993 Auf Lager
11.1 mm
17.5 mm
  • von 3
Kabelhalter 3.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natur

10014288

Preisbereich
0,1429 € - 0,1042 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innenhöhe
    3.6 mm
  • Innenbreite
    11.1 mm
  • Maximale Plattenstärke
    3.2 mm
  • Gesamtbreite
    15.4 mm
Kabelhalter 3.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natur

10014257

Preisbereich
0,1429 € - 0,1042 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innenhöhe
    3.6 mm
  • Innenbreite
    11.1 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Kabeltülle 17.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natur

10014448

Preisbereich
0,1243 € - 0,0906 €

Lagerbestände
6133 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innenhöhe
    17.5 mm
  • Innenbreite
    11.1 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabeltülle 3.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natur

10014400

Preisbereich
0,1243 € - 0,0906 €

Lagerbestände
503 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innenhöhe
    3.6 mm
  • Innenbreite
    11.1 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabeltülle 17.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natur

10014455

Preisbereich
0,1429 € - 0,1042 €

Lagerbestände
900 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innenhöhe
    17.5 mm
  • Innenbreite
    11.1 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Kabelhalter 8.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natur

10160282

Preisbereich
0,3421 € - 0,3154 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Tiefe
    12.4 mm
  • Innenhöhe
    8.6 mm
  • Innenbreite
    11.1 mm
  • Gesamtbreite
    12.4 mm
Kabeltülle 18.3 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natur

10160305

Preisbereich
0,2013 € - 0,176 €

Lagerbestände
44622 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Tiefe
    12.4 mm
  • Innenhöhe
    18.3 mm
  • Innenbreite
    11.1 mm
  • Gesamtbreite
    12.4 mm
Kabeltülle 3.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natur

10160275

Preisbereich
0,2013 € - 0,176 €

Lagerbestände
8919 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Tiefe
    12.4 mm
  • Innenhöhe
    3.6 mm
  • Innenbreite
    11.1 mm
  • Gesamtbreite
    12.4 mm
Kabeltülle 27.5 mm Nylon 6/6 Natur

10009758

Preisbereich
0,4928 € - 0,4576 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Rechteckig
  • Innenhöhe
    27.4 mm
  • Innenbreite
    31.0 mm
Kabeltülle 3.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natur

10014530

Preisbereich
0,2323 € - 0,1693 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innenhöhe
    3.6 mm
  • Innenbreite
    11.1 mm
  • Maximale Plattenstärke
    6.4 mm
  • Gesamtbreite
    13.3 mm
Kabeltülle 9.8 mm 11.3 mm Nylon 6/6 Natur

10014493

Preisbereich
0,1243 € - 0,0906 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innenhöhe
    9.8 mm
  • Innenbreite
    11.3 mm
  • Gesamtbreite
    15.3 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Kabelhalter 17.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natur

10014363

Preisbereich
0,1243 € - 0,0906 €

Lagerbestände
29568 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innenhöhe
    17.5 mm
  • Innenbreite
    11.1 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabeltülle 3.8 mm 11.3 mm Nylon 6/6 Natur

10014486

Preisbereich
0,1243 € - 0,0906 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innenhöhe
    3.8 mm
  • Innenbreite
    11.3 mm
  • Gesamtbreite
    15.3 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Kabelhalter 17.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natur

10014370

Preisbereich
0,1429 € - 0,1042 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innenhöhe
    17.5 mm
  • Innenbreite
    11.1 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Kabelhalter 8.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natur

10014301

Preisbereich
0,1243 € - 0,0906 €

Lagerbestände
11690 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innenhöhe
    8.4 mm
  • Innenbreite
    11.1 mm
  • Maximale Plattenstärke
    3.2 mm
  • Gesamtbreite
    15.4 mm
Kabeltülle 2.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natur

10246016

Preisbereich
0,0942 € - 0,0802 €

Lagerbestände
58394 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innenhöhe
    2.8 mm
  • Innenbreite
    11.1 mm
  • Maximale Plattenstärke
    2.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    2.0 mm
Kabeltülle 18.2 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natur

10281499

Preisbereich
0,667 € - 0,667 €

Lagerbestände
113010 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innenhöhe
    18.2 mm
  • Innenbreite
    11.1 mm
  • Maximale Plattenstärke
    2.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    2.0 mm
Kabelhalter 25.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natur

10014387

Preisbereich
0,1243 € - 0,0906 €

Lagerbestände
59000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innenhöhe
    25.4 mm
  • Innenbreite
    11.1 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelhalter 8.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natur

10014264

Preisbereich
0,1243 € - 0,0906 €

Lagerbestände
1142 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innenhöhe
    8.4 mm
  • Innenbreite
    11.1 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelhalter 17.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natur

10014332

Preisbereich
0,1429 € - 0,1042 €

Lagerbestände
993 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innenhöhe
    17.5 mm
  • Innenbreite
    11.1 mm
  • Maximale Plattenstärke
    3.2 mm
  • Gesamtbreite
    15.4 mm